2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

AVK24A-SZ-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix
€ 1,522,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 144,00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
Force
2000 N
Type de commande
DC 0.5...10 V
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir
Course
32 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 32 mm
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)