2. Systemen

Energy Manifold

Belimo energieverdeler in verwarmings- en koelingstoepassingen

De combinatie van roestvrijstalen verdelers en de beproefde Belimo kogelkranen biedt niet alleen kwaliteit en betrouwbaarheid op het hoogste niveau. In combinatie met een breed assortiment van motoriseringsoplossingen zijn volledig nieuwe mogelijkheden beschikbaar bij het plannen van oppervlakteverwarming en -koeling. Daarnaast behoren verstopte en lekkende kleppen nu tot het verleden.

  • Geschikt voor verwarmings- en koelingstoepassingen
  • Beproefde kogelkraantechnologie voor een geoptimaliseerd regelgedrag
  • Duurzame en onderhoudsvrije aandrijvingstechnologie
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Geschikt voor alle gangbare verdelers
  • Folder – Belimo Energy-verdeler in verwarmings- en koeltoepassingen (pdf - 1,31 MB)

Energieverdeler met hoge toegevoegde waarde

ICON_Low-Power-Consumption

Laag verbruik

ICON-zonetight-zero-Leakage

Geen lekkage

belimo_connectivity_rgb_300x170

Connectiviteit

Bestellen, uitpakken en aansluiten

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Met onze energieverdeler zorgen wij niet alleen voor een optimaal regelgedrag, maar slaan wij met onze aandrijving-klepcombinatie ook nieuwe wegen in op het toepassingsgebied van oppervlakteverwarming en -koeling. Op verzoek leveren wij onze componenten voorgemonteerd, met de juiste kabellengte, een passende stekker en de gewenste configuratie voor een snelle installatie en inbedrijfstelling ter plaatse.

Assortiment

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energieverdeler

  • Producten tonen

Laag energieverbruik

belimo_energy-manifold_energy-consumption


In het verleden werden verdelers uitgerust met elektrothermische regelafsluiteraandrijvingen. Deze aandrijvingen moesten permanent van energie worden voorzien om hun functie in de temperatuurregelingsmodus te kunnen vervullen. Dankzij het gebruik van een Belimo kogelkraan met aandrijving kan de energiebehoefte tot een minimum worden beperkt.

Zelfs als de aandrijving niet is aangesloten, verandert de positie van de kogel niet. Dit betekent dat er geen houdmoment nodig is om de klep in positie te houden. Zodra de ingestelde positie is bereikt, kan het opgenomen vermogen dus drastisch worden verminderd (tot 0,2 W), wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de lopende bedrijfskosten. Gedurende de hele nuttige levenscyclus betekent dit een aanzienlijk energie- en kostenbesparingspotentieel.

Absoluut dicht

De dichtafsluitende klep van de Belimo energieverdeler voorkomt interne lekkage in de gesloten aanvoer en deze vermijdt op die manier ongewenst verbruik bij nullast. Door gebruik te maken van de Belimo energieverdeler met kogelkraantechnologie wordt minder energie verbruikt en kunnen de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd. 

Het unieke ontwerp van de regelklep voorkomt afzetting van verontreinigingen. Dit zorgt voor een betrouwbare distributie van de koelings- of verwarmingsenergie, zelfs na langere periodes van stilstand.

belimo_energy-manifold_tightness

Eenvoudige en snelle montage

belimo_energy-manifold_mounting


De verdeler kan snel en eenvoudig worden gemonteerd met een kliksysteem zonder gereedschap. 
Onze aandrijvingen kunnen ook zonder gereedschap op de regelkogelkranen worden gemonteerd met behulp van het kliksysteem. Op verzoek zijn de aandrijvingen reeds voorzien van aansluitstekkers en rechtstreeks aangesloten op de Belimo aansluitdoos.

Communicatieve aandrijvingstechnologie

Connectiviteit was altijd al een belangrijke eigenschap van onze producten. Onze aandrijvingen ondersteunen alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering.

belimo_energy-manifold_communication

Toepassingspecifieke configuratie

belimo_energy-manifold_configuration


De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Met onze modulaire Belimo energieverdeler kunnen we aan een groot aantal vereisten voldoen, waardoor u tijd en geld bespaart.

  • Voordelen voor de klant
  • Software
Voordelen voor de klant

Algemene installateurs/investeerders

investor

Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. 

  • Lage energiekosten
  • Absoluut dicht
  • De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Architecten

architect

Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan.

  • Vrije keuze van integratie
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Planners

consulting-engineer

Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning.

  • Vrije keuze van integratie
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Systeemintegrators

system-integrator

Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. 

  • Vrije keuze van integratie
  • Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Gespecialiseerde groothandelaars

wholesaler

Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers.

  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Installateurs / installatiebouwers

installer

Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden.

  • Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Gebouweigenaren

building-owner

Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite.

  • Lage energiekosten
  • Absoluut dicht
  • Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
  • De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

Facilitair managers / onderhoud van gebouwen

facility-manager

Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning.

  • De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk

OEM

oem

U gebruikt componenten van de beste leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en een eenvoudige zakelijke transactie zijn vanzelfsprekend voor u.

  • Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
  • Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Software

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.

Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.

Toebehoren:
- LINK.10 (Ondersteunt Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 MB)
  • Folder – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Veelgestelde vragen
  • Instructievideo's
  • Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 KB)

Belimo RetroFIT+-app

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.

Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Video's: gebruik van de Belimo RetroFIT+ App

    Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
     

    Gebruik van de scanfunctie

    Een aanvraag voor ondersteuning indienen

    Een productnaam zoeken

    Parameters zoeken

    Metingen zoeken

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-tool (MFT-P)
Afstellings- en diagnosesoftware voor aandrijvingen MF/MP/MOD/LON/KNX incl. brandveiligheid
Voor Windows-systemen.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-tool - Bedieningshandleiding (pdf - 6,27 MB)


Calculator voor MP-busleidingslengte
De calculator voor MP-bedrading berekent het vereiste verbruik voor het instellen van de transformator en de maximale kabellengte van 1 MP-tak.

  • Calculator voor MP-busleidingslengte (xlsm - 739 KB)


VRP-M-tool
Instel- en diagnosesoftware voor de inbedrijfstelling, instelling en bewaking van luchtvolume- en druktoepassingen op basis van de systeemoplossing VAV-Universal VRP-M V3.

  • VRP-M-Tool - Versie 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Servicetool ZTH EU

New ZTH

De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade (pdf - 304 KB)

Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM plug-in voor Autodesk Revit

autodesk

3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in

Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Folder – Efficiënte planning met BIM (pdf - 1,91 MB)
  • De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.

  • Bezoek de Autodesk-pagina

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)