Bus- en systeemintegratie
Netwerkcomponenten
Het door netwerken verbinden van gebouwtechnieksystemen verhoogt het comfort, de veiligheid en de transparantie in gebouwen met airconditioning. Dankzij deze transparantie kan de werking worden geoptimaliseerd en het totale energieverbruik worden verminderd, net zo gemakkelijk in nieuwe systemen als bij systemen die achteraf worden uitgerust of in renovatieprojecten. Het middels netwerken verbinden van de afzonderlijke componenten kan eenvoudig worden uitgevoerd met bussystemen, die zich over het hele gebouw uitstrekken.
-
Brochure – Busoplossingen van Belimo
(pdf -
2,65 MB)
Meest uitgebreide aanbod van busoplossingen in de HVAC-branche
De beste verbinding
Assortiment
Directe aansluiting voor klepaandrijvingen, klepaandrijvingen en sensoren
Als een apparaat rechtstreeks op een hoger gelegen netwerk dient te worden aangesloten, biedt Belimo diverse aandrijvingen met een geïntegreerde interface. Dit maakt een directe verbinding mogelijk met veldbussen die vaak worden gebruikt voor HVAC zonder extra hardware. Hierdoor kunnen bijkomende storingsbronnen worden uitgesloten. Systeemintegratoren kunnen de busaandrijvingen en sensoren van Belimo integreren in de bestaande softwareomgeving.
Gestructureerde systeemintegratie met MP-gateways en oplossingen van onze partners
De gateways van Belimo en MP-partnertoepassingen worden gebruikt om signalen om te zetten van aandrijvingen die in de MP-Bus zijn gegroepeerd en die van sensoren voor betreffende netwerken. Dit maakt een gestructureerde integratie van overzichtelijke en beheerbare subsystemen mogelijk.
Kostenefficiënte integratie van sensoren en schakelcontacten
Er kunnen max. twee sensoren (actief, passief, schakelcontact) rechtstreeks op een aandrijving worden aangesloten. De signalen worden in de aandrijving gedigitaliseerd en op de bus ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen de kosten voor planning, installatie, bediening en onderhoud tot een minimum worden beperkt.
Maximale flexibiliteit bij het gebruik
In hybride bedrijf wordt de aandrijving via een analoog signaal aangestuurd. Deze kan tegelijkertijd via de bus in het gebouwautomatiseringssysteem worden geïntegreerd en bewaakt. Aandrijvingen van Belimo maken zo een geleidelijke modernisering van de gebouwautomatisering mogelijk. Voorlopig kan het bestaande besturingssysteem worden behouden en kan er meer transparantie in het gebouw worden gecreëerd door de bus te integreren.
Bovendien bieden onze aandrijvingen het hoogste niveau van flexibiliteit bij de aansluiting, aangezien het busprotocol (BACnet, Modbus of MP-Bus) ter plaatse kan worden aangepast met behulp van tools van Belimo.
Handig tool van Belimo
Afhankelijk van de plaats van gebruik en de taak vergemakkelijkt de Belimo Assistant het ter plekke configureren, in bedrijf stellen, diagnosticeren en analyseren. De Belimo Assistant kan worden gebruikt op een smartphone, tablet of pc (Windows version 10 en hoger).
Customized products
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor voorgemonteerde producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de oplossing die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we op basis van uw wensen een samengesteld product op maat, met pijpleidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Volledig vooraf geprefabriceerd en getest samenstel (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Op verzoek met flexibele pijpleidingen, met speciale coatings of isolatie.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters). Voor HVAC-aandrijvingen (bijv. Belimo Energy Valve™) bereiden wij de volledige inbedrijfstelling voor u voor, volgens uw specificaties.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u.
- Dankzij de transparantie van netwerken in gebouwen kan de bediening worden geoptimaliseerd, het totale energieverbruik worden teruggebracht en de kosten worden verminderd – zowel in nieuwe systemen als ook bij systemen die achteraf worden uitgerust of in renovatieprojecten
- Het door netwerken verbinden van gebouwtechnieksystemen verhoogt het comfort, de veiligheid en de transparantie in gebouwen met airconditioning.
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan.
- Belimo biedt een uitgebreid assortiment aan communicatiecompatibele aandrijvingen voor elke toepassing
- Dankzij de bussystemen zijn de installatiewerkzaamheden eenvoudiger en economischer dankzij de besparing in tijd en materiaal (kabels, klemmen, connectoren, etc.)
- Lagere brandlast en minder benodigde ruimte in kabelgoten en schakelkasten
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning.
- Belimo biedt een uitgebreid assortiment aan communicatiecompatibele aandrijvingen voor elke toepassing en de meest gangbare veldbussen (MP-Bus, BACnet, Modbus en KNX)
- Kostenefficiënte integratie van sensoren en schakelcontacten door digitalisatie in de aandrijving
- Aandrijvingen van Belimo met hybride bediening maken zo een geleidelijke modernisering van de gebouwautomatisering mogelijk
- Op IP-gebaseerde busoplossingen met cloudondersteuning maken een toekomstgerichte planning mogelijk
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren.
- Dankzij de nieuwste technologieën, zoals NFC en cloudprocessen, zorgen intuïtieve tools ervoor dat de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling, het oplossen van problemen, het toezicht en de evaluatie tot een minimum wordt beperkt.
- Optimalisaties van de toepassing kunnen eenvoudig worden uitgevoerd via de bus
- Kostenefficiënte integratie van sensoren en schakelcontacten door digitalisatie in de aandrijving
- Aandrijvingen van Belimo met hybride bediening maken zo een geleidelijke modernisering van de gebouwautomatisering mogelijk
- Gestandaardiseerde, gedocumenteerde interfaces maken een snelle inbedrijfstelling mogelijk
- Bewaking van de werking en gedetailleerde terugkoppeling van de status
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden.
- Aanzienlijk minder uitgaven voor bekabeling dankzij het gebruik van buscommunicatie
- Voorkoming van bekabelingsfouten door middel van uniforme, middels kleuren gecodeerde verbindingskabels
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite.
- Het door netwerken verbinden van gebouwtechnieksystemen verhoogt het comfort, de veiligheid en de transparantie in gebouwen met airconditioning.
- Dankzij de transparantie van netwerken in gebouwen kan de bediening worden geoptimaliseerd, het totale energieverbruik worden teruggebracht en de kosten worden verminderd – zowel in nieuwe systemen als ook bij systemen die achteraf worden uitgerust of in renovatieprojecten
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning.
- Het door netwerken verbinden van gebouwtechnieksystemen verhoogt het comfort, de veiligheid en de transparantie in gebouwen met airconditioning.
- Dankzij de transparantie die in gebouwen door netwerken is ontstaan, kan de bediening worden geoptimaliseerd
- Door bewaking van de werking en gedetailleerde terugkoppeling van de status kan snel worden gereageerd op uitzonderlijke omstandigheden
- Aandrijvingen van Belimo met hybride bediening maken zo een geleidelijke modernisering van de gebouwautomatisering mogelijk
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Oudere apps en tools
Belimo PC-tool (MFT-P)
Aankondigingsbericht
PC-tool zal niet langer worden bijgewerkt om nieuwe producten te ondersteunen of om te draaien op Windows-versies na Windows 10. Belimo Assistant 2 zal alle belangrijke functies van PC-tool integreren, waardoor de continuïteit en verbeterde functionaliteit voor gebruikers worden gewaarborgd. Neem contact op met de lokale Belimo-verkooporganisatie als u vragen hebt.
PC-tool is een universele softwaretoepassing voor het instellen, in bedrijf stellen, bewaken en evalueren van communicatie met Belimo-aandrijvingen.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-tool - Bedieningshandleiding
(pdf -
6,27 MB)
Calculator voor MP-Bus-kabellengte
De calculator voor MP-bedrading berekent het vereiste verbruik voor het instellen van de transformator en de maximale kabellengte van 1 MP-tak.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
VRP-M-tool
Instel- en diagnosesoftware voor de inbedrijfstelling, instelling en bewaking van luchtvolume- en druktoepassingen op basis van de systeemoplossing VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Versie 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina