BELIMO_Mumbai-Building_1920x530

Hozzájárulásunk a fenntarthatósághoz

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Belimo világítótorony projekt

A Belimo bemutatta új, 3800 négyzetméteres indiai központját, amely a legkorszerűbb fűtési, szellőzési és légkondicionálási megoldások és a fenntartható tervezés bemutatóhelyeként épült. A mumbai központot eredetileg 2016-ban tervezték a vállalat 2030-ig tartó gyorsított növekedési stratégiájának részeként. A Belimo régóta globális vezető szerepet tölt be a fűtési, szellőzési és légkondicionálási (röviden: HVAC) technológiai ágazatban, és mivel India nemrégiben szén-dioxid-semlegességre tett ígéretet, ez izgalmas lehetőség volt egy olyan szerkezet megtervezésére, amely az alapoktól kezdve a környezetvédelem szem előtt tartásával készült. Az irodai és gyári helyiségek mellett az épületben található a Belimo ügyfélközpontja is, amelyet azért hoztak létre, hogy aktívan támogassa az ügyfeleket az egészségesebb beltéri kényelem megteremtésében, csökkentett energiafelhasználással. Ez egy olyan hely, ahol az OEM-gyártók és a tudományos szakemberek együttműködhetnek a Belimo termékek következő generációjának megtervezésében, megépítésében és tesztelésében.

Tények és számok

  • Elnyerte az Indiai Zöld Építési Tanács legmagasabb, platina minősítését - Navi Mumbaiban elsőként.

  • Előrejelzett 23%-os energia-megtakarítás az egész telephelyen az épületburok, a világítás, a fűtés, szellőzés és légkondicionálás, az érzékelők, az energiamérők és a megújuló energiaforrások hatékony használatával.

  • Az irodai világítás 90%-át a nyitott mennyezeti kialakításnak köszönhetően a napfény adja.

  • A 186 napelemes egység 160 kilowattos csúcstermelést biztosít, ami a teljes energiafogyasztás 30%-át fedezi. 

  • A 95%-ban a háztetőről összegyűjtött esővizet egy 158 köbméteres esővíztartályban tárolják - ami több mint tíz napnyi csapadéknak felel meg -, és újra felhasználják a kommunális vízfelhasználás csökkentése érdekében.

  • Az alacsony átfolyású szerelvények 43%-ban járulnak hozzá a vízmegtakarításhoz.

  • 9 HVAC-egység Belimo zsaluhajtóművekkel, szabályozószelepekkel, érzékelőkkel és energiamérőkkel.

  • Tetőtéri tájkép és az épület fűtési terhelésének csökkentése.

  • Homlokzati lamellás árnyékoló rendszer 24 Belimo zsaluhajtóművel.

  • Az épületben biztosított parkolóhelyek 90%-a fedett, csökkentve a teraszra gyakorolt hőszigethatást.

Erős hangsúly a fenntartható gyakorlatokra

Az új központot az Envision Design Studio közreműködésével úgy tervezték meg, hogy megfeleljen az Indiai Zöld Építési Tanács (Indian Green Building Council’s, IGBC) Zöld Gyárépületek (Green Factory Buildings) irányelveinek. Mielőtt egyetlen téglát is leraktak volna, alaposan megvizsgálták az építkezésnek a helyi környezetre gyakorolt hatását, ennek során különösen a talajerózió kérdése volt fontos szempont. Usha Narrasimham, az Envision építészmérnöke kifejtette: „Általában a földmunkák során eltávolítják és ártalmatlanítják az értékes szerves anyagokban és növényi tápanyagokban gazdag felső talajréteget. Mi ezt úgy akadályoztuk meg, hogy az eltávolított felső talajréteget - amely a magas talajvízszint miatt vízben lebegett - egy ülepítő kamrába szivattyúztuk, ahol a vizet elvezettük, a megmaradt földet pedig a terület körül elhelyezkedő parkosított területeken használtuk fel.” A teljes építési folyamat során, ahol csak lehetett, továbbra is fenntartható gyakorlatokat alkalmaztak. Előnyben részesítették a környezetbarát építőanyagokat - például az alacsony VOC-tartalmú szellőztető blokkok - és az újrahasznosított tartalmú elemeket. A külső csempeburkolat például 80%-ban újrahasznosított alumínium kompozit anyagból készült. Ezenkívül minden hulladékot újrahasznosítottak vagy újrahasznosító vállalatoknak értékesítettek, így biztosítva, hogy semmi se kerüljön a hulladéklerakóba.

Belimo_Mumbia_Building_Facade_RGB_960x

A fűtés, szellőzés és légkondicionálás energiaigényének minimalizálása

Az épület külső burkolatára különös figyelmet fordítottak, amely alacsony U-értékű, fényvisszaverő üvegezéssel készült, így szigeteli az irodát az akár 40 Celsius-fokot is elérő mumbai hőségtől. A külső burkolatot fehér csempékkel burkolták, hogy azok visszaverjék a napfényt és alacsonyan tartsák a belső hőmérsékletet, minimalizálva a fűtés, szellőzés és légkondicionálás energiaigényét.

BELIMO_Mumbai-Office-4-RGB_workspace_960x

A belső tér az intelligens anyagválasztás előnyeit is élvezheti: a világos irodai padlóburkolat szórja a nagyméretű tetőablakokból érkező fényt, ezáltal biztosítja az iroda megvilágításának 90%-át, és minimálisra csökkenti a munkaidőben szükséges mesterséges fényt.

  • Precíz lineáris mozgás a lineáris hajtóművekkel

    Pontos vezérlés és felügyelet

    A magas hőmérséklet és páratartalom miatt elengedhetetlen volt az úttörő szellőztetési és légkondicionálási megoldások beépítése. Ebből a célból egy csúcstechnológiás fűtési, szellőzési és légkondicionálási rendszert telepítettek, és olyan eszközökkel látták el, amelyek lehetővé teszik a hőmérséklet, a légáram, a páratartalom és a CO pontos nyomon követését és szabályozását minden egyes helyiségben – innen a CESIM® Ház elnevezés.

    SH24A100_900X510

    Az ablaklamellákat lineáris működtetők vezérlik, amelyek automatikusan működnek a tetőtéri időjárás-állomás által mért lux-szintek és a kültéri hőmérséklet alapján.

    A Belimo lineáris zsaluhajtóművei 4, 8 vagy 12 colos lökethosszal, valamint nyit/zár funkcióval, lebegőpontos vagy folytonos vezérléssel kaphatók. A 150 N erő [34 lbf] és a 450 N erő [101 lbf] közötti átfogó tartomány ideális alkalmazások széles köréhez, például lamellákhoz, diffúzorokhoz, üvegházi ablakokhoz és bárhol, ahol lineáris mozgásra van szükség.

    • Precise linear motion with linear actuators
    Belimo_Mumbai_Ketan-Shetan_RGB

    Ketan Sheth, a Belimo termékmenedzsere elmondta: „Csak azt lehet irányítani, amit mérni tudunk - a mi beágyazott érzékelőkből álló hálózatunk, intelligens vezérlőrendszerekkel kiegészítve, lehetővé teszi a beltéri levegőminőség konzisztens biztosításához szükséges paraméterek valós idejű nyomon követését és beállítását.” A fejlett infrastruktúra azonban nem ér véget a fűtési, szellőzési és légkondicionálási rendszerrel, mivel a külső ablakok fölé működtetett lamellákat szereltek, amelyek automatikusan beállítják a szögüket, hogy a nap minden szakában maximalizálják az árnyékot. Ezenkívül az adaptív megvilágítási rendszerek érzékelik, ha egy szoba üres, és automatikusan lekapcsolják a világítást.

  • Belimo Energy Valve™ az energiahatékony működés és kiegyensúlyozás érdekében
    Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

    A Belimo Energy Valve™ szelep nyomásfüggetlen áramlásvezérlést, és a hűtővízrendszerek átlátható felügyeletét biztosítja. Ez biztosítja, hogy ne működhessen túl alacsony hőmérséklet-eloszlással (hőmérsékletkülönbséggel). A fontos rendszeradatok mérésével, kiszámításával és megjelenítésével, valamint a Belimo által nyújtott teljesítményjelentésekkel garantálható a rendszer energiahatékony és kiegyensúlyozott működése a termék teljes élettartama alatt. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Érzékelők a megbízható és pontos méréshez és felügyelethez
    Belimo_Sensor_300x170

    Az épület intelligens légtechnikai berendezésekkel (AHU) rendelkezik, amelyek a Belimo érzékelők teljes skálájával vannak felszerelve a hőmérséklet, a páratartalom, a CO2, a nyomás és az áramlás mérésére. A Belimo érzékelők pontosan szabályozott, komfortos beltéri környezetet teremtenek, amely elengedhetetlen az emberek jó közérzete és megfelelő termelékenysége szempontjából.

    A Belimo HVAC érzékelők és mérők megbízható és pontos mérést és felügyeletet biztosítanak, zökkenőmentes épületautomatizálási rendszerintegrációval.
     

    • Érzékelők/Mérők
  • Belimo ZoneEase™ változó légmennyiség a helyiségklíma hatékony szabályozása érdekében
    belimo_VAV_air_flow_960px

    A Belimo Mumbai épületében a Belimo ZoneEase™ VAV-szabályozókkal ellátott, nyomásfüggetlen változó légmennyiségű rendszereket használnak az energiahatékony hőmérséklet-szabályozásra az irodahelyiségekben, a tárgyalókban és a képzési helyiségekben.

    A Belimo ZoneEase™ VAV a leginnovatívabb változó légmennyiség elvén működő megoldás, amely leegyszerűsíti az üzembe helyezési folyamatot. A felhőn keresztül nyújt üzembe helyezési támogatást a felhasználói élmény fokozása érdekében, valamint csökkenti a projektek összetettségét és az állásidőt, miközben növeli a csatlakoztathatóságot, az adatok átláthatóságát és a költséghatékonyságot.
     

    • Room solutions / VAV
  • Kellemes és egészséges beltéri levegő helyiségérzékelőkkel és beltéri kezelőegységekkel
    Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

    Amit nem lehet mérni, azt nem lehet szabályozni sem. A Belimo helyiségérzékelői és helyiségkezelő egységei biztosítják a Belimo Mumbai épületében a beltéri levegő minőségének folyamatos és megbízható mérését, megjelenítését és felügyeletét.

    A Belimo a HVAC vezérlőberendezések teljes és innovatív választékát kínálja az egészséges beltéri légminőség fenntartása érdekében, az energiahatékonyság veszélyeztetése nélkül.
     

    • Kellemes és egészséges beltéri levegő helyiségérzékelőkkel és beltéri kezelőegységekkel

Napenergia és esővíz felhasználása

A vállalat környezetbarát etikája nem korlátozódik az építési módszerekre, az építőanyagokra és az intelligens rendszerekre, hanem magában foglalja a természeti erőforrások folyamatos felhasználását - és ahol csak lehetséges, újrafelhasználását - is. A tetőn elhelyezett napelemek például hasznosítják a nap energiáját, és a fel nem használt energiát visszatáplálják a hálózatba, így az iroda teljes energiafogyasztásának 30%-át biztosítják.

BELIMO_Mumbai-Building-Rooftop-2-RGB

Készen állunk arra, hogy meghívjuk ügyfeleinket

A legkorszerűbb központ a befejezéskor sikeresen elnyerte a platina minősítést, amely az IGBC által adható legmagasabb értékelés. A környezetbarát jelleg mellett a központ új épületét a személyzet kényelmének és jó közérzetének szem előtt tartásával építették, tágas nyitott terű irodával, több pihenőterülettel, kávézóval és tornateremmel.

Az épület a Belimo fejlett fűtési, szellőzési és légkondicionálási technológiáinak, kifinomult felügyeleti megoldásainak és automatizált vezérlőrendszereinek kiváló bemutatója is volt, amelyek együttesen egyenletes beltéri levegőminőséget biztosítanak az energiahatékonyság feláldozása nélkül. 

Az intelligens, környezetbarát tervezéssel és a természeti erőforrások újrahasznosításával kombinálva az épület bepillantást engedett a környezettudatos építés és a munkaterületek hatékony használatának jövőjébe. Az innovatív központ jó úton halad a várakozások teljesítése felé, a szimulációk szerint az egész helyszínen a hagyományos épületekhez képest 23%-os energiamegtakarítás érhető el.

Számos energiamérőt telepítettek, hogy pontosan nyomon kövessék az ingadozó energiaigényeket mind a négy évszakban, és remélhetőleg a következő évben megerősítik ezeket az eredményeket. Gary Economides, a Belimo Ázsiai és Csendes-óceáni Régiójának elnöke így nyilatkozott: ƒ„Büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyik legkörnyezetbarátabb és technológiailag legfejlettebb épület Indiában. A tekintélyes IGBC platina minősítés elnyerése - amely a központ 2016-os megalakulásakor kitűzött cél volt - nagyszerű eredmény, és minden résztvevő számára elismerést jelent. Az új székhely nemcsak a karbonlábnyomunk csökkentéséhez fog hozzájárulni, hanem a munkatársaink kényelmét és jó közérzetét is fokozza, ami rendkívül fontos. Most kezdődik azonban az igazi munka: fel kell világosítanunk ügyfeleinket, vállalkozóinkat és a nagyközönséget a Belimo fűtési, szellőzési és légkondicionálási technológiáinak és fenntartható megoldásainak előnyeiről, amelyek hozzájárulnak egy zöldebb jövőhöz.

BELIMO_Mumbai-Building-2-RGB_960x
  • Green Building Rating System in India - IGBC

Egészségesebb beltéri komfort megteremtése kevesebb energiával

Az épületek a globális energiaigény és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-áért felelősek. És mivel időnk 90%-át zárt térben töltjük, ezek erőteljesen befolyásolják komfortunkat, egészségünket és általános jólétünket. A Belimo-nál küldetésünknek tekintjük, hogy egészségesebb, kényelmesebb beltéri környezetet teremtsünk, amely még kevesebb energiát is fogyaszt. Termékportfóliónk természetesen az ENSZ több fenntartható fejlődési céljának megvalósítására irányul, és olyan rendkívül energiahatékony épületautomatizálási és vezérlőrendszereket (BAC) tesz lehetővé, amelyek akár 55%-kal is csökkenthetik a HVAC-megoldások energiaigényét.

  • Belimo elkötelezett a fenntarthatóság irányába

Általános információk a beltéri levegőminőségről

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Az egészséges beltéri levegő hét alapvető feltétele

A HVAC rendszer tervezése, beépítése, üzemeltetése és karbantartása közötti kapcsolat alapvető fontosságú a beltéri levegő minőségének javításában. Belimo hét alapvető tényezőt azonosított az épületek egészséges beltéri levegőjének biztosítása érdekében. 
 

Tudjon meg többet a beltéri levegő minőségének javításáról:

  • Belimo hét alapvető feltétele az egészséges beltéri levegő érdekében
ENERGY_900x510

Az egészséges beltéri levegő (IAQ) hatása az egészségre

Az egészséges beltéri levegőt (IAQ) gyakran figyelmen kívül hagyják, és természetesnek veszik, hogy a beltéri levegő biztonságos a belégzés szempontjából. Mivel a legtöbb időt zárt helyen töltjük, ez veszélyes feltételezés lehet, mert a levegő minősége befolyásolja a koncentrációképességünket, a termelékenységünket, a komfortunkat és ami a legfontosabb, az egészségünket. 
 

Ismerje meg, hogy az egészséges beltéri levegő (IAQ) milyen hatással van az egészségünkre:

  • Beltéri levegőminőség és az egészség kapcsolata
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Jó levegőminőség a jobb teljesítményért

Az agy különösen érzékeny az oxigénhiányra. A szellőzés nélküli helyiségekben a CO2 koncentrációja megnő, ennek következtében az ott tartózkodók teljesítménye gyorsan csökken.
 

A beltéri levegő minősége hatással van a teljesítményünkre:

  • Jó levegőminőség a jobb teljesítményért

Továbblépés az épületek Dolgok internete irányába az innovatív termékekkel

A csatlakoztathatóság mindig is termékeink meghatározó eleme volt. Számunkra a megfelelő digitális csatlakozással rendelkező egyre jobb termékek előállítása áll a középpontban most és a jövőben is.

A Belimo IoT eszközök ökoszisztémája rugalmas rendszerintegrációt tesz lehetővé az összes elterjedt épület-automatizálási kommunikációs protokollon és az épület IoT platformokon keresztül. A kiegészítő IoT-kapcsolat segítségével az épületeket sokkal könnyebben lehet optimalizálni, kezelni és karbantartani. 

  • Az épület IoT újszerű megközelítése

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)