Naše ciele
udržateľnosti
Projekt majáku Belimo
Spoločnosť Belimo predstavila svoje nové indické sídlo s rozlohou 3 800 štvorcových metrov, postavené ako výkladná skriňa najmodernejších riešení pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu a trvalo udržateľné konštrukcie. Centrum v Mumbai bolo pôvodne koncipované v roku 2016 ako súčasť stratégie zrýchleného rastu spoločnosti do roku 2030. Spoločnosť Belimo je už dlho globálnym lídrom v technologickom sektore kúrenia, ventilácie a klimatizácie a vzhľadom na nedávny prísľub uhlíkovej neutrality Indie to bola vzrušujúca príležitosť konštruovať od základov stavbu s ohľadom na životné prostredie. Okrem kancelárskych a výrobných priestorov sa v budove nachádza aj zákaznícke centrum Belimo, vytvorené s cieľom aktívne podporovať cestu zákazníkov k vytvoreniu zdravšieho vnútorného pohodlia s menšou spotrebou energie. Je to tiež priestor, kde môžu OEM a akademici spolupracovať pri konštrukcii, zostavovaní a skúšaní ďalšej generácie výrobkov spoločnosti Belimo.
Fakty a čísla
-
Získala najvyšší platinový status Indian Green Building Council – prvý v Navi Mumbai.
-
Predpokladaná 23 % úspora energie na celom mieste vďaka efektívnemu využívaniu obvodového plášťa budovy, osvetlenia, kúrenia, ventilácie a klimatizácie, snímačov, meračov energie a obnoviteľnej energie.
-
Slnečné svetlo poskytuje 90 % osvetlenia kancelárie vďaka konštrukcii otvoreného stropu.
-
186 solárnych jednotiek poskytuje špičkový výkon 100 kilowattov, čím pokryje 20 % celkovej spotreby energie.
-
Viac ako 95 % dažďovej vody sa zachytí a uskladní v nádrži na dažďovú vodu s objemom 171 metrov kubických, čo zodpovedá dvom dňom zrážok, čím sa znižuje spotreba komunálnej vody.
-
Armatúry s nízkym prietokom prispievajú k 43 % úsporám vody.
-
Jednotky kúrenia, ventilácie a klimatizácie s Belimo pohonmi klapiek, riadiacimi ventilmi, snímačmi a meračmi energie.
-
Zelená strecha na zníženie tepelného zaťaženia budovy.
-
Automatizovaný fasádový žalúziový systém tienenia s 55 lineárnymi pohonmi Belimo.
-
90 % parkovacích miest v budove je krytých, aby sa znížil efekt tepelného ostrova.
Silné zameranie na trvalo udržateľné postupy
Nové sídlo bolo konštruované v spolupráci s Envision Design Studio tak, aby bolo v súlade s pokynmi Rady pre zelené budovy Indie (IGBC) Green Factory Buildings. Pred položením základného kameňa bol hlavným faktorom vplyv stavby na miestne životné prostredie, najmä problém erózie pôdy. Usha Narrasimham, architekt Envision, vysvetlil: „Výkopy vo všeobecnosti zahŕňajú odstránenie a likvidáciu ornice, ktorá je bohatá na vzácnu organickú hmotu a rastlinné živiny. Tomuto sme zabránili prečerpaním odstránenej ornice – nachádzajúcej sa vo vode v dôsledku vysokej hladiny spodnej vody – do usadzovacej nádrže, kde bola odvodnená a „zostávajúca“ pôda sa použila v krajinárskych oblastiach, ktoré sa nachádzajú v okolí lokality.“ Celý proces výstavby pokračoval v implementácii trvalo udržateľných postupov všade, kde to bolo možné. Prioritou boli ekologické stavebné dodávky – ako sú škvarové bloky s nízkym obsahom nestálych organických látok – a predmety obsahujúce recyklovaný obsah. Napríklad vonkajší dlaždicový obklad je vyrobený z hliníkového kompozitného materiálu s 80 % recyklovaného obsahu. Okrem toho bol všetok odpad buď recyklovaný alebo predaný recyklačným spoločnostiam, čím sa zabezpečilo, že nič neskončí na skládke.
Minimalizácia požiadaviek na vzduchotechnický systém
Vonkajšiemu plášťu budovy sa venovala osobitná pozornosť, preto bolo nainštalované reflexné zasklenie s nízkou hodnotou U, ktoré izoluje kanceláriu od tepla v Mumbai, ktoré môže dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. V skutočnosti je exteriér obložený bielymi dlaždicami, ktoré odrážajú slnečné svetlo a udržiavajú nízku vnútornú teplotu, čím sa minimalizujú požiadavky na energiu pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu.
Interiér tiež ťaží z inteligentných výberov materiálov, pričom svetlé kancelárske podlahy rozptyľujú svetlo z veľkých strešných okien, poskytujú 90 % osvetlenia kancelárie a minimalizujú umelé svetlo potrebné počas pracovnej doby.
-
Presné monitorovanie a regulácia
Kvôli vysokým teplotám a vlhkosti bolo nevyhnutné začleniť priekopnícke riešenia ventilácie a klimatizácie. Na tento účel bol nainštalovaný najmodernejší vzduchotechnický systém a vybavený jednotkami, ktoré umožňujú presné monitorovanie a reguláciu teploty, prúdenia vzduchu, vlhkosti a CO v každej miestnosti – tak dostal názov CESIM® House.
Žalúzie sú ovládané lineárnymi aktuátormi, ktoré sú automaticky ovládané na základe úrovne luxov a vonkajšej teploty meranej strešnou meteorologickou stanicou.
Pohony lineárnych klapiek Belimo sú dostupné s dĺžkami zdvihu 4, 8 alebo 12 palcov a otváraním/zatváraním, s pohyblivou rádovou čiarkou alebo modulačnou reguláciou. Celý rozsah ovládacích síl od 34 lbf [150 N] do 101 lbf [450 N] je ideálny pre široký rozsah použití, ako sú žalúzie, difúzory, skleníkové okná a všade tam, kde je potrebný lineárny pohyb.
Ketan Sheth, produktový manažér spoločnosti Belimo, povedal: „Nemôžete regulovať to, čo nemôžete merať, a naša sieť vstavaných snímačov, doplnená o inteligentné riadiace systémy, umožňuje monitorovanie v reálnom čase a nastavenia parametrov, potrebných na dodanie konzistentnej kvality vnútorného vzduchu.” Pokročilá infraštruktúra však nekončí vzduchotechnickým systémom, pretože ovládané žalúzie sú namontované na vonkajších oknách a automaticky prispôsobujú svoj uhol tak, aby maximalizovali tieň počas celého dňa. Prispôsobiteľné osvetľovacie systémy navyše dokážu zistiť, kedy nie je miestnosť obsadená, a automaticky vypnú svetlá.
-
Belimo Energy Valve™ poskytuje tlakovo nezávislú reguláciu prietoku a transparentné monitorovanie systému chladenej vody. Tým sa zabezpečí, že nebudú prevádzkované s príliš nízkym teplotným rozdielom (delta T). Vďaka meraniu, výpočtu a vizualizácii dôležitých systémových údajov a so správami o výkonnosti je zaručená energeticky efektívna prevádzka a vyrovnanie systému počas celej doby životnosti.
-
Budova má inteligentné VZT jednotky, ktoré sú vybavené kompletným radom snímačov Belimo na meranie teploty, vlhkosti, CO2, tlaku a prietoku. Snímače od spoločnosti Belimo sa starajú o presne kontrolované a komfortné interiérové prostredie, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre pocit pohody a produktivitu človeka.
Snímače Belimo pre oblasť kúrenia, ventilácie a klimatizácie poskytujú spoľahlivé a presné meranie a monitorovanie vďaka dokonalej integrácii systému stavebnej automatizácie.
-
Budova Belimo Mumbai využíva tlakovo nezávislé VAV s reguláciou Belimo ZoneEase™ VAV pre energeticky efektívnu reguláciu teploty v kancelárskych priestoroch, zasadacích miestnostiach a školiacich zariadeniach.
Belimo ZoneEase™ VAV je najinovatívnejšie riešenie pre variabilný objem vzduchu, ktoré zjednodušuje proces uvedenia do prevádzky. Poskytuje podporu pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom cloudu s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť a znížiť zložitosť projektu a prestoje a zároveň zvýšiť pripojiteľnosť, transparentnosť údajov a nákladovú efektívnosť.
-
Čo sa nedá merať, nedá sa regulovať. Snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo zabezpečujú nepretržité a spoľahlivé meranie, zobrazovanie a monitorovanie kvality vnútorného vzduchu v budove Belimo Mumbai.
Spoločnosť Belimo ponúka kompletný a inovatívny rad riadiacich zariadení pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu na udržanie zdravého vnútorného vzduchu bez ústupkov, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť.
Využitie slnečnej energie a dažďovej vody
Ekologický étos spoločnosti sa neobmedzuje len na konštrukčné metódy, stavebné materiály a inteligentné systémy a zahŕňa pokračujúce používanie – a opätovné použitie všade, kde je to možné – prírodných zdrojov. Napríklad solárne panely umiestnené na streche využívajú slnečnú energiu a dodávajú nevyužitú energiu späť do siete, čím zabezpečujú 20 % celkovej spotreby energie kancelárie.
Sme pripravení pozvať našich zákazníkov
Po dokončení bolo najmodernejšiemu sídlu úspešne udelený platinový status, čo je najvyššie možné hodnotenie IGBC. Okrem toho, že je budova šetrná k životnému prostrediu, bola postavená s ohľadom na pohodlie zamestnancov a ich zdravú myseľ, pretože obsahuje priestrannú otvorenú kanceláriu, viacero oddychových priestorov, kaviareň a telocvičňu.
Slúžila tiež ako vynikajúca ukážka pokročilých technológií kúrenia, vetrania a klimatizácie spoločnosti Belimo, sofistikovaných monitorovacích riešení a automatizovaných riadiacich systémov, ktoré spolu poskytujú konzistentnú kvalitu vnútorného vzduchu bez obetovania energetickej efektívnosti.
V kombinácii s inteligentnou, ekologickou konštrukciou a recykláciou prírodných zdrojov poskytla budova pohľad do budúcnosti ekologicky uvedomelej konštrukcie a efektívneho využívania pracovných priestorov. Inovačné centrum je na dobrej ceste splniť očakávania, pretože simulácie predpovedajú 23 % úsporu energie na celom mieste v porovnaní s bežnou budovou.
Na presné sledovanie kolísajúcej spotreby energie počas všetkých štyroch ročných období bolo nainštalovaných niekoľko meračov energie a dúfame, že sa tieto výsledky potvrdia v budúcom roku. Gary Economides, prezident spoločnosti Belimo pre Áziu a Tichomorie povedal: „Sme hrdí, že ide o jednu z najekologickejších a technologicky najvyspelejších budov v Indii. Ocenenie prestížnym platinovým statusom IGBC – cieľ stanovený pri založení centra v roku 2016 – je veľkým úspechom a odkazom pre všetkých zúčastnených. Nové sídlo prispeje nielen k zníženiu našej uhlíkovej stopy, ale tiež zvýši pohodlie a pohodu našich zamestnancov, čo je nanajvýš dôležité. Teraz však začína skutočná práca; musíme vzdelávať našich klientov, zmluvných partnerov a širokú verejnosť o výhodách vzduchotechnických technológií Belimo a trvalo udržateľných riešeniach, ktoré prispievajú k zelenšej budúcnosti.”
Vytváranie zdravších a príjemnejších interiérových prostredí s menším množstvom energie
Budovy sú zodpovedné za 40 % globálnej potreby energie a emisií skleníkových plynov. Keďže až 90 % času trávime vnútri, výrazne ovplyvňujú náš komfort, zdravie a celkové pohodlie. Našou misiou v spoločnosti Belimo je vytvárať zdravšie a príjemnejšie interiérové prostredia s nižšou spotrebou energie. S produktovým portfóliom prirodzene zameraným na plnenie niekoľkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN umožňujeme vysoko energeticky účinné systémy stavebnej automatizácie a riadiace systém, ktoré znižujú energetické nároky riešení kúrenia, ventilácie a klimatizácie až o 55 %.
Všeobecné informácie o kvalite vnútorného vzduchu
Posun smerom k internetu vecí budovy s inovatívnymi produktmi
Konektivita bola vždy kľúčovou charakteristikou našich výrobkov. V súčasnosti aj v budúcnosti sa zameriavame na poskytovanie ešte lepších výrobkov so správnym digitálnym pripojením.
Ekosystém zariadení internetu vecí (IoT) Belimo umožňuje flexibilnú systémovú integráciu prostredníctvom všetkých bežných komunikačných protokolov automatizácie budovy a platforiem BIoT. Pomocou dodatočného pripojenia internetu vecí (IoT) možno budovy jednoduchšie optimalizovať, spravovať, a udržiavať.