Medición del flujo de aire y actuadores de control
Zona de confort
Actuadores Belimo independientes de medición y control de flujo de aire con comunicaciones digitales para aplicaciones rotatorias, lineales y en ductos de aire. Los actuadores seleccionados poseen características de control independientes de la presión combinadas con un sensor de flujo de aire integrado que permite calcular y suministrar el flujo diseñado independientemente de las fluctuaciones de presión en el sistema.
Eficiencia aumentada
Óptimo rendimiento del sistema:
El actuador se comunica directamente con el Sistema de Automatización de Edificios (Building Automation System, BAS) mediante BACnet, Modbus, or MP-Bus. Los modelos seleccionados ofrecen una comunicación de campo cercano (Near Field Communication, NFC) para una rápida programación, puesta en marcha y resolución de problemas y dan lugar al óptimo rendimiento del sistema. El actuador con comunicaciones digitales estándar de la industria es la solución ideal para la integración en sistemas de volumen de aire constante o variable.
Gama de productos rotatorios con función de protección a prueba de fallas
Gama de productos para ductos de aire interiores con función de protección a prueba de fallas
Rango del sensor VAV Universal/Módulo de comunicación y Actuador
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de Éxitos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los actuadores Belimo de medición y control de flujo de aire ofrecen:
- Especificación y fácil diseño del cableado del sensor espacial estándar de salida de 2-10 V para señalizar los requisitos de flujo
- Modos de rotación con caudalímetro integrado para tamaños de conducto nominales de 4” a 16” con comunicación opcional BACnet y Modbus para aplicaciones convencionales.
- Modelos lineales con sensores de flujo de aire integrados y sensores de flujo D3 para aplicaciones complejas de empuje y arrastre.
- Innovador montaje en el ducto de aire con sensor de flujo y aleta de compuerta para atender las necesidades arquitectónicas de los ductos de aire de 4", 5", 6".
Contratistas y distribuidores
Necesita operar de forma prolija, pero, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Los actuadores Belimo de medición y control de flujo de aire ofrecen:
- Sencilla preparación y puesta en marcha de NFC con una aplicación para teléfonos inteligentes Android para modelos de actuadores giratorios D3-MP para tamaños de ducto de aire de 4”...16”.
- Los modelos de carrera lineal de 4”...12” satisfacen los requisitos de las aplicaciones más exigentes.
- Los modelos para ductos de aire de 4”, 5”, 6” son prácticos cuando los actuadores montados en el exterior no funcionan.
- La entrada estándar del controlador de temperatura del cuarto de 2-10 V para el setpoint del flujo de aire es fácil de diseñar e instalar.
- Comunicación con Sistema de Administración de Edificio mediante BACnet® o Modbus en modelos seleccionados.
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores Belimo de medición y control de flujo de aire ofrecen:
- Uso de sensores espaciales estándar de 2-10 V para un funcionamiento de larga duración.
- Control óptimo del clima con medición precisa del flujo de aire y control de la compuerta.
- Bajo costo de energía debido a la tecnología de motor de DC sin escobillas de alta eficiencia.
- Innovador montaje en el ducto de aire con un actuador, un sensor de flujo de aire y una aleta de compuerta a fin de atender las necesidades arquitectónicas de los ductos de aire de 4”, 5”, 6”.
Administradores de Instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Los actuadores Belimo de medición y control de flujo de aire ofrecen:
- Sensores espaciales estándar de 2-10 V disponibles en los distribuidores de control locales.
- Mantenimiento sencillo con sensores espaciales analógicos de 2-10 V.
- Modelos con capacidad NFC para una fácil resolución de problemas.
- Comunicación BACnet y Modbus para aplicaciones giratorias que proporciona datos útiles al BMS.
ESCO
Cmunica a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Los actuadores Belimo de medición y control de flujo de aire ofrecen:
- Bajo costo de energía debido a la tecnología de motor de DC sin escobillas de alta eficiencia.
- BACnet y Modbus se comunican para proporcionar datos útiles al BMS.
- Uso de sensores espaciales estándar de 2-10 V para un funcionamiento de larga duración.
- Especificación y facilidad de diseño con el cableado al controlador de temperatura del cuarto estándar de 2-10 V para el setpoint del flujo de aire.
Seminarios web y vídeos
Videos que instruyen sobre los beneficios y características de los actuadores de compuerta de Belimo y cómo mejoran el rendimiento del sistema.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Introducción a la tecnología MP-Bus
(pdf -
2.7 MB)
-
Especificaciones de guía de actuador de compuerta para la medición del flujo de aire
(doc -
116 KB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1.09 MB)
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.