Belimo_Room_sensor_1920x350

Calidad del aire interior

  1. Inicio

Aire interior saludable y soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes respecto a la energía

 

Todos pasamos una gran parte de nuestras vidas en interiores, pero ¿con qué frecuencia tenemos en cuenta el impacto que tiene la calidad del aire interior (IAQ) en nuestra productividad, bienestar o salud? Con frecuencia, los sistemas de HVAC se instalan para ayudar a mantener los niveles de confort del edificio, si bien normalmente existe una comprensión menor de los beneficios para la salud de los ocupantes y la eficiencia energética de un desarrollo. Las unidades manejadoras de aire centrales (AHU) pueden utilizarse para abordar tanto la sostenibilidad como las cuestiones de IAQ de forma simultánea. Belimo ofrece una gama de soluciones innovadoras para optimizar el monitoreo y el control de sistemas de HVAC e IAQ. Nuestro marco, los siete factores esenciales del aire interior saludable, proporciona información valiosa sobre cómo las unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden contribuir a la calidad del aire interior en los edificios sin comprometer la eficiencia energética.

Hemos resumido el tema con aportaciones de expertos de IAQ en un prospecto. Disfrute de la lectura:

  • Los siete factores esenciales para un aire interior saludable (pdf - 5.41 MB)

Información general sobre la calidad del aire interior

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Siete factores esenciales para un aire interior saludable

La relación entre el diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado es vital para mejorar la calidad del aire interior. Belimo ha identificado siete factores esenciales para garantizar un aire interior saludable en edificios. 
 

Aprenda a mejorar la calidad del aire interior:

  • Los siete factores esenciales de Belimo para un aire interior saludable
ENERGY_900x510

Influencia de la IAQ en nuestra salud

La IAQ (calidad del aire interior) suele quedar en el olvido y, naturalmente, se da por sentado que el aire en interiores es seguro para respirar. Dado que pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, esta suposición puede ser peligrosa, ya que la calidad del aire afecta a nuestra concentración, productividad, confort y, sobre todo, a nuestra salud. 
 

Descubra cómo la IAQ influye en nuestra salud:

  • Calidad del aire interior y nuestra salud
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Buena calidad del aire para un mayor desempeño

El cerebro es particularmente sensible a la falta de oxígeno. En habitaciones sin ventilación, la concentración de CO2 aumenta, por lo que el rendimiento disminuye rápidamente.
 

La calidad del aire interior tiene un impacto en nuestro rendimiento:

  • Buena calidad del aire para un mayor desempeño

Indicadores importantes de la calidad del aire interior

Humedad

La humedad es la medida de la humedad en el aire y debe mantenerse entre un 40 % y 60 % de RH para un confort óptimo. No obstante, una humedad por debajo de este nivel puede generar sequedad en la piel, los ojos y las vías respiratorias, y un exceso de humedad puede facilitar el desarrollo de moho. 

Dióxido de carbono (CO2)

La concentración interior de CO2 está correlacionada con frecuencia con el nivel de ocupación o actividad en un espacio cerrado. Con una concentración superior a 1000 ppm, los ocupantes empezarán a experimentar una caída de la producción y, lo que es más importante, puede provocar complicaciones de salud graves.  

Temperatura

A menudo, la temperatura está estrechamente vinculada con la humedad, y repercute en el bienestar, la productividad y la salud generales. Muchas veces la temperatura ideal de cuarto es subjetiva, pero también se ve afectada por los niveles de actividad, la ocupación del cuarto, la humedad y la velocidad del aire. 


Velocidad del aire

La velocidad del aire puede repercutir en gran medida en la temperatura y el confort de espacios interiores. Una mayor velocidad aumenta el intercambio de calor entre personas y el aire del entorno. En contraste, un flujo de aire insuficiente puede permitir la acumulación de contaminantes en suspensión, como los VOC.

Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Los VOC son compuestos orgánicos con contenido en carbono que pueden evaporarse a la temperatura de cuarto. Existe un gran número de fuentes interiores de VOC potencialmente perjudiciales, entre otros los productos de limpieza, pinturas, suavizantes, impresoras y adhesivos. 

Partículas sólidas

Las partículas sólidas o líquidas microscópicas pueden quedar en suspensión en el aire desde las fuentes, como por ejemplo el polen, el polvo y las esporas de moho. Estas partículas finas pueden entrar en nuestros pulmones y provocar reacciones alérgicas, irritación o infecciones.

 

Belimo_Value-Brochure_Lars
Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de alto desempeño consiguen un ambiente interior saludable gracias a la alimentación de aire exterior, la filtración y el control de la humedad. Contribuir a la calidad del aire interior es una de nuestras responsabilidades.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Su socio para la calidad del aire interior

Belimo promete ser un socio para la calidad del aire interior de confianza, y suministrar soluciones de HVAC confiables y energéticamente eficientes que ofrecen control, seguridad y un rendimiento del sistema de alta calidad. Trabajamos en equipo con nuestros clientes para alcanzar resultados que satisfacen las necesidades de cada proyecto, ya sea grande o pequeño. Este enfoque colaborativo es una de las muchas razones que nos convierten en un referente de confianza en todo el mundo, y en líder de mercado en dispositivos de campo de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

I3_II

Saludable y eficiente

Los componentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado de Belimo están diseñados para proporcionar un aire interior más saludable y eficiente, independientemente del tipo de edificio o del ambiente interior. Proporcionamos soluciones personalizadas y preparadas para el futuro con: 

  • Más de +45 años de experiencia en el diseño de soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, con la tecnología líder en el sector para aumentar el rendimiento de los edificios
  • Una cartera de productos innovadores que ofrecen una calidad del aire interior, eficiencia energética y seguridad mejoradas
  • Integración sencilla con el sistema de administración de edificios y plataformas IoT para una puesta en marcha y mantenimiento sencillos
  • Tecnologías de última generación eficientes diseñadas teniendo en cuenta a todas las partes interesadas
i3

Facilidad de instalación

Los productos y soluciones de Belimo están diseñados para una fácil instalación inicial y puesta en marcha, con un mínimo mantenimiento continuo, lo que da como resultado un rendimiento constante y óptimo del sistema. Lo conseguimos con:

  • Unidades fáciles de instalar y mantener
  • Soluciones innovadoras que simplifican el proceso de puesta en funcionamiento
  • Productos conectados que proporcionan un monitoreo en tiempo real para garantizar una IAQ saludable y optimizar la eficiencia energética
i1

Confiabilidad

Un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficiente y confiable ofrece rendimiento, seguridad y valor al tiempo que garantiza la satisfacción continua de todos los propietarios y ocupantes del edificio. Belimo contribuye a conseguirlo con:

  • Productos y soluciones que respaldan los siete factores esenciales de un aire interior saludable
  • Menor coste total de la propiedad con productos de calidad, robustos y confiables, respaldados por una garantía de 5 años
  • Amplio servicio de atención al cliente y asistencia técnica durante toda la vida útil del producto, lo que le proporciona total tranquilidad

 

Productos para una mejor calidad del aire interior

Garantizar la calidad del aire interior requiere un enfoque múltiple. Además de un diseño preciso del sistema y de un mantenimiento frecuente, es esencial contar con productos confiables que pueden integrarse perfectamente en sistemas de administración de edificios y en la plataforma IoT. Belimo ofrece una gama completa e innovadora de dispositivos de campo de calefacción, ventilación y aire acondicionado para mantener una calidad del aire interior saludable sin comprometer la eficiencia energética.

Descubra los productos para una calidad del aire interior saludable:

  • Más información sobre soluciones confiables para mantener la calidad del aire interior
Sensores
de ducto de
calidad del
aire interior
Medición de
temperatura, humedad,
entalpía, punto de
rocío, CO2 y compuestos
orgánicos volátiles
  • Instalación rápida y sin errores
  • Alta precisión y reacción rápida
  • Confiable y estable a largo plazo
  • Alta robustez e índice de
    protección NEMA 4X e IP65
Tienda Sensores
de Ducto
Sensores
de ambiente
Medición de temperatura,
humedad, punto
de rocío y CO2
  • Diseño estético y experiencia
    de usuario sobresaliente
  • Instalación rápida y sin errores
  • Puesta en funcionamiento y
    diagnóstico mediante smartphone
  • Alta precisión y reacción rápida
  • Confiable y estable a largo plazo
Tienda Sensores
de Ambiente
Sensores
e interruptores
de presión del aire
Medición de presión
diferencial y flujo
volumétrico
  • Sensores de presión
    diferencial sencillos y dobles
  • Excelente estabilidad
    de punto cero y
    alta precisión
  • Opción de cero automático
    o de calibración manual
  • Ocho rangos
    de presión seleccionables
    en el campo en
    una sola unidad
Tienda Sensores
de Presión
e Interruptores
Soluciones VAV Medición y control
de flujo volumétrico
  • Medición precisa
    de presión diferencial
    y control del flujo
    volumétrico más pequeño
  • Puesta en funcionamiento
    y diagnóstico
    mediante smartphone
  • Opción de unidad
    compacta o modular
  • Integración perfecta
    en el sistema de
    administración de edificios
Tienda
Solución VAV
Actuadores
de compuerta
Motorización de
compuertas de aire
  • Amplio rango de torque
  • Bajo consumo de energía
  • Entradas para
    digitalización de
    mediciones de sensores
  • Alta robustez
    e índice de protección
    de hasta NEMA 4X
    e IP66/67
Tienda
Actuadores
de Compuerta
Energy Valve Medición y controles
de energía certificados
  • Medición de energía
    certificada por MID
    y flujo independiente
    de la presión,
    eficiencia energética,
    control de potencia
    y administración del diferencial
    de temperatura en
    una sola unidad.
  • Flujos de trabajo
    digitales de puesta
    en marcha gracias
    al soporte de aplicación
    y herramienta web
  • Medición y compensación
    de glicol patentada
    o alarma de glicol
    para versiones MID
Tienda
Energy Valves

Historia de éxito

belimo_IoT-emch-berger_reference_EU_web

Control sin esfuerzo de la calidad del aire interior con IoT

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zúrich (Suiza)

En 2020, la empresa inmobiliaria Emch+Berger ImmoConsult AG necesitaba una solución moderna para controlar la calidad del aire interior con sistemas de HVAC en sus oficinas completamente nuevas en Zúrich. Descubra cómo se instalaron los componentes de HVAC de Belimo con soporte IoT para la automatización sin problemas de edificios, creando un entorno de trabajo confortable.

 

  • Reference - Emch+Berger ImmoConsult AG, Switzerland (pdf - 2.12 MB)

Una experiencia de paciente individualizada

Hospital Universitario, Zúrich (Suiza)
En 2019, El Hospital Universitario de Zúrich (UHZ) puso en funcionamiento un edificio temporal con salas de quemados especializadas. La organización quería equipar cada uno de los cuartos con lazos de control independientes para permitir un ajuste individual de la temperatura y la humedad, a fin de satisfacer las necesidades de cada paciente. Descubra cómo la instalación de componentes Belimo lo logró, bajo presión de tiempo y otros retos del entorno hospitalario.

  • Reference - University Hospital Zurich, Switzerland (pdf - 1.96 MB)
belimo_modbus_university-hospital-zurich
Reference-SoReal

El futuro del confort en el mundo virtual

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (China)

Durante el desarrollo, el primer parque temático de realidad virtual (VR) en el sur de China se enfrentó al desafío de mantener la calidad del aire interior para todos los visitantes en sus arenas activas. En lugar de dar por acabada la partida, la empresa subió de nivel mediante la instalación de más de 100 sensores y Energy Valves de Belimo como parte de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de vanguardia, que permite ajustar los parámetros del sistema a las fluctuaciones en la cantidad de personas y al nivel de actividad. Esto ofreció un control dinámico de la calidad del aire, la eficiencia energética y el confort térmico en todo el edificio.

  • Referencia - SoReal Spiral Paradise, China (pdf - 2.21 MB)

FAQ

La mayoría de las personas pasan aproximadamente el 90 % de su tiempo en interiores y respiran 12.000 litros de aire por día. Por lo tanto, es fundamental comprender la poderosa influencia que la calidad del aire interior tiene en nuestro bienestar.

El "punto óptimo" de la humedad del aire interior es del 40 al 60 %, pues esto reduce drásticamente el riesgo de transmisión de enfermedades, y permite al cuerpo repararse y protegerse mejor.

Con una humedad del aire inferior al 40 %, las gotas de agua con virus se hacen más pequeñas y pueden viajar por los grandes espacios abiertos de las oficinas y sobrevivir durante horas. Por otra parte, muchas bacterias y virus se vuelven más agresivos al exponerse al aire seco. Si la humedad relativa interior es superior al 60 %, empiezan a formarse moho y hongos que pueden plantear problemas de salud.

Una concentración de CO2 de más de 1.000 ppm (partes por millón) disminuye la capacidad de concentración del cerebro; a partir de 2.000 ppm en adelante, puede provocar fatiga o incluso dolores de cabeza. El nivel de CO2 en el aire interior es un excelente indicador del uso del espacio y de la ocupación y, por lo tanto, una forma indirecta de posible biocontaminación, como los virus COVID-19. Si el valor de CO2 es elevado debido a una mayor ocupación y a un intercambio de aire limitado, podría producirse un alto riesgo potencial de aerosoles infecciosos.

Como la circulación de aire no filtra el aire ni suministra aire fresco a la habitación, tampoco es una buena solución. Por el contrario, los fuertes movimientos de aire sin filtrar propagan aún más las partículas y los agentes patógenos dentro del espacio. Se necesita un sistema de ventilación con aire acondicionado central para proporcionar aire fresco, filtrado y acondicionado a las zonas.

Las unidades manejadoras de aire suelen suministrar aire a varias zonas de un edificio. Es importante que cada sala reciba la cantidad exacta de aire fresco que necesita. Si el número de personas en una sala aumenta, por ejemplo, en una sala de reuniones más grande, es de esperar que la alimentación de aire aumente en consecuencia. De forma análoga, el aire contaminado debe extraerse de la sala. Para ello, las zonas y salas deben ser alimentadas individualmente con un volumen de aire variable (VAV) basado en mediciones de calidad del aire.

El aire contaminado debe extraerse de la sala. Es importante que cada sala reciba la cantidad exacta de aire fresco que necesita para impedir un incremento de la concentración de aerosoles infecciosos. Para garantizarlo, las zonas y salas deben alimentarse individualmente con un volumen de aire variable (VAV).

Para evitar que los contaminantes entren en los espacios interiores a través de los ductos de aire de suministro, se deben integrar filtros adecuados en la unidad manejadora de aire, que deberán sustituirse cuando aumente la contaminación del filtro. Para medir el grado de uso o contaminación de los filtros pueden utilizarse sensores de presión y mediciones dinámicas del flujo de aire.

Las unidades manejadoras de aire (UMA) centrales y los sistemas de distribución de aire pueden controlar de forma centralizada la calidad del aire suministrado en cualquier momento. Los sensores de temperatura, humedad y calidad del aire miden de forma permanente las condiciones del aire suministrado y las desviaciones se detectan y corrigen instantáneamente.

La calidad del aire interior puede medirse en la sala o en el ducto de aire de extracción (recirculación). La medición del aire de suministro no refleja la situación de la calidad del aire interior en la sala, sino el aire fresco y acondicionado suministrado por la unidad manejadora de aire.

Si la calidad del aire interior se mide en la sala, hay que prestar atención a la ubicación de montaje para garantizar una medición adecuada y correcta. La instalación debe estar a una altura de aproximadamente 1,5 m (5 ft) y a una distancia mínima de 50 cm (20 pulgadas) de la pared adyacente. No debe exponerse a la luz solar directa ni montarse en paredes exteriores. Además, evite las instalaciones encima de los radiadores, directamente junto a las puertas, en huecos (por ejemplo, estanterías) y detrás de las cortinas.

Alternativamente, la medición puede tener lugar en el ducto que extrae el aire usado de la sala. Aunque la colocación correcta de un sensor de ambiente requiere más atención, la ventaja sobre un sensor de ducto de aire es que, gracias a su exposición a los ocupantes, permite una retroalimentación directa, visual, térmica y de calidad del aire interior mediante una pantalla o una indicación de semáforo.

En los sistemas con volúmenes de aire variables para la ventilación controlada por demanda, la presión diferencial fluctúa en función del flujo de aire. En esta situación, un interruptor de presión no es adecuado para monitorear el estado del filtro; la solución es un sensor de presión del aire diferencial. Los interruptores de presión de aire son una forma rentable y confiable de monitorear los filtros en sistemas con una tasa de flujo de volumen de aire constante.

Únase a nuestra formación y nuestros seminarios web sobre la calidad del aire interior

El objetivo de nuestros seminarios web y nuestros programas de formación en calefacción, ventilación y aire acondicionado es educar a los técnicos de servicio más experimentados, a los gestores de las instalaciones, a los distribuidores, a los contratistas de control y a los propietarios de los edificios en problemas reales y sus soluciones en relación con la IAQ y la importancia de la salud de los ocupantes y el rendimiento eficiente del sistema. Nuestras ofertas se organizan y celebran en todo el mundo.

  • Visite nuestro canal de formación sobre IAQ
Webinar_ICON_AP

Vídeos sobre IAQ

Haciendo visible lo invisible – Primera Conferencia sobre el Aire en Interiores de la OMS-Europa

La concienciación sobre el impacto en los ocupantes de los edificios de una calidad saludable del aire en interiores no deja de crecer. Belimo tuvo el placer de copatrocinar en Berna la primera Conferencia sobre Aire en Interiores organizada por la OMS-Europa, el Gobierno suizo y el Foro de Salud de Ginebra el 20 de septiembre de 2023. Destacados expertos, científicos y responsables de la toma de decisiones de los campos de la tecnología medioambiental, la salud y la investigación del aire en interiores, así como representantes gubernamentales, debatieron sobre el papel fundamental de la calidad del aire en interiores en nuestra salud. 

La documentación de la conferencia, incluidas las presentaciones científicas y los artículos de contexto, está disponible aquí:
Recursos de la Primera Conferencia sobre el Aire en Interiores de la OMS-Europa (genevahealthforum.com)

Más temas relacionados con la calidad del aire interior

ENERGY_900x510

Requisitos para la tecnología de los edificios desde la perspectiva de un doctor en medicina

 

En esta presentación, el Dr. Walter Hugentobler, consejero médico y académico con 30 años de experiencia en lo que respecta a la relación recíproca entre la calidad del aire interior y la salud, ofrece su receta para un microbioma en el edificio diversificado, equilibrado y saludable para edificios residenciales y oficinas. Describe cómo los proveedores de HVAC como Belimo pueden contribuir a un aire interior saludable.

Descargue la presentación completa del Dr. Hugentobler:

  • Dr Hugentobler: Healthy Indoor Air (pdf - 29.99 MB)
Isolated_room_teaser_pic_900x510

Control del aire acondicionado en espacios aislados

 

En los hospitales se crean salas de aislamiento especializadas para reducir la transmisión de patógenos. La nueva estructura modular de la gama de productos de control VAV-Universal de Belimo facilita la creación de la combinación ideal de control de flujo volumétrico y de presión de sala para estas instalaciones especializadas.

 

  • Más información sobre las aplicaciones de presión de cuarto
AZ_Belimo_15

40to60RH Petición

 

Los científicos están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que elabore directrices sobre el límite inferior mínimo para la humedad del aire interior en edificios públicos. Como líder de mercado en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado, estamos comprometidos con contribuir a la calidad del aire en interiores y apoyamos la petición de 40to60RH.

Animamos a todo el mundo a firmar esta petición y a actuar ahora en favor de nuestra salud.

  • Más información sobre la petición 40to60RH

¿Más preguntas sobre la calidad del aire interior?

  • Póngase en contacto con su socio para la calidad del aire interior
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)