Image-cut-for-header

Más que productos estándar.

  1. Inicio
  2. Soluciones de

Productos de Belimo personalizados

Machine-Shop_Recolor-copy

Productos a medida. Menos esfuerzo, más beneficio.

El mercado está cambiando a gran velocidad, al igual que las necesidades de nuestros clientes. La falta de personal técnico, la brevedad de los plazos de entrega de los proyectos y los costos de instalación son los problemas más recurrentes. En algunos casos, también existen problemas con el posicionamiento ajustado del producto instalado y una necesidad de sustituir un actuador para mantener el conjunto operativo.

Todo esto es difícil de solucionar con productos estándar. Por ello, las soluciones prefabricadas se están volviendo cada vez más importantes.

Belimo puede construir el actuador adecuado para usted con la longitud de cable correcta, el enchufe de conector adecuado y la parametrización necesaria, para una instalación rápida y sencilla.

Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear una combinación premontada con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más. También fabricamos su pieza de conexión específica para el retrofit en nuestro taller. La calidad es fundamental y la reducción de riesgos es una de las garantías que ofrece la marca Belimo.

El valor añadido de Belimo

Ofrecer productos Belimo de calidad líderes en la industria, junto con las tuberías, cableado y conexiones necesarias para facilitar la instalación es solo parte de la solución personalizada de Belimo. Nuestro equipo experimentado y con amplios conocimientos conoce muy bien las necesidades de las aplicaciones y pueden diseñar una solución que no solo funciona mejor, sino que también reduce los costos.


piping-images_no-caption

                                                     Los productos personalizados y los paquetes de tubería están listos para la instalación rápida en campo.

  • Nuevos proyectos
  • RetroFIT+
  • OEM
  • Historias de éxito
Nuevos proyectos

Mas que un simple actuador

antrieb_customized_products

Si lo desea, podemos adaptar la longitud y el tipo de cable a sus necesidades. Para minimizar su esfuerzo, entregamos nuestros actuadores premontados y listos para instalar in situ. También podemos equipar su cable personalizado con terminales de cable y/o el enchufe de conector que usted elija. De esta forma los errores de cableado y conexión serán cosa del pasado. Si lo desea, también podemos encargarnos de la parametrización por usted. Esto simplifica enormemente el montaje y la puesta en marcha en la obra y le ofrece una solución "plug-and-play".

Facilidad de instalación

PIQCV_Separate_300x170

Las soluciones personalizadas, desde accesorios y conexiones específicos hasta paquetes de tuberías completos, ahorran tiempo y dinero al simplificar considerablemente la instalación y reducir las posibilidades de error. Los paquetes de tuberías de Belimo son un método racionalizado de canalización de unidades terminales de HVAC que reduce el tiempo, el espacio y la mano de obra necesarios para realizar la conexión desde la tubería de distribución al serpentín.

Estas combinaciones personalizadas de fábrica cuentan con los componentes fundamentales para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento rutinario sin problemas del circuito hidrónico, e incluyen aislamiento para la válvula de control y el serpentín, puertos de prueba de presión/temperatura para balanceo y puesta en marcha, respiraderos manuales, filtros con drenaje integrado y mangueras flexibles opcionales.

Parametrización de dispositivos para funcionamiento en HVAC

device_customized_products2

Deje en nuestras manos los preparativos para la puesta en marcha de su dispositivo para funcionamiento en HVAC y minimice el tiempo necesario para la puesta en marcha y las posibles fuentes de error in situ.

RetroFIT+

Exactamente lo que necesita, entregado a tiempo

Belimo ofrece soluciones de retrofit estándar y específicas para el cliente (RetroFIT+) con plazos de entrega cortos para que su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado vuelva a funcionar de forma eficiente. Su ventaja: un tiempo de inactividad mínimo. Nuestras soluciones de retrofit se centran en la calidad y la confiabilidad. Como resultado, nuestros productos ayudan a aumentar el rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y garantizan un funcionamiento libre de mantenimiento. Si no ha encontrado lo que busca en nuestra gama estándar, también podemos ofrecerle soluciones personalizadas.

 

Sustituya los productos ineficientes y desfasados

PR actuator application image

En nuestro taller fabricamos piezas de conexión personalizadas. Todo es posible. Este ejemplo muestra un adaptador para montar un actuador de Belimo en una válvula de un tercer proveedor. Belimo proporcionó el "paquete completo sin complicaciones" para esta aplicación y midió, diseñó y fabricó la conexión, dejándola lista para la instalación en la obra.

  • Todas nuestras soluciones de RetroFIT+

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Con la Belimo RetroFIT+ App, puede sustituir sus actuadores y sensores obsoletos o defectuosos de varios proveedores por dispositivos de Belimo.

Encontrar el producto de sustitución correcto resulta rápido y sencillo. Tome una fotografía de la etiqueta de la unidad defectuosa y, mediante OCR (reconocimiento óptico de caracteres), se realizará una búsqueda en la base de datos RetroFIT+ y se mostrará el módulo de sustitución pertinente. La Belimo RetroFIT+ App está disponible en múltiples idiomas.

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
OEM

Las soluciones OEM de Belimo son perfectas para fabricantes con aplicaciones repetitivas de elevado volumen. Nuestros productos personalizados de calidad posibilitan plazos de entrega reducidos, la simplificación de la instalación y la reducción de costos.

Refuerce su marca con la calidad de Belimo

Belimo ofrece soluciones de HVAC integrales para los principales fabricantes de OEM. Establecemos asociaciones estratégicas y trabajamos estrechamente para ofrecer productos de calidad confiables respaldados por nuestra garantía de 5 años y a costos competitivos. Los socios de OEM disponen de acceso a nuestro equipo de soporte técnico experto y nuestros especialistas en aplicaciones para proporcionar soporte integral en cualquier fase de su proyecto.  Las opciones de personalización le ayudan a crear productos con características únicas a medida para su aplicación, que añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores.

Opciones que puede esperar de nosotros

oem_customized_products

- Una variedad de combinaciones de válvula y actuador personalizadas no incluidas en la oferta del catálogo estándar

- Diferentes materiales y longitudes de cable, así como opciones de conector

- Etiquetas personalizadas con su logotipo, colores y un código QR para su sitio web

- Numeración de piezas personalizada

- Amplia gama de opciones de montaje (adaptadas a sus aplicaciones)

- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos

- Posibilidad de suministro en multi packs respetuosos con el medio ambiente

- Tiempos de giro ajustables y configuración de las señales de control y de la retroalimentación

Historias de éxito

Floating Office Rotterdam

En la cresta de la ola del cambio climático

La sostenibilidad y los edificios con eficiencia energética son temas candentes en la arquitectura moderna y una de las últimas maravillas es la Floating Office de Rotterdam. El edificio está formado por bloques de hormigón acoplados que flotan sobre el río Nieuwe Maas y utiliza sus aguas tanto para refrigeración como para calefacción. Además, cuenta con tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado inteligente de Belimo para ayudar a crear un entorno óptimo con un consumo mínimo de energía. Junto con las células solares instaladas en el tejado, esta innovadora configuración hace que el edificio sea totalmente autosuficiente.

  • Vídeo
  • Reference – Floating Office Rotterdam, Netherlands (pdf - 1.63 MB)

Belimo Energy Valve™ ayuda al Providence College a ahorrar millones

Belimo RetroFIT+ desvela ahorros de energía en edificios existentes

El proyecto de RetroFIT+ se completó en la primavera de 2023 y ahora Arden y el Providence College planean comenzar a recopilar datos para cuantificar las reducciones de flujo reales. La reducción del bombeo conllevará un menor consumo de electricidad, lo que va en consonancia con el compromiso de la universidad de incrementar la eficiencia energética y mejorar el rendimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG). Al poder satisfacer sus necesidades en materia de enfriamiento con la configuración de planta de enfriadores existente, la universidad ahorró el coste de comprar e instalar un nuevo enfriador, lo que supone un ahorro estimado de entre 500 000 y 1 000 000 de dólares. Esta cifra no incluye los millones de fondos y meses de trabajo adicionales que se habrían necesitado para redimensionar y sustituir la línea principal de agua helada existente.

  • Vídeo
  • Success Story - Providence College EV, EE. UU. (pdf - 4.88 MB)
Estaremos encantados de asesorarle
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)