Configuración del dispositivo
- Herramienta de capacidad de flujo
- Tecnología Multi-Función
- PC-Tool
- Parametrización portátil
Herramienta de aplicación de la capacidad de flujo
Una manera rápida y eficiente de ajustar el Cv/GPM
Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen la opción de ajustar el flujo deseado sobre el terreno para cumplir con los requisitos de diseño del sistema. Con la herramienta en línea Flow Capacity Application, seleccione su modelo de válvula; ingrese su Cv y presión diferencial deseados para válvulas dependientes de la presión o GPM para válvulas de presión independiente, y haga clic en enviar. Es así de sencillo.
La herramienta de capacidad de flujo está incorporada en las versiones SelectPro online y offline.
-
Prospecto de Belimo ZoneTight
(pdf -
3.36 MB)
Tecnología Multi-Función
Permite diferentes señales de parametrización y retroalimentación con modelos MFT de Belimo
La tecnología multifunción, ofrecida únicamente por Belimo, le permite crear soluciones personalizadas para aplicaciones individuales, utilizando el mismo actuador parametrizable. También puede modificar el control de voltaje, el control proporcional de tiempo, el punto flotante, las señales de encendido/apagado y las señales de retroalimentación. Asimismo, la MFT facilita la configuración de parámetros de velocidad de actuación, rango de operación mecánico, dirección, estado y diagnóstico.
-
Documentación técnica de MFT/PC-Tool
(pdf -
4.93 MB)
-
Controlador ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1.86 MB)
PC-Tool
Anuncio
PC-Tool ya no se actualizará para ofrecer soporte a nuevos productos o para ejecutarse en versiones de Windows superiores a Windows 10. Belimo Assistant 2 integrará todas las funciones principales de PC-Tool, de modo que todos los usuarios tendrán garantizada la continuidad y la funcionalidad mejorada. Por favor, contacte con su oficina local de Belimo si tiene dudas.
PC-Tool es una aplicación de software universal para el ajuste, la puesta en marcha, el monitoreo y la evaluación de las comunicaciones con actuadores Belimo.
-
PC-Tool MFT-P, V3.14, Full Version
(zip -
135.55 MB)
-
PC-Tool User Manual
(pdf -
6.49 MB)
Dispositivo de parametrización portátil
Diagnóstico y realización de pruebas sencillos
El dispositivo manual ZTH se conecta directamente al actuador de la serie de Tecnología multifunción (Multi-Function Technology, MFT) de Belimo y ofrece la posibilidad de cambiar rápidamente los parámetros del actuador, tales como entrada de control, retroalimentación de control, tiempo de funcionamiento y valores mínimos y máximos.
-
Controlador ZIP-USB-ZTH US
(zip -
1.86 MB)
-
ZTH US Tool V02 (descargar)
(zip -
2.44 MB)
-
Prospecto de la herramienta manual ZTH
(pdf -
323 KB)