Estimadores de ahorro
- Savings Estimator para actuadores de compuerta
- Savings Estimator para Energy Valve
Actuador de compuerta herramienta Energy Savings Estimator
Cuantificación de ahorros de energía
Los actuadores de compuerta Belimo ofrecen un importante ahorro de energía gracias a su bajo consumo de energía. Belimo ha desarrollado el actuador de compuerta Energy Savings Estimator para ayudar a cuantificar los ahorros frente a los equivalentes competitivos para proyectos potenciales utilizando variables básicas. Estos ahorros son posibles gracias a la tecnología de motor patentada de Belimo y al Application Specific Integrated Controller (ASIC) que monitorea y controla la rotación del motor para medir la posición del actuador y optimizar la eficiencia y reducir el uso de energía en condiciones de espera
Herramienta Savings Estimator para Belimo Energy Valve™
Cálculo de ahorros de energía y costes
La herramienta Savings Estimator para Energy Valve compara el diferencial de temperatura actual de la planta con sus mejoras de diferencial de temperatura mediante la instalación de Energy Valve de Belimo y calcula los beneficios de ahorro de energía y costos en un formato de una página fácil de leer. La Belimo Energy Valve es una válvula independiente de la presión conectada a la nube de la Internet de las cosas (IoT) que controla el rendimiento del serpentín de agua y el consumo de energía a la vez que gestiona el diferencial de temperatura.
-
Download Energy Valve Savings Estimator Tool
(xlsm -
1.26 MB)
-
Belimo Energy Valve Savings Estimator Worksheet
(pdf -
410 KB)
-
Visite Energy Valve