Aplicaciones móviles
- Belimo Assistant App
- Aplicación Assistant App para sensores de ducto de aire
- Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus dispositivos de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores de compuerta, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de los dispositivos
- Visualización de datos de identificación: tipo de dispositivo, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su dispositivo
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de dispositivo
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, fuente de alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su dispositivo con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU/US/AP (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Belimo Assistant App
Acceso superior a datos de aplicación
Con la ayuda de un smartphone, la aplicación Belimo Assistant App ofrece una sencilla parametrización, puesta en marcha y resolución de problemas de los productos de Belimo con NFC (comunicación de campo cercano) integrada. Algunas funciones incluyen el tipo de dispositivo, la posición, los datos de funcionamiento y los parámetros de ajuste. NFC proporciona acceso a los datos que necesita para simplificar la instalación y garantizar un rendimiento óptimo.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.
Aplicación Assistant App para sensores de ducto de aire
Parametrización, puesta en marcha y resolución de problemas sencillas
Con un smartphone y el dongle Bluetooth® de Belimo (A-22G-A05), la aplicación Assistant App para sensores de ducto de aire facilita la parametrización, la puesta en marcha y la resolución de problemas de sensores específicos de ducto y exteriores de Belimo. La aplicación permite al usuario ver la información básica del dispositivo, configurar los datos de medición y la visualización, cambiar la dirección, establecer compensaciones, fijar fechas de mantenimiento y servicio, etc.
Room Sensor Display App
Pantalla virtual para acceder a los sensores de cuarto
La Belimo Room Display App es la forma más innovadora y conveniente de acceder a los sensores de cuarto Belimo sin pantalla. La vista intuitiva de la aplicación muestra los valores actuales del cuarto y permite ajustar los valores de referencia. El código de acceso de cuatro dígitos opcional impide la introducción de datos por parte de personas no autorizadas. Terceras partes no podrán tener acceso a los datos críticos a través de NFC.