Soluciones de reemplazo de Sensores/Medidores
Sensores de reemplazo HVAC l Sensores BACnet
Los sensores HVAC de Belimo proporcionan información precisa y confiable sobre las condiciones críticas que contribuyen al confort de los cuartos y a la eficiencia del sistema. Integrado con los principales sistemas de automatización de edificios (BAS) y con un innovador diseño de cubierta a presión, este dispositivo ofrece protección NEMA 4X / IP65 y un montaje y puesta en marcha rápidos. La gama de productos incluye sensores precisos para medir la temperatura, la humedad, el punto de rocío, la presión, el CO₂ y los compuestos orgánicos volátiles (VOC) en aplicaciones de tuberías, ductos de aire, cuartos y exteriores. Hay disponibles varias señales de salidas para satisfacer las necesidades de su sistema.
-
Aplicación RetroFIT+
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5.16 MB)
-
Prospecto de sensores
(pdf -
6.61 MB)
-
Prospecto del Medidor de energía térmica
(pdf -
3.46 MB)
-
Prospecto de detectores de gas
(pdf -
6.23 MB)
Innovación que da tranquilidad
Soluciones para todas las aplicaciones HVAC
Los sensores son los responsables de asegurar el funcionamiento confiable de los sistemas de HVAC. Los componentes defectuosos, poco confiables o dañados pueden repercutir negativamente en la eficiencia energética, el confort de los ocupantes y los costos. Belimo ofrece soluciones de reemplazo de sensores para ventilación controlada por demanda, volumen de aire variable, monitoreo de filtro/filtrado del aire, aire acondicionado, sistemas de calefacción y refrigeración que aumentan el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad con una integración perfecta.
Gama de productos
Aplicación RetroFIT+ de Belimo
La fuente para soluciones de reemplazo de HVAC
La Belimo RetroFIT App le permite encontrar rápida y fácilmente soluciones de reemplazo HVAC para actuadores, válvulas y sensores. Estos dispositivos de campo son responsables de garantizar la precisión, confiabilidad y funcionamiento de los sistemas HVAC hidrónicos y de control de aire en todo el mundo. La tecnología innovadora, la calidad probada y el fácil manejo durante la instalación y el funcionamiento aumentan el rendimiento y la eficiencia de la tecnología integrada de los edificios. Puede guardar proyectos, enviar por correo electrónico selecciones y acceder a documentos.
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de éxito
- Software/Plugins
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los sensores de Belimo ofrecen:
- La compatibilidad con todos los sistemas de automatización de edificios (BAS) estándar los hace adecuados para cualquier aplicación de HVAC.
- Accesibilidad a datos BIM y archivos STEP para su uso en modelos al ganar un proyecto.
- Los protocolos de comunicación BACnet y Modbus permiten la integración de datos de aplicación en secuencias de control de BAS.
- Los materiales de alta calidad y robustos garantizan un funcionamiento confiable.
- Cumplimiento de los requisitos de IP65 y la certificación UL
Contratistas y distribuidores
Encontrar maneras nuevas y efectivas de solucionar los problemas de los clientes es crucial para incrementar las ganancias y el crecimiento de su negocio. En lugar de hacer el trabajo y pasar al siguiente, pasa más tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas. Los sensores de Belimo proporcionan:
- Los rangos de medición seleccionables en campo simplifican la selección y reducen los niveles de inventario.
- Los protocolos de comunicación BACnet y Modbus proporcionan un acceso superior a datos de aplicación y permiten menos cableado y parametrización.
- Una placa de montaje removible, diseñada como plantilla de perforación, garantiza una instalación sencilla.
- El accesorio de conducto modular permite varias configuraciones de montaje y cables para un montaje e instalación flexibles.
- El diseño de carcasa de protección cuenta con un accesorio de conducto modular y un bloque removible de terminales de resorte que entusiasmará a instaladores y técnicos.
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort, el consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. El objetivo principal es la optimización de los sistemas de HVAC, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costos. Los sensores de Belimo ofrecen:
- El exclusivo diseño de cubierta a presión permite una instalación rápida, una fácil puesta en funcionamiento y ofrece protección NEMA 4X/IP65.
- Acceso a datos de aplicación mediante protocolos de comunicación BACnet yModbusmenos cableado y parametrización.
- Los valores de medición confiables y precisos garantizan el rendimiento del sistema.
- Plazos de entrega reducidos.
- Amplio soporte disponible durante toda la vida del producto.
Administradores de instalaciones
El manejo, el control y la operación de los edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas transparentes, precisos y confiables y, en determinadas situaciones, la rapidez de entrega y soporte. Los sensores de Belimo ofrecen:
- Rápida y fácil modernización en combinación con la RetroFIT App de Belimo
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como con protección conforme a IP65
- Conexiones modulares de tornillo que permiten varias configuraciones de montaje y cableado para un montaje e instalación flexibles.
- Valores de medición confiables y precisos que ofrecen un menor consumo de energía y mejoran el rendimiento del sistema.
- Una placa de montaje removible, diseñada como plantilla de perforación, garantiza una instalación sencilla.
- Amplio soporte disponible durante toda la vida del producto.
ESCO
Comunica a organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento del edificio. Se le escapan oportunidades clave, ya que la mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y confiables. Los sensores de Belimo pueden:
- Optimizar la eficiencia energética y el rendimiento del sistema con una integración transparente a los sistemas de automatización de edificios (BAS).
- Cinco años de garantía, conforme a los requisitos NEMA 4X IP65 y conforme a las normas UL para garantizar el rendimiento del sistema.
- Los protocolos de comunicación BACnet y Modbus proporcionan un acceso superior a datos de aplicación y permiten menos cableado y parametrización.
- Las lecturas confiables y precisas permiten lograr un confort y eficiencia energética óptimos en el edificio.
- Un sensor de CO₂ de doble canal basado en tecnología NDIR compensa de manera eficaz las desviaciones a largo plazo, lo que proporciona una precisión exacta y una estabilidad duradera.
Agentes de puesta en marcha/contratistas de balanceo
Entre el manejo y la revisión de los proyectos, el balanceo y la puesta en funcionamiento de los sistemas, siempre busca productos innovadores con datos probados de ahorro de energía que cumplan o excedan las especificaciones de sus instalaciones sin la molestia de una instalación compleja o un mantenimiento costoso. Los sensores de Belimo proporcionan:
- Los protocolos de comunicación BACnet y Modbus proporcionan un acceso superior a datos de aplicación y permiten menos cableado y parametrización.
- Lecturas confiables y precisas para lograr el confort óptimo en el edificio y la eficiencia energética
- Un sensor de CO₂ de doble canal basado en tecnología NDIR ofrece una compensación adecuada de desviaciones a largo plazo, lo que proporciona una precisión exacta y una estabilidad duradera.
- El recubrimiento sinterizado contra la humedad protege todos los sensores de ductos, inmersión, superficie y cables contra la condensación, el estrés mecánico y las vibraciones.
Presentación
Presentaciones de Belimo que proporcionan vistas de conjunto de alto nivel para un entendimiento profundo de la tecnología asociada a los sensores de HVAC.
Vídeo
Los vídeos de sensores están diseñados para educar sobre las numerosas ventajas y beneficios de una mayor confiabilidad, fácil instalación y una integración sin fisuras con los sistemas de automatización de edificios (BAS).
Seminario web
Belimo ofrece presentaciones de tipo seminario web en línea y grabadas. Estos seminarios web gratuitos están disponibles una vez al mes, duran solo 30 minutos y se graban para su consulta futura. Vea uno y conozca los sensores de Belimo.
Materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Folleto de sensores, medidores y monitores de gas
(pdf -
6.52 MB)
-
Especificaciones de guía de sensores
(docx -
109 KB)
-
SelectPro, software de dimensionamiento y selección
Formación
La Belimo University ofrece completas capacitaciones en línea de forma gratuita sobre sensores de cuarto y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través de plug-in BIM
Este plug-in le permite seleccionar sensores Belimo de una base de datos y añadirlos luego al proyecto de modelado de información de construcción con sus datos técnicos mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos técnicos en el formato estructurado y clasificado Revit MEP.
El plug-in BIM solo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en su equipo de cómputo
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1.91 MB)
-
Visite el sitio web de Autodesk
Aplicación RetroFIT+ de Belimo
La fuente para soluciones de reemplazo de HVAC
La Belimo RetroFIT App le permite encontrar rápida y fácilmente soluciones de reemplazo HVAC para actuadores, válvulas y sensores. Estos dispositivos de campo son responsables de garantizar la precisión, confiabilidad y funcionamiento de los sistemas HVAC hidrónicos y de control de aire en todo el mundo. La tecnología innovadora, la calidad probada y el fácil manejo durante la instalación y el funcionamiento aumentan el rendimiento y la eficiencia de la tecnología integrada de los edificios. Puede guardar proyectos, enviar por correo electrónico selecciones y acceder a documentos.
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus dispositivos de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores de compuerta, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de los dispositivos
- Visualización de datos de identificación: tipo de dispositivo, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su dispositivo
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de dispositivo
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, fuente de alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su dispositivo con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU/US/AP (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Assistant App para sensores de ducto de aire
Acceso superior a datos de aplicación
Con un smartphone y el dongle Bluetooth® de Belimo (A-22G-A05), la aplicación Assistant App para sensores de ducto de aire facilita la parametrización, la puesta en marcha y la resolución de problemas de sensores específicos de ducto y exteriores de Belimo. La aplicación permite al usuario ver la información básica del dispositivo, configurar los datos de medición y la visualización, cambiar la dirección, establecer compensaciones, fijar fechas de mantenimiento y servicio, etc.
La Room Sensor Display App
Sensores de cuarto con pantalla virtual
La Belimo Room Display App es la forma más innovadora y conveniente de acceder a los sensores de cuarto Belimo sin pantalla. La vista intuitiva de la aplicación muestra los valores actuales del cuarto y permite ajustar los valores de referencia. El código de acceso de cuatro dígitos opcional impide la introducción de datos por parte de personas no autorizadas. Terceras partes no podrán tener acceso a los datos críticos a través de NFC.