2. Válvulas de control

Paquetes de tuberías | Forma sistemática de canalizar el tratamiento de aire secundario de calefacción, ventilación y aire acondicionado

LRM-IMG_pipe-package-reflection_es-mx

Facilidad de instalación

Los paquetes de tuberías Belimo son una forma sistemática de canalizar el tratamiento de aire secundario de CVAA que reduce el tiempo, espacio y costo requerido de realizar la conexión desde las tuberías de distribución en el edificio y el serpentín.

  • Vídeo
  • Prospecto del paquete de tuberías (pdf - 1.82 MB)

Ensamblados de fábrica y probados

ICON_proven_reliability

Confiabilidad

ICON_installation-efficiency

Eficiencia en la instalación

ICON_user_friendly

Confiable

Ahorro de tiempo y dinero

application_belimo-pipe-package-use

Los paquetes de tuberías incorporan las líneas de productos de actuadores y válvulas Belimo para ofrecer un único punto de pedido con soluciones 100 % probadas y una entrega rápida. El trabajo del contratista se simplifica al eliminar las conexiones de las tuberías, lo que ahorra tiempo y dinero y reduce la posibilidad de errores.

Los precios y las configuraciones de paquetes de tuberías están disponibles en SelectPro, la herramienta en línea de dimensionamiento y selección de Belimo o en la Guía de productos y el Catálogo de precios. Los productos no pueden pedirse en línea en estos momentos, llame al 800-543-9038.

Gama de productos

TSR-IMG_epiv-pipe-package_es-mx

ePIV y Energy Valve½” - 2”

  • Paquete de tuberías ePIV y Energy Valve (pdf - 2 MB)
TSR-IMG_piqcv_pipe-package_es-mx

PIQCV½” – ¾”

  • Paquete de tuberías PIQCV (pdf - 1.72 MB)
TSR-IMG_qcv-pipe-package_es-mx

QCV½” - ¾”

  • Paquete de tuberías QCV (pdf - 1.79 MB)
TSR-IMG_pipe-package-ccv_es-mx

CCV½” - 2”

2 vías y 3 vías

  • Paquete de tuberías CVV (pdf - 3.11 MB)
TSR-IMG_zone-Pipe-package_es-mx

Válvulas de zona½” – 1”

2 vías

  • Paquete de tuberías para las válvulas de zona (pdf - 1.79 MB)
TSR-IMG_pipe-package-components_es-mx

Componentes del paquete de tuberías ½” – 2”

Unión, válvula de aislamiento, válvula de balanceo manual, mangueras 

  • Componentes del paquete de tuberías (pdf - 692 KB)

Belimo SelectPro: herramienta de dimensionamiento y selección

new_selectpro

Simpleza en el dimensionamiento y la selección

SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar de forma precisa válvulas, actuadores, sensores y soluciones de recambio.

Las funciones de SelectPro incluyen:

  •  Creador de exportaciones: diseñe una exportación para satisfacer sus necesidades
  •  Documentos de referencia: localice información en una ubicación central
  •  Perfiles de contacto: capacidad para guardar múltiples perfiles de contacto
  •  Generador de cotizaciones: cree una cotización profesional desde su planificación
  •  Descarga de material: guarde en un archivo ZIP todo el material disponible para usted

¿Preguntas? ¿Comentarios? Correo electrónico SelectPro@us.belimo.com

  • Descargue SelectPro™ de Belimo

  • Belimo SelectPro América (msi - 58.44 MB)
  • Visite Belimo SelectPro™ Online

  • Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento

Nota: "Selección del paquete de tuberías solo disponible en la versión de descarga" 
SelectPro Online funciona de forma óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox

  • Recursos
  • Historias de éxito
Recursos
ICON_case-studies

Documentos y herramientas

Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.

  • Documentación y materiales sobre los paquetes de tuberías
  • Prospecto del paquete de tuberías (pdf - 1.82 MB)
  • Documentación técnica de los paquetes de tuberías (pdf - 2.54 MB)
  • Nomenclatura de los paquetes de tuberías (pdf - 69 KB)
  • Documentación técnica de la válvula de unión (pdf - 697 KB)
  • Documentación técnica de la válvula de aislamiento (pdf - 607 KB)
  • Manual Balance Valve Technical Documentation (pdf - 1.02 MB)
  • Documentación técnica de la válvula del filtro (pdf - 697 KB)
  • Documentación técnica de las válvulas de las mangueras flexibles (pdf - 587 KB)
  • Instrucciones para soldadura, instalación, funcionamiento y mantenimiento (pdf - 297 KB)
ICON_Training-gray-head

Formación

La Belimo University ofrece completas capacitaciones en línea de forma gratuita sobre sensores de cuarto y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea. 

  • Belimo University
Historias de éxito
Kids in Class_Recolor

Massachusetts, United StatesAttleboro High School

  • Conozca más detalles
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)