Modelado y simulación
- Herramienta Belimo Hydronic Simulator
- Herramienta PIV Energy Modeling de Belimo
Herramienta Belimo Hydronic Simulator
Herramienta educativa sobre la importancia de las válvulas de presión independiente
El Hydronic Simulator™ de Belimo es una herramienta que simula un sistema de calefacción central individual en un edificio de 4 plantas con cinco tratamientos de aire secundario en cada una. Todos los tratamientos de aire secundario, los ramales y el elevador cuentan con una válvula de balanceo manual que se ajusta con base en la abertura de la válvula. El simulador identifica y muestra cuándo el sistema necesita un balanceo y cómo ajustar la válvula podría afectar a todo el sistema. El principal propósito del Hydronic Simulator de Belimo es informar de por qué no se recomienda utilizar válvulas dependientes de la presión en un sistema dinámico.
-
Belimo Hydronic Simulator™
(xlsm -
5.94 MB)
-
Válvulas de control de presión independiente
Herramienta PIV Energy Modeling de Belimo
Ahora disponible como aplicación Windows independiente
La herramienta PIV Energy Modeling calcula el ahorro de energía cuando se utilizan válvulas de control caracterizado de presión independiente (PICCV) y válvulas electrónicas de presión independiente (ePIV) en comparación con las válvulas de presión dependiente (válvulas de control caracterizado (CCV) o globo).
- Se necesitan variables mínimas para obtener una rápida comparación del consumo de energía
- Utiliza cálculos horarios en segundo plano para obtener las diferentes cargas HVAC con tipos de edificios predefinidos junto con los datos meteorológicos y la zona climática
- Proporciona tablas de cálculo para permitir el modelado como parte de un Método de Cálculo Excepcional
- Cumple con el Apéndice G de la ASHRAE 90.1-2010 respecto a los requisitos de los programas de simulación
-
Download PIV Energy Modeling Tool
(msi -
9.5 MB)
-
PIV Energy Modeling Tool Instructions
(pdf -
3.55 MB)