- Productos (5)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
NMV-D3-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-D3-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-D3-MFT
Regulador de caudal VAV-Compact, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s
NMV-M1-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-M1-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
Datos de diseño: Datos de diseño