Productos descontinuados
- Productos (8)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
Productos (8)
Filtrar por
Categoría de producto
Modelo de actuador
Torque
8 resultados encontrados
Ordenar por:
Relevancia
LM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Precio de lista: $320.00
NM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Precio de lista: $443.00
NMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Precio de lista: $655.00
LMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
Precio de lista: $529.00
LF24-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Precio de lista: $501.00
NF24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Precio de lista: $623.00
NKQ24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54
Precio de lista: $824.00
SF24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Precio de lista: $741.00
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño