Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable [0.5 m] con conector VST
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
- Proporcional
- Control manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 120 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 10...25.4 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]