3. Medición y control del flujo de aire

VRU-M1-BAC



Volver a categoría de productos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"

Precio de lista
$851.00
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
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA más actuador VST conectado
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP42
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
LF24-VST

LF24-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $465.00
Añadir a la lista de proyectos
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $297.00
Añadir a la lista de proyectos
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Precio de lista: $491.00
Añadir a la lista de proyectos
NF24A-VST

NF24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $578.00
Añadir a la lista de proyectos
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista: $765.00
Añadir a la lista de proyectos
NM24A-VST

NM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $411.00
Añadir a la lista de proyectos
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista: $608.00
Añadir a la lista de proyectos
SF24A-VST

SF24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $688.00
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: $395.00
Añadir a la lista de proyectos
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribir
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)