Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable [0.5 m] con conector VST
- Torque
- 4 Nm
- Tipo de control
- Proporcional
- Control manual
- No
- Tiempo de giro (Motor)
- 120 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...16 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]