LMV-D3-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
LMV-D3-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-D3-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-D3-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp dinámico y actuador de compuerta, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
VRU-M1R-BAC
Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
LF24-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
LMV-M1-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
LMV-M1-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 5 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NF24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NMV-M1-MOD
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
NMV-M1-MP
Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición
SF24A-VST
Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort
VRU-M1-BAC
Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Datos de diseño: Datos de diseño