Vane de control liniarizate, independente de presiune
Soluții puternice
Vanele de reglaj independente de presiune asigură controlul precis al sistemelor hidraulice. Aceasta îmbunătățește confortul încăperii și permite economii semnificative de energie. Echilibrarea hidraulică automată este, de asemenea, garantată în toate condițiile de lucru. Belimo oferă o gamă largă de vane independente de presiune (PI) – de la vane PI supercompacte PIQCV sau PIFLV, și EPIV, o vană PI electronică, până la vane Belimo Energy Valve™. Ultimele două oferă o măsurare exactă a debitului. Performanța sistemului este optimizată, documentată și dovedită.
-
Application brochure – Room and zone control
(pdf -
4,85 MB)
-
Application brochure – Air handling units
(pdf -
8,97 MB)
-
3-way mixing circuit with 2-way Energy Valve / EPIV
(pdf -
1,28 MB)
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,4 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves
(pdf -
4,27 MB)
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție cauzează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Putere compactă
Vane eficiente energetic pentru performanță optimă
Pentru a asigura un debit corespunzător în orice aplicație, fiecare vană poate fi presetată la fabrică și poate fi personalizată la fața locului. Echilibrarea adițională nu este necesară. Sistemul funcționează perfect chiar de la început. Vanele independente de presiune sunt utilizate atunci când debitul care trece prin unitățile de ventilație, bateriile de încălzire și de răcire, ventiloconvectoare, baterii post-încălzire cu VAV și sisteme de încălzire în pardoseală trebuie să fie controlat într-o manieră eficientă energetic.
Gama de produse
Sistem hidraulic modern cu debit constant
Pentru a asigura o eficiență energetică globală ridicată a clădirilor, sistemele de încălzire și de răcire optimizate energetic devin din ce în ce mai importante.
Întotdeauna cantitatea corectă de apă
Confort ideal al încăperii prin asigurarea cantității corecte de apă, chiar și în cazul schimbărilor de presiune diferențială și în cazul funcționării cu încărcare parțială.
Economii de timp în planificare
Efort redus de proiectare și economie de timp prin intermediul unui design simplu al vanei.
Mai puține operațiuni la instalare
Reducerea costurilor și economii de timp datorită soluției complete. Nu este necesară o echilibrare dinamică complexă.
Eficiență energetică
Vana de control liniarizată cu etanșeitate perfectă previne scurgerile interne atunci când este închisă și, prin urmare, consumul nedorit la încărcare zero.
Flexibil
Debit maxim ușor de setat.
Sigur
Efectul de autocurățare previne blocarea elementului de control și asigură fiabilitatea puterii de răcire sau de încălzire.
8 motive pentru a utiliza vane de reglaj independente de presiune
1. Dimensionarea ușoară a vanei
2. Muncă redusă pentru instalare
3. Dare ușoară în exploatare
4. Echilibrare hidraulică automată
5. Mereu cantitatea corectă de apă
6. Funcționare fără probleme
7. Îmbunătățire imediată a eficienței
8. Paletă largă de opțiuni de control
-
Brochure – 8 reasons to use pressure-independent control valves
(pdf -
4,27 MB)
8 motive pentru utilizarea vanelor cu 6 căi
1. Un dispozitiv multifuncțional
2. Control transparent și independent de presiune
3. Punere în funcțiune simplă și rapidă
4. Sigură, exactă și fără condens
5. Integrare simplă și fiabilă și pentru viitor
6. Consum redus de energie
7. Caracteristici de reglaj excelente, cu efort minim
8. Instalație etanșă la aer cu siguranță maximă
-
Brochure – 8 reasons for using 6-way valves
(pdf -
3,36 MB)
-
Poster – Electronic pressure-independent 6-way zone valve EPIV
(pdf -
1,05 MB)
Produse specifice clienților
Produse personalizate. Mai puțin efort, mai mult profit.
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard și, din acest motiv, produsele prefabricate devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu premontat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- La cerere, oferim racorduri flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC (de ex. Belimo Energy Valve™), pregătim punerea completă în funcțiune, în mod personalizat, în conformitate cu specificațiile dumneavoastră.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
- Premii
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Economie de energie datorită echilibrării hidraulice automate, permanente
- Rezultă un nivel înalt al confortului în încăpere și utilizatori ai clădirii mulțumiți
- Adaptări simple pot fi făcute în cazul modificărilor de performanță, prin urmare este garantată, de asemenea, modificarea constructivă facilă pe viitor
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Efort redus pentru proiectare și economii de timp prin intermediul unui design simplu al vanei
- Echilibrarea hidraulică automată în toate condițiile de lucru
- Posibilitatea adaptărilor facile la modificări ale puterii
- Asistență specială pentru proiectare coordonată și documente suport pentru activitatea de zi cu zi
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Selectare, instalare facilă și service fără griji
- Asamblate cu servomotoare rotative, oferind montare și instalare facile la fața locului, economisind timp pentru dumneavoastră
- Control prin BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus sau cu semnal analog, în funcție de servomotor
- Optimizarea energiei prin transparența datelor (vană de control independentă de presiune)
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Reducerea costurilor și economii de timp cu o soluție all-in-one
- Nu este necesară o echilibrare hidraulică complexă
- Instalare facilă în spații mici
- Livrare rapidă cu suport extins
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Economie de energie datorită echilibrării hidraulice automate, permanente
- Confortul sporit al încăperii, asigurând debitul corect de apă în cazul modificării presiunii diferențiale și în regimul de operare cu încărcare parțială
- Adaptări simple pot fi făcute în cazul modificărilor de performanță, prin urmare este garantată, de asemenea, modificarea constructivă facilă
- Siguranța sistemului este garantată de funcția de siguranța opțională
- Măsurarea precisă și reproductibilă a debitului (vană de control independentă de presiune)
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Vanele de control liniarizate, independente de presiune de la Belimo, oferă:
- Debitul este ajustabil și întotdeauna perfect echilibrat
- Reducerea costurilor de operare ale pompelor și chillerelor / boilerelor prin creșterea eficienței sistemului de răcire
- Economie de energie datorită echilibrării hidraulice automate, permanente
- Confortul sporit al încăperii, asigurând cantitatea corectă
- cantitate de apă pentru modificări ale presiunii diferențiale și în regimul de operare cu încărcare parțială
- Măsurarea precisă și reproductibilă a debitului (vană de control independentă de presiune)
- Fără consum de energie nedorită datorită vanelor etanșe
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dvs.
Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dvs.
- „Configurare Copie/Lipește”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință în direct”: efectuați o suprascriere locală și o tendință în direct cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea indicatorilor cheie de performanță (KPI) privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dvs. cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu ajutorul funcției de partajare ușoară
- Modificarea limbii din aplicație (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/convertor NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Întrebări adresate frecvent
-
Videoclipuri de instruire
-
Mai multe despre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Astfel, toți utilizatorii BIM au acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în formatul Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Instalarea cu succes a plug-in-ului BIM este posibilă doar dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.
-
Vizitați pagina Autodesk
Premii și aprecieri
Belimo Energy Valve™ a primit premii de inovație tehnologică pentru soluția sa în cazul unui sindrom delta T scăzut și pentru crearea transparenței în vizualizarea produsului și performanța sistemului la nivelul dispozitivului de control pentru operarea sistemului. Belimo Energy Valve™ este o instalație unică pe piață.