Centrale de tratare a aerului
(AHUs)
Centrale de tratare a aerului (AHUs)
Calitatea excepțională a aerului din interior este condiția preliminară pentru starea noastră de bine și de sănătate zilnică.
AHU este elementul central al ventilației mecanice. Aceasta presupune funcții esențiale, precum
- Transportul unor cantități adecvate de aer proaspăt exterior
- Filtrarea substanțelor dăunătoare și a particulelor din aerul exterior
- Condiționarea introducerii de aer prin respectarea temperaturii și a umidității
- Privire generală asupra aplicației
- Funcții şi dispozitive de control
Soluțiile eficiente din punct de vedere energetic sunt de asemenea necesare în instalații tehnice ale construcțiilor pentru a obține obiectivele climatice stabilite de Comisia Europeană referitoare la reducerea emisiilor de carbon (European Green Deal). Operarea eficientă a AHU contribuie în mod semnificativ la stabilirea acestor obiective.
Aflați de ce AHU reprezintă coloana vertebrală eficientă din punct de vedere energetic pentru confortul și sănătatea noastră:
Sănătate, confort și eficiență energetică
Centrale de tratare a aerului (AHUs)
Următoarea documentație este dedicată aplicațiilor AHU și are drept scop explicarea într-un mod simplu și unitar a acesteia. În această documentație, construcția și funcțiile unei AHU sunt explicate, iar avantajele și dezavantajele diferitelor strategii de design sunt discutate. Se face referință în mod special la utilizarea și dispunerea echipamentelor de câmp.
Cuprins
- Introducere
- Aspecte de bază ale aerului condiționat
→ Confort și sănătate
→ Procese de aer condiționat
- AHU și componente
→ Tipuri de sistem și forme structurale
→ Componente
- Automatizarea și controlul clădirii
→ Nivelurile sistemului de automatizare a clădirii
→ Automatizarea și controlul clădirii cu accent pe AHU
- Controlul AHU
→ Privire de ansamblu a dispozitivelor de control și a funcționalității
→ Controlul și reglarea unei AHU
Link-uri de descărcare
Exemplu în Capitolul 5 prin luarea în considerare a controlului AHU
Domenii de aplicabilitate
Cerințele pentru AHU depind de aplicația pentru care este folosit dispozitivul. Pot fi evidențiate următoarele aplicații bazate pe proprietățile lor (lista nu este exhaustivă):
Dispozitivele de control, cum ar fi servomotoare cu clapetă, vane/servomotoare combinate și senzori, sunt necesare pentru a controla și regla diferitele funcții ale unei AHU.
Aflați care sunt interacțiunile dispozitivelor de control cu funcțiile și consultați informații mai detaliate despre aceste subiecte: