Senzorii HVAC și Contoarele de energie termică (TEM) Belimo oferă o fiabilitate superioară, instalare ușoară și integrare perfectă cu principalele sisteme de automatizare ale clădirilor. Designul inovator al carcasei senzorilor noștri permite o montare rapidă, fără scule, o punere în funcțiune ușoară și oferă protecție IP65/NEMA 4X. Belimo oferă o gamă completă de senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, CO2, a compușilor organici volatili (COV) și a debitului în țevi, tubulatură, pentru aplicații la interior și la exterior.

Contoarele de energie termică și Belimo Energy Valve™ combină măsurarea, controlul și facturarea energiei într-un singur dispozitiv. Contoarele noastre de energie termică (TEM) sunt aprobate ca și contoare de energie termică în conformitate cu EN 1434/MID și sunt pregătite pentru facturarea la distanță bazată pe IoT. Monitorizarea și compensarea automată a glicolului, brevetate de Belimo, asigură o măsurare precisă, chiar și în situațiile în care concentrația de glicol se modifică.

  • Gama de senzori Belimo 2022
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,13 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,81 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Senzori de tubulatură

Temperatură, umiditate, calitate aer și presiune

  • Aflați mai multe
belimo_st-ht_rgb_300x170

Senzori de țeavă

Temperatură, presiune, debit

  • Aflați mai multe
belimo_01ut_rgb_300x170

Senzori de exterior

Temperatură, umiditate

  • Aflați mai multe
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Unitățile de cameră

Senzori de cameră și controlere de cameră

  • Aflați mai multe
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Contoare de energie termică (TEM)

  • Aflați mai multe
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve cu TEM

  • Aflați mai multe
belimo_customised_systems_rgb

Produse specifice clienților

  • Aflați mai multe