belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Punctele forte ale Belimo

  1. Acasă

Puncte forte

Success Story Loxone Campus, Austria

belimo_loxone-campus-outdoor

La epicentrul automatizării inteligente a clădirilor – Un proiect de prezentare pentru învățare și experimentare

Fondată în 2009 în Kollerschlag, Austria, misiunea companiei este să folosească automatizarea pentru a crea clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic, mai confortabile și mai sigure. Construit în 2023 în același loc în care a fost fondată și compania, scopul campusului Loxone este de a face posibilă, încă de azi, experimentarea automatizării clădirilor de mâine. Complexul de 15 hectare include un hotel cu un centru de wellness, un auditoriu, un restaurant, numeroase spații de birouri și depozite.

  • Aflați mai multe

Maximizați eficiența clădirii dvs. cu RetroFIT+

De la modernizări inteligente la tehnologii HVAC inovatoare, evenimentul nostru RetroFIT+ prezintă povești de succes din viața reală și abordări practice pentru proiectele de retehnologizare. 

  • Descoperiți modul în care retehnologizarea poate transforma sistemele HVAC existente
  • Obțineți perspective valoroase de la experți, care vă oferă cunoștințele necesare luării deciziilor informate pentru afacerea dumneavoastră
  • Atingeți obiectivele dvs. de sustenabilitate cu ușurință și încredere
  • Citiți mai multe
  • Întrebări frecvente despre RetroFIT+

Senzori HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) de calitate a aerului pentru climatizarea sănătoasă și eficientă a spațiilor închise

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Senzorii noștri HVAC de calitate a aerului oferă măsurători precise și un design estetic și atemporal pentru arhitecți, în scop de montare rapidă pentru instalatori, și pentru punere în funcțiune ușoară cu ajutorul unui smartphone pentru integratorii de sisteme și un climat confortabil și sănătos pentru ocupanții camerelor. Cu sau fără ecran tactil ePaper, acestea monitorizează și controlează mai mulți parametri necesari pentru confortul și siguranța interiorului, inclusiv temperatura, umiditatea și nivelurile de CO2 . Unitățile de operare a camerelor sunt dotate cu afișaje virtuale și astfel facilitează gestionarea completă și ușoară, fără pericolul survenirii unui acces neautorizat.

  • Citiți mai multe

Pe valul schimbărilor climatice

Sustenabilitatea și clădirile eficiente energetic sunt subiecte fierbinți în arhitectura modernă, una dintre cele mai recente minuni fiind Biroul Plutitor din Rotterdam. Clădirea este formată din blocuri de beton cuplate care plutesc în amontele râului Nieuwe Maas și folosesc apele acestuia atât pentru răcire, cât și pentru încălzire. Clădirea dispune și de tehnologia inteligentă HVAC de la Belimo care facilitează crearea unui mediu optim, folosind totodată o cantitate minimă de energie. Datorită celulelor solare instalate pe acoperiș această configurație inovatoare face clădirea complet autonomă.
 

  • Citiți mai multe

Proiectul farului Belimo din India

Centrul din Mumbai găzduiește sediul nostru central din India, cu o suprafață de 3.800 de metri pătrați și a fost conceptualizat pentru prima dată în 2016, ca parte a strategiei noastre de creștere accelerată pentru 2030. Clădirea construită ca vitrină pentru soluții HVAC de ultimă generație și proiectată în mod sustenabil, a reprezentat o oportunitate interesantă de proiectare de la zero a unei structuri complet ecologice.

Clădirea găzduiește spații de birouri și fabrici, inclusiv un centru de experiență pentru clienții Belimo, creat pentru sprijinirea activă a călătoriei clienților către un confort interior mai sănătos și mai eficient energetic. Această clădire oferă producătorilor de echipamente originale (OEM) și cadrelor universitare un loc potrivit pentru proiectarea, construirea și testarea, chiar și în colaborare, a produselor Belimo de generație următoare.

  • Citiți mai multe

Aer interior confortabil și sănătos cu ajutorul senzorilor de cameră și al unităților de operare de cameră

Senzorii de cameră și unitățile de operare Belimo din cameră Belimo sunt proiectate pentru completarea plajei de senzori existente. Estetica lor simplă și clară este ideală pentru instalarea în zonele vizibile, dispunând de o construcție elegantă și o adâncime redusă care se integrează perfect în mediul înconjurător. Prin extinderea gamei de produse pentru zonele vizibile ale camerei, Belimo oferă arhitecților o proiectare estetică și atemporală, instalatorilor posibilitatea unei asamblări rapide, integratorilor de sisteme o punere în funcțiune ușoară cu ajutorul unui smartphone și clienților finali un climat de cameră confortabil și sănătos.

  • Citiți mai multe

Controlarea debitului cu Belimo Energy Valve™

Extinderile repetate ale spitalul Ludmillenstift au dus la un sistem HVAC care pur și simplu nu putea face față. Utilizarea Belimo Energy Valves™ a redus semnificativ debitul de apă în rețeaua de încălzire, ceea ce a condus la sisteme de încălzire și de răcire inteligente, transparente și eficient energetic, ce depind de sarcină – îmbunătățind în același timp confortul și menținând consumul de energie stabil.

  • Citiți mai multe

Una dintre cele 1000 de soluții care vor schimba lumea - Solar Impulse Foundation

Solar Impulse a dovedit că prin utilizarea și regândirea tehnologiilor existente, un avion alimentat cu energie solară poate zbura în timpul nopții folosind o sursă de energie regenerabilă. În clădiri, Belimo Energy Valve™ a regândit vana de reglaj, pentru a controla nu doar debitul, dar și pentru a gestiona delta T, oferind transparență și asigurând funcționarea eficientă energetic a sistemelor HVAC.

  • Citiți mai multe

Combina măsurarea și controlul energiei, măsurarea certificată și facturarea energiei termice

Belimo Energy Valve™ integrează într-un singur dispozitiv contorizarea energiei, controlul, managementul delta T și facturarea bazată pe IoT. Oferă integrare perfectă și directă în BMS sau în platformele de monitorizare bazate pe IoT, cu monitorizare bazată pe IoT, cu instrumente de îmbunătățire a performanței și cu date de facturare. Cele două lumi ale „controlului energiei” și „măsurarea și facturarea energiei termice certificate” sunt unite. Reunim caracteristici de performanță ca să economisiți timp și bani.

Măsurarea energiei și controlul puterii oriunde

Posibilitatea de accesare a datelor clădirii de oriunde și transparența sistemelor de ventilație și de încălzire sunt esențiale pentru Lenzerheide Bergbahnen, situat în cea mai importantă regiune de sporturi de iarnă din Alpi, fiind și destinația numărul unu din Elveția pentru bicicliști.

Economie de energie la vedere

Belimo Energy Valve™ reprezintă o opțiune ușor de instalat și rentabilă economic pentru rezolvarea problemelor legate de temperatura diferențială delta T scăzută în sistemele de răcire centralizată. Implementarea cu succes la Citizen's Plaza din Nashville (Tennessee, SUA), proprietate de stat, ilustrează perfect beneficiile acestei soluții.

Asigurarea fiabilității sistemului

Merck Biodevelopment, a comunicat recent modul în care Belimo Energy Valve™ asigură fiabilitatea sistemului în instalațiile de producție din Martillac, Franța, care facilitează obținerea ieșirii corecte, a debitului corect și a temperaturii corecte la momentul potrivit.

Facturarea energiei cu contor de energie integrat

Campusul Universității din Bremen dispune de peste 30 de clădiri construite în anii 1970, care au fost extinse și renovate în mod repetat. Cerințele energetice în creștere pe parcursul anilor au condus la o distribuire a volumului și la o întreținere complicată a sistemului de răcire și încălzire. 
Datorită colaborării cu dl Florian Ruby de la M&P Braunschweig GmbH și datorită instalării vanelor Belimo Energy Valves, Universitatea din Bremen a reușit să rezolve anomaliile hidraulice ale acestui sistem dezvoltat în trecut. Controlul puterii și al debitului masic al vanelor asigură o alimentare fiabilă.  
Sistemele de generare vor fi utilizate în mod optim, iar clădirile individuale nu vor fi nici supraalimentate, nici subalimentate. 
Datele înregistrate oferă centralei Universității din Bremen un grad ridicat de transparență și putere imposibilă în trecut cu o vană de reglaj de bază. 
Pe lângă monitorizarea și controlul transparente ale sistemului de încălzire și răcire, Energy Valve permite și facturarea energiei pe baza IoT, aprobată de MID, în cadrul centrelor de costuri individuale.
 

  • Aflați mai multe despre Belimo Energy Valves™

Produse pentru o mai bună calitate a aerului din interior

Asigurarea calității aerului din interior necesită o abordare multiplă. Pe lângă proiectarea precisă a sistemului și întreținerea regulată, produsele fiabile care pot fi integrate perfect în sistemele de management al clădirii și în platforma IoT, sunt esențiale. Belimo oferă o gamă completă și inovatoare de dispozitive de control pentru HVAC pentru a menține o calitate sănătoasă a aerului din interior, fără a compromite eficiența energetică.

Descoperiți produse pentru o calitate sănătoasă a aerului din interior:

  • Aflați mai multe despre soluțiile fiabile pentru menținerea calității aerului din interior
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Cele 7 elemente esențiale pentru un aer din interior sănătos

Sincronizarea dintre proiectarea, instalarea, funcționarea și întreținerea sistemului dvs. HVAC este vitală pentru îmbunătățirea calității aerului din interior. Belimo a identificat 7 factori esențiali pentru asigurarea unui aer din interior sănătos în clădiri. 
 

Aflați cum poate fi îmbunătățită calitatea aerului din interior:

  • Cele 7 elemente esențiale ale Belimo pentru un aer interior sănătos
ENERGY_900x510

Influența calității aerului din interior asupra sănătății noastre

Calitatea aerului din interior este adesea neglijată, aerul din interior este considerat în mod natural ca fiind sigur pentru respirație. Având în vedere faptul că ne petrecem majoritatea timpului în spații închise, presupunerea menționată poate fi periculoasă, deoarece calitatea aerului ne afectează concentrarea, productivitatea, confortul și, cel mai important, sănătatea. 
 

Descoperiți modul în care calitatea aerului din interior ne influențează sănătatea:

  • Calitate sănătoasă a aerului din interior
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468

Aer de calitate bună pentru eficiență crescută

În încăperile neventilate concentrația de CO2 crește, eficiența scade rapid, capacitatea de concentrare se pierde, intervine oboseala, apar durerile de cap etc. 
 

Calitatea aerului din interior influențează eficiența noastră:

  • Aer de calitate bună pentru eficiență crescută

Belimo sărbătorește fabricarea servomotorului cu numărul 100 milioane

La începutul anului 2020, Belimo a fabricat servomotorul cu numărul 100 de milioane și, astfel, a atins un alt punct de cotitură în istoria companiei. În prezent, sute de mii de clădiri din întreaga lume integrează servomotoarele Belimo în sistemele lor HVAC.

Firma Belimo își are sediul în Elveția ș este liderul mondial pe piața dispozitivelor de câmp pentru controlul și reglarea sistemelor de încălzire, de ventilație și de aer condiționat și își continuă creșterea prin atingerea acestui punct de cotitură, precum și prin cererea de produse inovatoare care sporesc în mod durabil confortul, eficiența energetică și siguranța în clădiri.

  • Citiți mai multe

Senzor de debit ultrasonic cu funcție de măsurare a glicolului

Măsurarea fiabilă a debitului este esențială pentru maximizarea eficienței sistemului HVAC și pentru asigurarea confortului ocupanților. Noul senzor de debit de la Belimo utilizează tehnologia ultrasonică a timpului de tranzit pentru a furniza valori măsurate cu precizie și cu repetabilitate în cazul debitului de apă și în cazul amestecurilor de apă/glicol, fără deviații, în orice aplicație HVAC.

  • Calibrarea umedă multipunct facilitează precizia și repetabilitatea.

  • Logica patentată de compensare a temperaturii și glicolului elimină necesitatea calibrării manuale.

  • Acuratețea de ±2 % a citirii și repetabilitatea de ±0,5 % asigură măsurarea exactă și precisă a debitului.

  • Citiți mai multe

Asigurarea siguranței în McMenamins Elks Temple din Tacoma, Washington

Construită în 1915, clădirea istorică Elks Temple Building este situată pe faimosul Broadway din Tacoma (WA) și este inclusă în Registrul Național al Locurilor Istorice din Statele Unite ale Americii. În 2012 clădirea Elks Temple a fost achiziționată de McMenamins, după mai bine de patru decenii de abandon. Renovarea clădirii a început în 2017, cu scopul de restaurare și de păstrare a designului și caracterului arhitectural al teatrului de la începutul secolului XX, fiind adăugate un restaurant, baruri, camere de hotel, spații pentru evenimente și o fabrică de bere funcțională. Clapetele antifoc și servomotoarele de clapetă de fum de la Belimo au fost instalate cu scopul protejării activelor clădirii istorice și cu scopul protejării persoanelor.

  • Citiți mai multe

Tehnologia care salvează vieți

014_eve_ooe18_014_web

Protecția la foc în clădiri se bazează pe trei piloni principali: protecția la foc structurală, tehnică și organizațională . Protecția tehnică la foc este mai importantă ca oricând, în special în cazul clădirilor moderne cu construcție neobișnuită, cu utilizare mixtă sau cu o complexitate și dimensiuni tot mai mari. Belimo a abordat acest subiect foarte devreme, în special din perspectiva protecției tehnice la foc. Încă din 1978 – la trei ani de la înființare – Belimo a comercializat servomotoare cu posibilitate de montare pe clapete antifoc. Între timp, Belimo a devenit liderul pieței mondiale în domeniul motorizării clapetelor antifoc și a clapetelor de fum și acționează cu expertiză și cu experiență bine fundamentate.

  • Citiți mai multe
LandOLakes_900x510

Servomotoare cu funcție de siguranță

Land O’Lakes se angajează să facă lumea un loc mai bun cu Belimo Energy Valves.

  • Citiți mai multe
Comfort_Belimo_Annual_Report_Xindi_900x510

Confortul camerei

Controlul zonei în mod independent de presiune în Hongqiao SunnyWorld Centre, Shanghai.

  • Citiți mai multe
Teaser_PR_900x510

Înlocuire

Cel mai inteligent servomotor vană fluture oferă o integrare fiabilă a economizorului de apă răcită și a economizorului cu montare în secțiunea expusă la apă

  • Citiți mai multe
kuhn_champ_900x510

Mai multă putere, mai puțină energie

Fiabilitatea și utilizarea facilă sunt dovedite în cazul noilor servomotoare PR de la Kuhn Champignon AG.

  • Citiți mai multe
SwissCo_Teaser_900x510x

Vană fluture

Modernizarea sistemulului HVAC în unitatea de producție a SwissCo Services, pus în funcțiune în luna mai 2017, a permis economii de energie de 128.000 kWh, valori măsurate între luna mai și luna august 2017.

  • Citiți mai multe
EPIV_Galliker_900x510

Eficiență energetică

Noul centru de logistică 4 al Galliker Transport AG din Dagmersellen oferă o eficiență energetică de neegalat.

  • Citiți mai multe

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)