Belimo_Squares_NewYork

Oferim soluții inovatoare

  1. Acasă

Inovații în confort, eficiență energetică și soluții de siguranță

Belimo este liderul mondial în dezvoltarea, producerea și vânzarea echipamentelor de câmp pentru controlul eficient energetic al sistemelor de încălzire, ventilare și de aer condiționat. Activitatea noastră principală se concentrează pe servomotoare pentru clapete, vane de reglaj, senzori și contoare. Înființată în 1975, compania are aproximativ 2.300 de angajați, în peste 80 de țări și a fost listată la Swiss Exchange (SIX) (Bursa elvețiană) din 1995.

Punem în centrul atenției piața și nevoile consumatorilor, ceea face din noi un partener care oferă clienților noștri o valoare adăugată de neegalat. Metoda CESIM, dezvoltată de Belimo şi orientată către client pentru optimizarea tehnologiei în clădiri prin intermediul senzorilor, vanelor de reglaj şi a servomotoarelor pentru clapete, face ca produsele noastre să aibă o influenţă majoră asupra confortului, consumului de energie, siguranţei, instalării şi întreţinerii în clădiri.

  • Mai multe despre CESIM - Metoda orientată către client de la Belimo

Descoperiți tehnologia noastră

VR_Experience_Center

Îi invităm pe clienții și partenerii noștri din întreaga lume să vadă centrul nostru de experiență din Hinwil, Elveția. Puteți face acest tur virtual oricând și de oriunde pentru a explora tehnologia și aplicabilitatea produselor noastre într-o vizualizare de 360°.  Pentru clienți oferim, de asemenea, ateliere orientate spre aplicații practice, la fața locului.

  • Tur virtual în limba engleză
  • Tur virtual în germană

Aspirăm spre succes reciproc

Oferim clienților noștri mai multă valoare decât se așteaptă și mai mult decât pot oferi alții. Putem obține aceasta numai dacă soluțiile noastre continuă să stabilească noi standarde pe piață și să fie întotdeauna cu un pas înaintea competiției. Acesta este motivul pentru care avem performanțe de top în tot ceea ce facem și investim aproximativ 7% din vânzări în cercetare și dezvoltare. La baza acestei poziții de lider se află o cultură corporativă unică, bazată pe credibilitate și încredere.

  • Aflați mai multe despre valorile noastre

De la înființare până la piatra de hotar de 100 de milioane de servomotoare

Belimo oferă mai mult decât simple produse. Ne sprijinim clienții cu soluții inovatoare, eficiente și de optimizare a consumului de energie. Suntem aproape de clienții noștri din întreaga lume, le vorbim limba și îi înțelegem. Tot ceea ce facem le oferă clienților garanția continuă că au ales ceea ce este mai bun. Aflați mai multe despre etapele cheie din istoria companiei noastre.

 

Certificări

Calitatea spațiilor de producție din toată lumea ale companiei Belimo este confirmată prin diverse certificări și standarde obținute. Datorită procedurile companiei, produsele noastre sunt de o calitate înaltă, extrem de fiabile și cu prețuri competitive. Certificările acordate unităților noastre de producție din întreaga lume confirmă acest fapt.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
CompanyPresentation

Soluții și inovații de produsPrezentarea companiei

Descărcați prezentarea companiei noastre

Belimo_Wins_Swiss_Innovation_Award_2021

Economii de energie și tehnologiePremii și recunoașteri

Aflați mai multe despre premiile noastre

teaser_ae

AngajamentOrganizații afiliate

Aflați mai multe despre implicările noastre

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)