belimo_Value_Webpage-Stage-Image_1920x350

Together to the top

  1. Acasă

Valorile noastre

Valoarea adăugată pentru clienții noștri este măsura succesului nostru. Din acest motiv avem o performanță de top în tot ceea ce facem. Misiunea, valorile și codul nostru de conduită ne ghidează pe noi și pe clienții noștri spre rezultate de top. 

belimo_value_successful-customers_EN-GB

Valoare pentru client

 

Construim pe baza succesului reciproc, în concordanță cu viziunea noastră: „Împreună spre vârf”.

Ne străduim să ne încântăm clienții.

Expertiza noastră este pionierat în industrie.

Soluție leadership


Ne concentrăm pe dispozitive de control pentru sisteme de încălzire, de ventilație și de aer condiționat de înaltă performanță.

Considerăm inovația ca fiind unul dintre factorii cruciali pentru succesul pe termen lung. 

Ne gândim și ne mișcăm repede.

Excelență operațională


Quality First se aplică întregii companii și are prioritate față de termene și costuri.

Ne concentrăm pe competențe care aduc valoare clienților noștri.

Ne îmbunătățim în mod continuu procesele operaționale și utilizăm principiul economiei de scară.

Cultura credibilității

Încrederea și integritatea sunt fundamentul culturii noastre Belimo, iar acțiunile noastre sunt în armonie cu cuvintele noastre.

Apreciem individualitatea, tratând fiecare persoană cu respect și într-un mod corect și egal.

Ne asumăm proprietatea.
 

Belimo_Value-Brochure_Lars
Oferim clienților noștri mai multă valoare decât se așteaptă și mai mult decât pot oferi alții. Obținem acest lucru prin oferirea unor soluții unice și prin maximizarea performanței în funcționare. Credibilitatea și încrederea sunt importante pentru succesul nostru.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Codul de conduită

Misiunea Belimo cuprinde principiile directoare cheie și valorile fundamentale ale companiei. De vreme ce fiecare angajat ajută la conturarea culturii corporative Belimo, este imperativ ca aceștia să își înțeleagă propria responsabilitate.

Compania Belimo este hotărâtă să își desfășoare activitatea în conformitate cu standarde etice înalte și cu legislația aplicabilă. Angajații trebuie să acționeze în consecință. Această atitudine nu este doar vitală pentru a păstra buna reputație a companiei Belimo și pentru a preveni posibile sancțiuni conform legislației civile sau penale, ci reflectă, de asemenea, valorile companiei Belimo.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)