Servomotoarele de clapetă Belimo sunt proiectate pentru utilizare într-o varietate de aplicații HVAC și garantează fiabilitate și consum redus de curent. Având o plajă cuprinzătoare de cuplu (de la 2 Nm până la 40 Nm), acestea sunt optimizate pentru dimensiuni de clapete de până la 8 m2. Acestea pot fi montate direct pe axul clapetelor. Servomotoarele sunt potrivite pentru clapete de reglaj, dispozitive VAV, ventiloconvectoare și multe alte aplicații HVAC.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Servomotoare fără funcție de siguranță

  • Aflați mai multe
belimo_PKCA_rgb_300x170

Servomotoare cu funcție de siguranță

  • Aflați mai multe
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Servomotoare pentru condiții dure de mediu

  • Aflați mai multe
belimo_LMQ_rgb_300x170

Servomotoare rapide

  • Aflați mai multe
belimo_SH_rgb_300x170

Servomotoare liniare

  • Aflați mai multe
belimo_BFL_rgb_300x170

Servomotoarele pentru clapete de foc

  • Aflați mai multe
belimo_BEN_rgb_300x170

Servomotoare pentru clapete de fum

  • Aflați mai multe
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Soluții pentru cameră / VAV

  • Aflați mai multe
belimo_LR_rgb_300x170

Servomotoare pentru vane

  • Aflați mai multe
belimo_customised_actuators_rgb

Produse specifice clienților

  • Aflați mai multe