Produse specifice clienților
Produse cu valoare adăugată mare.
Piața este în schimbare continuă, la fel și dorințele clienților noștri. Lipsa personalului de instalare specializat, temenele de executare tot mai scurte în cadrul proiectului și reducerea costurilor conexe erorilor constituie frecvent punctul central al atenției noastre. Simultan este necesară și reducerea riscurilor și transferarea responsabilității către furnizor.
Atingerea obiectivelor menționate cu produsele standard nu este posibilă. Produsele preasamblate devin, din acest motiv, tot mai importante. Noi vă oferim servomotorul dotat cu cablu de lungime corespunzătoare și cu mufă de conectare corespunzătoare, asigurând și parametrizarea necesară.
La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu pre-montat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele. În atelierul nostru fabricăm, printre altele, și piesele de racordare specifice Belimo RetroFIT. Vă oferim și un „pachet complet fără griji” necesar aplicației dvs.
Componente individuale |
Personalizat |
Hidraulica HVAC – cheia succesului în cadrul proiectelor de renovare energetică
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa pierderilor de energie cu sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Devierea
- Fluctuațiile de presiune în distribuție cauzează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați mai multe despre modurile în care vă putem asista cu suport:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,52 MB)
- Noi proiecte
- RetroFIT+
- OEM
- Povești de succes
Mai mult decât un servomotor
La cerere, putem adapta lungimea și tipul cablului la nevoile dumneavoastră. Pentru a vă minimiza efortul, livrăm servomotoarele noastre preasamblate și pregătite pentru instalarea la fața locului. Vă putem furniza, de asemenea, cablul personalizat cu cap terminal și/sau echipat cu mufa conectoare la alegerea dumneavoastră. Aceasta face ca erorile de conectare sau cablare să fie de domeniul trecutului. Dacă doriți, putem să ne ocupăm de parametrizare pentru dumneavoastră. Aceasta simplifică în mare măsură asamblarea și punerea în funcțiune pe șantier și vă oferă o soluție plug-and-play.
Ansamblul dvs. premontat și testat
„Facem tot ceea ce este posibil pentru a ușura instalarea pe șantier, pentru a scurta timpul de execuție și pentru a preveni posibile erori încă de la început” – de aceea, Belimo oferă ansambluri complet premontate în conformitate cu cerințele clienților, le testează și, dacă se dorește, le parametrizează. Aceasta rezultă în ansambluri gata fabricate, care pot fi instalate direct pe șantier. Operațiunile din șantier, cum ar fi tăierea conductelor la lungima dorită, înfiletarea și asamblarea racordurilor, a pieselor de conectare, a servomotoarelor, a vanelor, a senzorilor și multe altele, sunt acum de domeniul trecutului.
Instalare flexibilă
Dacă dimensiunile ansamblului și, în special, a țevilor, nu pot fi determinate exact, atunci vă putem furniza racorduri flexibile. Aceasta înseamnă că veți avea întotdeauna piesa corectă pentru fiecare instalație, chiar dacă condițiile de pe fiecare șantier sunt diferite.
Mai mult decât țevi și componente
Economisiți timp și bani – comandați-vă reperul dorit cu izolație. Ansamblul prezentat în dreapta, format din o vană cu 6 căi de la Belimo și un senzor suplimentar de debit, a fost livrat de fabrică și cu izolație. Prin urmare, pierderea nedorită a căldurii, condensul și timpul de instalare la fața locului sunt reduse la minim.
Protecție excepțională
Expansiunea continuă a serviciilor noastre permite o gamă vastă de proiecte diverse. Vana cu ventil prezentată este acoperită cu un strat protector conform DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrizarea dispozitivelor performante HVAC
Lăsați în seama noastră pregătirile pentru punerea în funcțiune a dispozitivului dvs. performant HVAC și minimizați timpul necesar pentru punere în funcțiune și posibilele surse de eroare de la fața locului. Imaginea prezentată indică un exemplu pentru Belimo Energy Valve™.
Exact ceea ce aveți nevoie, livrat la timp
Belimo oferă soluții de înlocuire standard Belimo RetroFIT specifice clientului (RetroFIT+), livrate în cel mai scurt timp, în scopul asigurării funcționării eficiente a sistemului dvs. HVAC. Avantajul dumneavoastră: perioadă minimă de timpi morți. Prin soluțiile noastre de înlocuire ne concentrăm pe calitate și pe fiabilitate. Prin urmare, produsele noastre contribuie la creșterea și asigurarea performanței și operării fără a fi necesară întreținerea a sistemului dvs. HVAC. Dacă nu ați găsit ce căutați în gama noastră standard de produse, vă putem oferi, de asemenea, soluții speciale, începând cu o dimensiune de ambalaj multiplu de 1.
Soluții retrofit adaptate la nevoi
In atelierul nostru fabricăm pentru dumneavoastră piese de prindere personalizate. Orice este posibil. Acest exemplu prezintă un adaptor pentru montarea unui servomotor Belimo pe o vană de la un furnizor terț. Belimo a furnizat pentru această aplicație „pachetul complet lipsit de griji”, această piesă de prindere a fost măsurată, proiectată și fabricată de Belimo. Pregătit pentru instalarea pe șantier.
Belimo RetroFIT+ App
Folosiți aplicația Belimo RetroFIT+ App pentru înlocuirea specifică a servomotoarelor și a senzorilor de generație veche sau defecți furnizați de diverși furnizori cu dispozitive Belimo din industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Aplicația Belimo RetroFIT+ App este ghidul în patru pași către produsul corect. Cu noua funcție OCR (Recunoaștere Optică a Caracterelor), aplicația este și mai ușor de utilizat. Fotografiați eticheta reperului defect. Software-ul OCR recunoaște și caută modulele de text relevante în baza de date RetroFIT+. După ce completați câteva date, înlocuirea este comandată. Aplicația Belimo RetroFIT+ App este disponibilă în 12 limbi.
Consolidați-vă brandul prin calitatea Belimo
Utilizați componente de la furnizori agreați pentru fabricarea produselor dumneavoastră. Sunteți întotdeauna în căutarea celui mai bun raport calitate/preț. Calitatea înaltă și funcțiile unice personalizate pentru aplicația dumneavoastră adaugă valoarea și vă permit să vă evidențiați față de concurenții dumneavoastră. Suport tehnic excelent și ușurința în afaceri reprezintă un aspect intrinsec pentru dumneavoastră. Drept client Belimo beneficiați de numeroase avantaje.
Ce să așteptați de la noi
- Diferite tipuri și lungimi de cabluri cu sau fără mufă de conectare.
- Culori personalizate pentru carcasă și etichete.
- Etichetă personalizată cu propriul dvs. logo și/sau menționarea site-ului dvs. web.
- Cod articol personalizat.
- Gamă vastă de opțiuni de montaj (adaptate la produsul dumneavoastră).
- Gamă vastă de accesorii electrice și mecanice.
- Furnizate în ambalaje multiple, ecologice.
- Timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametri de magistrală.
- Protecție sporită prin acoperiri suplimentare sau prin alte mijloace.
- Parteneriat și cooperare extinsă prin furnizarea de produse semi-finite și de servomotoare cu funcții de control integrat și module I/O, marca Belimo.
Biroul plutitor din Rotterdam
Pe valul schimbărilor climatice
Sustenabilitatea și clădirile eficiente energetic sunt subiecte fierbinți în arhitectura modernă, una dintre cele mai recente minuni fiind Biroul Plutitor din Rotterdam. Clădirea este formată din blocuri de beton cuplate care plutesc în amontele râului Nieuwe Maas și folosesc apele acestuia atât pentru răcire, cât și pentru încălzire. Clădirea dispune și de tehnologia inteligentă HVAC de la Belimo care facilitează crearea unui mediu optim, folosind totodată o cantitate minimă de energie. Datorită celulelor solare instalate pe acoperiș această configurație inovatoare face clădirea complet autonomă.