Instruire
Ca lider de piață, considerăm că este de datoria noastră să vă împărtășim cunoștințele noastre și ultimele tehnologii, în cel mai simplu mod cu putință. Pe lângă numeroasele noastre webinarii, pe care le puteți găsi sub titlul Webinarii, punem la dispoziție videoclipuri educaționale și cursuri de formare online, în care sunt abordate numeroase subiecte de mare interes.
Instruirea online vă permite să vă îmbunătățiți cunoștințele de oriunde și în orice moment. Prin intermediul diverselor cursuri puteți obține informații despre produsele și aplicațiile noastre generale.
Există vreun subiect despre care ați dori să fiți informat? Comunicați-ne!
- Videoclipuri educaționale
- Instruire bazată pe web
În această secțiune vă oferim informații tehnice prin intermediul unor scurte secvențe video.
Typical problems with valve design in 3-way mixing circuits — and how to avoid them (in German)
Duration: 37 minutes
In practice, specialist planners and installers often encounter 3-way mixing circuits. These circuits are popular because they enable simple flow temperature control. However, especially when integrating modern heat generators such as district heating or heat pumps, the “standard” dimensioning of the valves can lead to design errors.
The problem: lack of control stability due to incorrect dimensioning.
The solution: harmonise the hydronics and valve in a targeted manner
Efficient cooling for future-proof data centres (in German)
Duration: 31 minutes
Efficient cooling is the backbone of high-performance data centres. However, with increasing power densities, the advent of AI applications, and high-performance computing (HPC), as well as stricter regulatory requirements, classic air cooling systems are increasingly reaching their limits. Operators are, therefore, faced with the challenge of developing innovative and sustainable cooling strategies without compromising availability or energy efficiency.
In our instructional video, we show you how you can use intelligent components and pioneering cooling strategies to make your infrastructure fit for the demands of tomorrow. At the same time, we highlight how these approaches can sustainably reduce your operating costs and lower CO₂ emissions.
RetroFIT+: Belimo's Assessment Tool for evaluating your building in accordance with the ISO 52120 standard (in German)
Duration: 17 minutes
With the RetroFIT+ Assessment Tool, you can evaluate project feasibility using key figures such as ROI, break-even point, and overall savings in energy, CO₂, and costs. This enables you to make well-founded decisions and provide decision-makers, consultants, operators, and partners (system integrators, plant manufacturers) with suitable methods and tools to quickly and easily determine the optimal solution for optimising the energy efficiency of property operations
RetroFIT+ este o metodă rapidă și simplă pentru a crește eficiența energetică în clădiri (în germană)
Durată: 33 minute
Prin intermediul RetroFIT+ Belimo oferă factorilor de decizie, consultanților, operatorilor și partenerilor (integratori de sisteme, producători de echipamente) metode și instrumente adecvate pentru a determina rapid și ușor soluțiile ideale pentru optimizarea energetică în exploatarea imobilelor. Astfel, Belimo, pe lângă faptul că transmite cunoștințe, pune la dispoziție experți pentru a oferi asistență în procesul de implementare.
Discuție de experți: cele mai recente descoperiri IAQ din medicină, tehnologie și politică (în germană)
Durată: 52 minute
În acest videoclip educațional, experți de top evidențiază cele mai recente descoperiri privind calitatea aerului din interior (IAQ) și implicațiile lor de amploare pentru sănătate, tehnologii și cadrul de politici.
Vorbitori:
Prof. dr. Adriano Aguzzi este directorul Institutului de Neuropatologie de la Universitatea din Zürich.
Claus Händel este director general al departamentului Tehnologie la Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) [Asociația Profesională pentru Controlul Aerului în Clădiri].
Dr. Benoit Sicre este șeful grupului de cercetare „Gesundheit und Hygiene im Gebäude” [„Sănătate și igienă în clădiri”], de la Școala de Inginerie și Arhitectură a Universității de Științe Aplicate din Lucerna.
Mikko Gisin este, de șase ani, consultant de aplicații și de proiecte la BELIMO Automation AG și expert în senzori și în sisteme de ventilație.
Belimo ZoneEase™ VAV – Controlul emisiilor de CO2, a temperaturii și a debitului volumetric (în germană)
Durată: 24 minute
Sănătatea, bunăstarea și productivitatea depind în mare măsură și de aerul din încăpere. Prin urmare, o bună calitate a aerului din interior este fundamentală pentru proiectarea și funcționarea clădirii. Regulatoarele variabile de debit volumetric, cunoscute și sub numele de VAV, permit controlul exact al debitelor volumetrice de aer prin secvențe de control integrate direct în servomotorul VAV.
Belimo ZoneEase™VAV este un ecosistem de control al zonelor bazat pe VAV, ușor de utilizat. Soluția ZoneEase VAV simplifică punerea în funcțiune. Aceasta furnizează asistență la punerea în funcțiune și la întreținere prin cloud și smartphone, pentru optimizarea experienței utilizatorului și reducerea complexității proiectului și a timpului de inactivitate, sporind în același timp conectivitatea, transparența datelor și eficiența costurilor.
Vane fluture de control inteligente (în germană)
Durată: 38 minute
Spuneți adio consumului ridicat de energie, precum și ineficienței, disconfortului și costurilor ridicate ale vanelor învechite! Datorită vanelor fluture de control inovatoare de la Belimo, cu diametre nominale de la DN 100 până la DN 300, aceste probleme țin acum de domeniul trecutului – la fel ca bătăile de cap în căutarea de soluții Belimo RetroFIT+ compatibile.
Aceste soluții și motivele pentru care ele schimbă atât de mult regulile jocului pot fi găsite în următorul tutorial video, care se concentrează pe următoarele puncte și întrebări:
-
Utilizarea vanelor fluture ca vane de reglaj. Cum reușește Belimo să folosească vane fluture inteligente ca vane de reglaj?
-
Care sunt avantajele și dezavantajele acestei soluții și unde poate fi aplicată?
-
Cum pot vanele fluture de control să-și pună în evidență valoarea față de vanele cu ventil și care este tehnologia adecvată?
European Green Deal: Ajutor! Sau uraaa!? (în limba germană)
Durată: 23 minute
Green Deal-ul Uniunii Europene a avut, de asemenea, un impact concret asupra sectoarelor HVAC și de mentenanță pentru construcții. Dar care sunt exact implicațiile și la ce se pot aștepta participanții de pe piață și furnizorii? În acest tutorial video, Belimo dorește să abordeze, printre altele, următoarele puncte și întrebări:
- Privire de ansamblu asupra peisajului de reglementare: ce înseamnă Green Deal pentru legislația normativă, cum ar fi Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), Legea privind performanța energetică a clădirilor (EPBG) și taxonomia și criteriile UE pentru activitatea economică durabilă în contextul Guvernanței sociale de mediu (ESG)?
- Cine va implementa modificările convenite, cine va fi responsabil pentru acestea și cine va fi afectat de noile reguli Green Deal?
- Cum va funcționa acesta în practică? Belimo dorește să prezinte căi și soluții individuale care să răspundă acestor întrebări.
Când trebuie să folosesc clapete antifoc motorizate? (în limba germană)
Durată: 30 minute
Proiectanții specializați și firmele de service construcții inginerești se confruntă frecvent cu factorul motorizării clapetelor antifoc și a utilizării acestora ca dispozitive de închidere în sistemele de ventilație. Din păcate, în multe cazuri, conceptul de protecție la foc aprobat nu include precizări în acest sens. „Ce înseamnă asta?” este una dintre întrebările adresate frecvent în acest context.
Videoclipul educațional analizează diferitele motive de motorizare a clapetelor antifoc:
- Ce stipulează legiuitorul în reglementări, precum Codul German de Construcții (MBO), și în reglementările specifice valabile în domeniul construcțiilor?
- Care sunt cerințele stipulate în Directiva Privind Modelele de Sisteme de Ventilație din Germania (M-LüAR)?
- Ce se poate spune despre regulile tehnice general acceptate?
- Care sunt beneficiile clapetelor antifoc motorizate pentru proprietarul clădirii?
Belimo RetroFIT+ – Creșterea eficienței energetice în instalațiile existente (în limba germană)
Durată: 23 minute
Sistemele de aer condiționat existente în clădiri – încălzire, răcire și ventilație – oferă adesea un potențial sporit de economisire a energiei. La urma urmei, controlul inteligent al sarcinilor de încălzire, răcire și ventilație contribuie în mod semnificativ la eficiența energetică a clădirilor. Belimo are în portofoliu soluția potrivită pentru aceste scopuri și oferă un concept cuprinzător pentru creșterea eficienței energetice cu tema „RetroFIT+”.
În acest videoclip educațional, vă prezentăm un grup de lucru Belimo care analizează sistemele existente și elaborează propuneri pentru creșterea eficienței, de exemplu prin utilizarea altor circuite hidraulice sau vane independente de presiune. Aflați ce instrumente pot fi folosite pentru aceasta și ce rol pot juca dispozitivele de control inteligente precum „Energy Valve”.
Distribuitoarele și circuitele hidraulice - curs de instruire de bază (în engleză)
Durată: 27 minute
Care dintre circuitele hidraulice sunt disponibile? Și care dintre acestea este cel corect pentru proiectul meu? La aceste întrebări primiți răspuns în instruirea de bază, unul dintre cele nouă cursuri de instruire pe subiectul hidraulică.
Șase circuite de bază acoperă peste 90% din aplicații. În acest videoclip educațional veți învăța mai multe despre aceste șase circuite și utilizările lor:
- Circuit de strangulare
- Circuit de injecție cu vană cu 2 căi
- Circuit de amestec
- Circuit de amestec cu pre-amestec fix
- Circuit de deviere
- Circuit de injecție cu vană cu 3 căi
Cunoștințele de bază privind construcția vanelor dependente de presiune: partea 1 (în limba română)
Durată: 14 minute
Cum proiectez vane dependente de presiune? Ce este o valoare „a”? Ce este autoritatea vanei? Pe aceste întrebări se va pune accentul în această instruire de bază 2.1.
Videoclipul educațional oferă cunoștințe de bază cu privire la construcția vanelor dependente de presiune și pune accentul, în special, pe următoarele puncte:
- Q = m x c x delta T
- Partea cu debit variabil a circuitului
- Valoarea A a schimbătoarelor de căldură
- Valori Kv/kvs
- Autoritatea vanei
- Curbă caracteristică
Cunoștințele de bază privind construcția vanelor dependente de presiune: partea 2 (în limba română)
Durată: 18 minute
Cum aplic corect cunoștințele din instruirea de bază anterioară 2.1 când construiesc vane dependente de presiune? Și de ce formule am nevoie pentru aceasta? Aceste întrebări sunt incluse în instruirea de bază 2.2.
Folosind calcule de exemplificare, acest videoclip educațional transmite cunoștințele necesare pentru proiectarea corectă a vanelor dependente de presiune. Vom avea în vedere următoarele circuite:
- Circuit de strangulare
- Circuit de amestec
- Circuit de injecție cu vană cu 2 căi
Calitatea aerului din interior și eficiența energetică cu AHU (în limba română)
Durata 39 minute
Sistemele HVAC sunt adesea instalate cu scopul de menține nivelurile de confort dintr-o clădire. Cu toate acestea, de obicei, se știe mai puțin despre beneficiile pentru sănătatea ocupanților clădirii și eficiența energetică a clădirii. Prin utilizarea unităților centrale de tratare a aerului (AHU), abordăm atât aspectele privind durabilitatea, cât și pe cele legate de calitatea aerului din interior.
În acest videoclip educațional, sunt examinați trei dintre acești factori și discutați mai detaliat în contextul centralelor de tratare a aerului și al eficienței energetice.
- Tratamentul corect al temperaturii și umidității
- Filtrarea eficientă.
- Cantitatea adecvată de aer exterior
Master 1: contor de energie termică (TEM), înregistrarea, reglarea și facturarea încălzirii și a răcirii (în limba română)
Durată: 32 minute
Cum sunt proiectatecontoareledeîncălzire/răcire? Ce este o certificare MID? Ce sunt controlul poziției, controlul debitului volumetric și controlul puterii? Ce trebuie să se ia în considerare la citirea contoarelor, reglementările de facturare și calibrare? Aceste întrebări sunt incluse în instruirea principală 1.
Este abordat următorul conținut:
- Construcția contorului de energie termică (contor de încălzire/răcire)
- Introducere în conceptele de control
- Controlul poziției
- Controlul debitului volumetric
- Controlul puterii
- Aprobarea MID și calibrarea
- Cunoștințe de bază cu privire la noile reglementări ale costurilor de încălzire și legislația privind calibrarea
Sindromul delta T scăzut ─ cauzele și problemele privind răspândirea lentă (în engleză)
Durată: 18 minute
Ce este sindromul delta T scăzut și care sunt cauzele acestuia? Care sunt posibilitățile de remediere? Cum poate fi determinată delta T corectă? De asemenea, de ce am folosit de ani de zile funcția Manager delta T pentru optimizarea consumului de energie? Întrebările menționate constituie punctul central al acestui videoclip educațional.
Este abordat următorul conținut:
- Cauzele sindromului delta T scăzut
- Optimizarea sistemului hidraulic
- Managerul delta T ─ Modul de funcționare și de operare
- Monitorizarea digitală
Basics 3.1: cunoștințele de bază privind proiectarea vanelor independente de presiune (partea 1) (în engleză)
Durată: 20 minute
Care sunt elementele fundamentale necesare pentru proiectarea profesională a vanelor independente de presiune? Care sunt diferitele tipuri? Care sunt nevoile de luat în considerare? Pe aceste aspecte se pune accentul în instruirea de bază 3,1.
Videoclipul educațional oferă cunoștințe de bază privind proiectarea vanelor independente de presiune și pune accentul, în special, pe următoarele puncte:
- Funcția și proiectarea vanelor de reglaj independente de presiune
- Diferențele dintre structurile mecanice/electronice
- Ce înseamnă conceptul „autoritate vană”?
Basics 3.2: Construcția vanelor independente de presiune (partea 2) (în limba engleză)
Durată: 12 minute
Cum sunt construite/dimensionate vanele independente de presiune? Ce este autoritatea vanei? Ce trebuie să se ia în considerare? Pe aceste aspecte se pune accentul în instruirea de bază 3,2.
Videoclipul educațional oferă cunoștințe de bază privind proiectarea vanelor independente de presiune și pune accentul, în special, pe următoarele puncte:
- Construcția vanelor de reglaj independente de presiune
- Diferențele dintre structurile mecanice/electronice
- Autoritatea vanei
Conceptele de măsurare (în germană)
Durată: 36 minute
Ce reprezintă conceptul de măsurare, conceptul de punct de măsurare și controlul energiei? De ce conceptul de măsurare trebuie avut în vedere în timpul proiectării hidraulice? Ce conține conceptul de punct de măsurare? Ce reprezintă KPI?
Videoclipul educațional oferă informații despre integrarea conceptelor de măsurare în planificarea hidraulică, punând accentul în special pe următoarele puncte:
- Concepte de măsurare în scop de facturare
- Concepte de măsurare pentru controlul energiei
- Optimizarea punctelor de măsurare
- Evaluarea datelor energetice
Cunoștințele de specialitate privind sistemul hidraulic și vanele (în limba română)
Durată: 25 minute
Sunteți deja familiarizat(ă) cu elementele de bază ale vanelor și circuitelor hidraulice și acum doriți să vă aprofundați cunoștințele? Doriți să aflați mai multe despre diferențele dintre vanele cu ventil și vanele de reglaj liniarizate, despre variabilitate și despre curbele caracteristice relevante? Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, acest videoclip educațional constituie răspunsul.
La acest seminar, sunt comunicate cunoștințe detaliate pentru profesioniști, punându-se accentul în special pe următoarele aspecte:
- „Saltul la deschiderea” vanei și curățarea scaunului vanei
- Vana cu ventil versus vana de control liniarizată
- Curbe caracteristice ale vanei
- Variabilitatea
- Cavitația
- Pentru informații consultați DIN EN 52120-1 (înlocuiește DIN EN 15232-1)
Facturare pe baza consumului de energie pentru ventilația mecanică (în limba română)
Durată: 23 minute
În clădirile comerciale cu ventilație mecanice, se obișnuiește de mulți ani să se aloce costurile de ventilație diverșilor ocupanți, în conformitate cu o cheie pre-definită. De obicei, cheia de distribuție este zona alocată fiecărui ocupant în raport cu zona totală ventilată a clădirii. Cu toate acestea, această abordare nu ia în considerare sau nu susține tendințele și cerințele recente de a reduce și mai mult consumul de energie în clădiri.
Care sunt opțiunile disponibile în prezent pentru facturarea pe bază de consum a costurilor de energie pentru ventilație mecanică? Ce se cere prin Buildings Energy Act (Legea privind energia clădirilor)? Care sunt cerințele tehnice? Și când este folositoare din punct de vedere economic facturarea pe bază de consum?
Întrebările menționate constituie punctul central al acestui videoclip educațional.
Seminarul se va concentra în special pe următoarele:
- Soluții pentru facturarea pe bază de consum a costurilor de energie pentru ventilația mecanică
- Legea privind energia clădirilor și VDI 2077
- Cerință privind eficiența costurilor pentru facturare
- Discutarea unei alocări a costurilor pe baza debitelor volumetrice reale din sistemul de distribuție
Videoclipul educațional a fost conceput pentru a fi independent de produs și general valabil, chiar dacă se utilizează produse de la alți producători.
Echilibrarea hidraulică și standardul DIN EN ISO 52120-1 (în limba germană)
Durată: 25 minute
Sunteți deja familiarizat(ă) cu elementele de bază ale vanelor și circuitelor hidraulice și acum doriți să vă aprofundați cunoștințele? Doriți să aflați mai multe despre standardul DIN EN ISO 52120-1 și despre modificările pe care le presupune introducerea acestuia?
În acest videoclip educațional sunt comunicate informații detaliate destinate profesioniștilor, punându-se accentul în special pe următoarele aspecte:
- Înlocuirea standardului DIN EN 15232-1 cu standardul DIN EN ISO 52120-1
- Considerații privind echilibrarea hidraulică a sistemelor de încălzire și de răcire
- Clasele de eficiență energetică
- Considerații privind clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale
Cunoștințe de specialitate pentru soluții zonale (în germană)
Durată: 23 minute
Sunteți deja familiarizat cu elementele de bază ale vanelor și circuitelor hidraulice și acum doriți să știți mai mult? În acest videoclip educațional, vă prezentăm soluții pentru zone independente de presiune din gama de sisteme cu 2 și 4 țevi. Dacă doriți să știți de ce vanele independente de presiune din zonă sunt atât de speciale, care sunt beneficiile pentru diverse aplicații și ce soluții sunt disponibile, ați ajuns la locul potrivit!
La acest seminar, sunt comunicate cunoștințe detaliate pentru profesioniști, punându-se accentul în special pe următoarele aspecte:
- Diferențele dintre sistemele dependente de presiune și cele independente de presiune din zonă
- Sisteme cu 2 și 4 țevi
- Echilibrarea hidraulică în zonă
- Vana compactă rapidă independentă de presiune PIQCV/vana cu 6 căi EPIV
Pentru a vă oferi flexibilitate maximă și pentru a ține în permanență evidența progresului dumneavoastră, puteți să finalizați pașii de învățare unul câte unul și să continuați învățarea la un moment ulterior.
Pentru aceasta, vă rugăm să vă creați un profil, înregistrându-vă.
Cunoștințe de bază despre senzori
Durată: 145 minute
În această serie de module, prezentăm elementele de bază despre senzori și răspundem la următoarele întrebări:
- De ce sunt senzorii atât de importanți în automatizarea clădirilor?
- Care sunt principiile lor de funcționare?
- În ce domenii de utilizare sunt prezenți în industria HVAC?
Belimo Energy Valve™
Durată: 60 minute
În acest curs de formare online privind mult căutata Energy Valve cu contor de energie termică, sunt abordate următoarele subiecte:
- Care sunt avantajele Energy Valve?
- Unde este utilizată și ce moduri de control sunt posibile?
- Ce înseamnă sindromul delta T scăzut și cum îl previne energy valve?
Aspecte de bază ale magistralei de tehnologie
Durată: 75 minute
În cadrul cursului de formare de bază sunt abordate următoarele întrebări privind sistemul de magistrale:
- Ce înseamnă topologia construcției?
- Ce tehnologii de comunicare sunt disponibile?
- Diferențele dintre structurile clădirilor din trecut, prezent și viitor
- Ce protocoale de magistrală sunt disponibile la Belimo?
- Care sunt avantajele și dezavantajele diferitelor protocoale de magistrală?
Contor de energie termică TEM
Durată: 150 minute
În acest curs de formare online sunt abordate elementele de bază privind contorul nostru de energie termică cu aprobare MID.
- Modul de funcționare al principiului nostru de măsurare (încălzire/răcire)
- Cum putem lua în considerare și compensa conținutul de glicol din apă?
- Ce interfețe de comunicare și ce setări sunt disponibile și posibile prin intermediul serverului web?
- Conectarea prin NFC și operarea cu Belimo Assistant App
- Cum are loc punerea în funcțiune?
- Cum pot activa Power over Ethernet?
- Cum pot activa contorul de energie termică?
- Care sunt aspectele de luat în considerare din perspectiva standardelor EN1434 și MID 2014/32/UE?