Integrarea sistemelor și a magistralelor
Componentele de rețea
Conectarea în BMS a clădirilor climatizate crește confortul, siguranța și transparența. Datorită acestei transparențe, operarea poate fi optimizată și consumul total de energie poate fi redus – atât în cazul sistemelor noi, cât și în cazul lucrărilor de înlocuire, de modernizare sau de renovare. Conectarea în rețea a componentelor individuale poate fi realizată cu ușurință prin folosirea unor sisteme de magistrale, care se extind în întreaga clădire.
-
Brochure – Bus solutions from Belimo
(pdf -
2,69 MB)
Cea mai cuprinzătoare gamă de soluții pentru magistralele folosite în industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)
Cea mai bună integrare
Gama de produse
Integrare directă pentru servomotoarele de clapetă, pentru servomotoare de vană și pentru senzori
În cazul în care un dispozitiv trebuie conectat direct printr-o rețea de nivel superior, Belimo oferă diverse servomotoare cu interfață integrată. Astfel, este posibilă conectarea directă a echipamentelor de câmp la magistralele folosite în mod obișnuit în HVAC fără hardware suplimentar, astfel sursele suplimentare de erori sunt eliminate. Integratoarele de sisteme pot fi folosite pentru integrarea servomotoarelor și a senzorilor magistralelor Belimo în mediul software existent.
Integrare structurată a sistemului cu gateway-uri MP și soluțiile partenerilor
Gateway-urile Belimo și soluțiile partenerilor MP sunt utilizate pentru convertirea semnalelor servomotoarelor grupate în MP-Bus și a semnalelor senzorilor folosite în cazul rețelelor relevante. Astfel este posibilă integrarea structurată a unor subsisteme clar dispuse și ușor de gestionat.
Integrarea eficientă economic a senzorilor și a contactelor de comutare
La un servomotor pot fi conectați maximum doi senzori (activi, pasivi, contacte de comutare). Servomotorul digitalizează semnalele și le transmite spre magistrală pentru disponibilitate și în scop de utilizare. Astfel, sunt minimizate costurile de planificare, de instalare, de operare și de întreținere.
Flexibilitate maximă în utilizare
În cazul operării hibride servomotorul este controlat printr-un semnal analogic și simultan poate fi integrat și monitorizat în sistemul de automatizare a clădirii prin intermediul magistralei. Astfel, servomotoarele Belimo facilitează modernizarea treptată a sistemului de automatizare a clădirii. În prezent, sistemul de control existent poate fi păstrat și se poate crea o transparență suplimentară în clădire prin integrarea magistralei.
În plus, servomotoarele noastre oferă cel mai mare nivel de flexibilitate la conectare, deoarece protocolul magistralei (BACnet, Modbus sau MP-Bus) poate fi adaptat la fața locului, cu ajutorul instrumentelor Belimo.
Instrument practic de la Belimo
În funcție de locul de utilizare și de operațiune, Belimo Assistant facilitează parametrizarea, configurarea, diagnosticarea și evaluarea la fața locului. Belimo Assistant poate fi folosit pe un smartphone, o tabletă sau un PC (Windows versiunea 10 și ulterioară).
Produse specifice clienților
Produse personalizate. Mai puțin efort, mai mult profit.
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produsele, motiv pentru care produsele prefabricate devin tot mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu premontat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dumneavoastră.
- La cerere, oferim racorduri flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC (de ex. Belimo Energy Valve™), pregătim punerea completă în funcțiune, în mod personalizat, în conformitate cu specificațiile dumneavoastră.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs.
- Transparența obținută în cazul clădirilor conectate în rețea optimizează funcționarea și reduce consumul general de energie și costurile – atât în cazul sistemelor noi, cât și în cazul proiectelor de înlocuire sau de renovare
- Conectarea în rețea a sistemelor de tehnologie de construcție crește confortul, siguranța și transparența în clădirile climatizate
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor.
- Belimo oferă o gamă completă de servomotoare comunicative pentru fiecare aplicație
- Datorită sistemelor de magistrale, lucrările de instalare sunt mai ușoare și mai economice datorită economiei de timp și de materiale (cabluri, cutii de borne, conectori etc.)
- Încărcare de foc mai mică și spațiu mic necesar în canalele de cabluri și în tablourile de distribuție
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor.
- Belimo oferă o gamă largă de servomotoare comunicative pentru fiecare aplicație și pentru cele mai comune magistrale (MP-Bus, BACnet, Modbus și KNX)
- Integrarea eficientă economic a senzorilor și a contactelor de comutare, prin digitalizare în cadrul servomotorului
- Servomotoarele Belimo cu operare hibridă facilitează modernizarea treptată a sistemelor de automatizare a clădirii
- Soluțiile cu magistrale bazate pe IP cu suport cloud facilitează planificarea orientată în viitor
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție.
- Datorită celor mai recente tehnologii, cum sunt NFC și procesele cloud, instrumentele intuitive facilitează minimizarea timpului necesar pentru punerea în funcțiune, pentru depanare, pentru monitorizare și pentru evaluare.
- Magistrala facilitează optimizarea ușoară a aplicațiilor
- Integrarea eficientă economic a senzorilor și a contactelor de comutare, prin digitalizare în cadrul servomotorului
- Servomotoarele cu operare hibridă facilitează modernizarea treptată a sistemelor de automatizare a clădirilor
- Interfețele standardizate și documentate facilitează punerea rapidă în funcțiune
- Monitorizarea stării de funcționare și feedback detaliat privind starea de funcționare
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict
- Costuri de cablare reduse semnificativ datorită utilizării comunicării prin magistrală
- Prevenirea erorilor de cablare prin utilizarea de cabluri de conectare cu cod de culori uniform
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective.
- Conectarea în rețea a sistemelor de tehnologie de construcție crește confortul, siguranța și transparența în clădirile climatizate
- Transparența obținută în cazul clădirilor conectate în rețea optimizează funcționarea și reduce consumul general de energie și costurile – atât în cazul sistemelor noi, cât și în cazul proiectelor de înlocuire sau de renovare
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment.
- Conectarea în rețea a sistemelor de tehnologie de construcție crește confortul, siguranța și transparența în clădirile climatizate
- Transparența obținută în cazul clădirilor conectate în rețea optimizează operarea
- Monitorizarea stării de funcționare și feedback-ul detaliat privind starea facilitează reacțiile rapide în cazul survenirii unor condiții excepționale
- Servomotoarele cu operare hibridă facilitează modernizarea treptată a sistemelor de automatizare a clădirilor
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Întrebări adresate frecvent
-
Videoclipuri de instruire
-
Aflați mai multe despre Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Aplicații și instrumente anterioare
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Înștiințare
PC-Tool nu va mai fi actualizat pentru a suporta produse noi sau pentru a rula pe versiuni mai ulterioare Windows 10. Belimo Assistant 2 va integra toate caracteristicile majore ale PC-Tool, asigurând continuitate și funcționalitate îmbunătățită pentru utilizatori. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu unitatea locală de vânzări Belimo.
PC-Tool este o aplicație software universală pentru setarea, punerea în funcțiune, monitorizarea și evaluarea comunicațiilor cu servomotoarele Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Operation manual
(pdf -
6,27 MB)
MP-Bus Calculator pentru lungimea cablului
Calculatorul de cablare MP calculează consumul de energie necesar pentru transformator, precum și lungimea maximă a cablului pentru 1 ramură MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
Instrumentul VRP-M
Software de reglare și de diagnoză folosit pentru punerea în funcțiune și pentru setarea și monitorizarea aplicațiilor de volum de aer și de presiune a aerului, pe baza soluției de sistem VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Astfel, toți utilizatorii BIM au acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în formatul Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Instalarea cu succes a plug-in-ului BIM este posibilă doar dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.
-
Vizitați pagina Autodesk