Quality_stage_image_1920x350

Ne străduim pentru succesul reciproc

  1. Acasă

Angajamentul nostru față de calitate

Politica privind un sistem de management integrat
BELIMO Automation AG se angajează să mențină un sistem de management integrat (IMS) care respectă cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, precum și toate cerințele legale. Acest SMI corespunde valorilor noastre esențiale privind valoarea pentru client, conducere bazată pe soluții, excelență operațională și cultura credibilității, asigurându-ne că toate aspectele operațiunilor noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, responsabilitate față de mediu, sănătate și securitate în muncă, precum și de conduită etică.

Valoare pentru client Ne consacrăm furnizării de produse și servicii care îndeplinesc sau depășesc în mod constant așteptările clienților. Procesele noastre de vânzăre, asistență clienți și satisfacția clienților sunt concepute pentru a asigura transparența, reactivitatea și îmbunătățirea continuă. Aderăm la cerințele ISO 9001 prin stabilirea și menținerea unor sisteme eficiente de management al calității, care se concentrează pe creșterea satisfacției clienților prin furnizarea de produse și de servicii de calitate.

Conducere concentrată pe soluții: Inovația este esențială pentru modul în care abordăm afacerile. Ne străduim să anticipăm nevoile pieței și să dezvoltăm soluții inovatoare care stabilesc standarde în industrie. Aderarea noastră la ISO 9001 ne dă siguranța că procesele noastre de inovare și de dezvoltare a produselor sunt sistematice și bine documentate, permițându-ne să oferim în mod constant soluții de înaltă calitate, care au în prim plan clientul și care oferă o valoare adăugată. În plus, integrăm standardele ISO 14001 și ISO 45001 în practicile noastre de conducere bazată pe soluții, luând în considerare aspectele de mediu, de sănătate și de siguranță la locul de muncă în procesele noastre de inovare, asigurându-ne că soluțiile noastre sunt durabile, responsabile față de mediu și sigure pentru angajații noștri și părțile interesate.

Excelență operațională: Ne angajăm pentru o excelență operațională în toate domeniile activității noastre, inclusiv în gestionarea furnizorilor, în producție, logistică și personalizare. Aderarea noastră la standardele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 asigură faptul că procesele noastre sunt monitorizate, evaluate și îmbunătățite permanent în vederea sporirii eficienței, a reducerii la minimum a impactului asupra mediului și pentru promovarea sănătății și a siguranței în muncă. Lucrăm îndeaproape cu furnizorii noștri pentru a stabili relații reciproc avantajoase, bazate pe calitate, fiabilitate și durabilitate, în conformitate cu cerințele ISO 9001. Procesele noastre de producție, de logistică și de personalizare sunt concepute pentru a optimiza utilizarea resurselor, pentru a reduce consumul de energie și pentru a reduce riscurile pentru sănătate și siguranță, în conformitate cu standardele ISO 14001 și ISO 45001.

Cultura credibilității: Apreciem integritatea, respectul și comportamentul etic în toate aspectele operațiunilor noastre. Angajamentul nostru față de o cultură a fiabilității se reflectă în practicile noastre de resurse umane, care acordă prioritate sănătății, siguranței și bunăstării angajaților noștri. Oferim instruire și asistență pentru a ne asigura că toți angajații își înțeleg responsabilitățile în ceea ce privește calitatea, managementul mediului și sănătatea și siguranța la locul de muncă, conform prevederilor din standardele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001. Promovăm o cultură a comunicării deschise, a transparenței și a ameliorării continue, încurajându-ne angajații să contribuie la succesul MSI și la atingerea obiectivelor noastre de afaceri.

La BELIMO Automation AG, ne consacrăm susținerii celor mai înalte standarde de calitate, responsabilitate față de mediu, sănătate și siguranță în muncă, precum și de conduită etică. Prin intermediul sistemului nostru de management integrat, ne demonstrăm angajamentul pentru excelență, inovație și îmbunătățire continuă, asigurând satisfacția clienților, bunăstarea angajaților și sustenabilitatea afacerii noastre în viitor.

Documente și link-uri

  • Valorile noastre
  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
  • IQNET ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / Certificate (pdf - 529 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 3,32 MB)
  • Certificate of Conformity Modul D MID (pdf - 111 KB)
9001_14001_gm_label

9001_gm_label

Cert_Marks_IQNET

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)