Biroul plutitor din Rotterdam
Sustenabilitatea și clădirile eficiente energetic sunt subiecte fierbinți în arhitectura modernă, una dintre cele mai recente minuni fiind Biroul Plutitor din Rotterdam. Clădirea este formată din blocuri de beton cuplate care plutesc în amontele râului Nieuwe Maas și folosesc apele acestuia atât pentru răcire, cât și pentru încălzire. Clădirea dispune și de tehnologia inteligentă HVAC de la Belimo care facilitează crearea unui mediu optim, folosind totodată o cantitate minimă de energie. Datorită celulelor solare instalate pe acoperiș această configurație inovatoare face clădirea complet autonomă.
Un tribut adus sustenabilității
Biroul plutitor din Rotterdam (FOR) a fost proiectat și creat de compania Powerhouse – o firmă internațională de arhitectură, cu sediul în Copenhaga și Rotterdam – împreună cu expertul imobiliar RED Company și consultanții de la Roodenburg Groep BV. Scopul proiectului este reflectarea valorilor chiriașului, Global Center on Adaptation (GCA - Centrul Global de Adaptare) – o organizație care promovează tehnologii ecologice și încurajează abordarea axată pe climă, în fazele de planificare și de investiții. FOR s-a bucurat de multă atenție în presă în septembrie 2021, când a fost finalizat și a fost inaugurat de regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos.
FOR este realizat în întregime din lemn și alte materiale reciclabile și este proiectat astfel, încât să poată fi complet demontat în scop de reutilizare. Dar asta nu e totul. Acoperișul clădirii este dotat cu panouri solare care însumează 800 m2, restul fiind acoperit cu sedum – o specie de plante suculente cu întreținere redusă, care acționează ca un dispozitiv de eliminare a dioxidului de carbon și a altor gaze de seră. Această zonă verde servește și ca habitat pentru păsări și insecte, atrăgând polenizatori și scăzând în continuare amprenta ecologică a clădirii.
Ansamblu plutitor
Baza clădirii este formată din 15 flotoare conectate care urmăresc creșterea și scăderea nivelului apei în estuarul mareelor, care poate varia cu maxim doi metri în timpul zilei. FOR poate fi accesat printr-o promenadă, cele trei etaje ale sale se întind pe o suprafață de 3.607 m² și găzduiesc GCA, un restaurant și o zonă cu piscină publică.
Fierbinte și rece
Țevile de încălzire prin pardoseală, realizate din material plastic, sunt instalate în sisteme de flotoare, servind la activarea miezului de beton pentru a forța aerul să treacă prin orificiile din material și pentru a încălzi sau răci clădirea, cu pierderi minime de energie. Încălzirea și răcirea se obțin din apa din râul de dedesubt, pompele de căldură sunt folosite pentru încălzirea apei de la -7 la 55°C, respectiv la 12°C în cazul conductelor de apă răcită, și la 35°C în cazul sistemului de încălzire centralizată. În plus, o combinație de încălzire prin pardoseală și tavane cu comutare funcționează ca un sistem de creștere și de scădere a temperaturii camerei.
Consum minim de energie
Sistemele de încălzire, de ventilație și de aer condiționat (HVAC) reprezintă o mare parte din consumul de energie al unei clădiri, motiv pentru care Powerhouse a ales să colaboreze cu Belimo – o companie despre care se știe că oferă soluții eficiente cu consum energetic minim. Prin instalarea vanelor Belimo și a senzorilor de mediu – care monitorizează temperatura interioară, umiditatea relativă și nivelul de dionioxid de carbon – Powerhouse ar putea asigura un mediu optim atât în zonele de birou, cât și în restaurante. Pe măsură ce numărul de persoane din diferitele părți ale FOR se modifică în timpul zilei, calitatea aerului este verificată continuu pentru asigurarea faptului că fiecare încăpere este ventilată corespunzător, reducând și mai mult consumul de energie fără a compromite confortul.
Monitorizare eficientă și control fără întreruperi
Senzorii și vanele sunt conectate la BACnet, ceea ce facilitează colectarea datelor și optimizarea mediului. În plus, vanele cu 6 căi independente de presiune (EPIV) înlocuiesc eficient maxim patru vane cu 2 căi, asigurând prevenirea amestecării apei calde cu apa rece. Funcția de eliberare a presiunii poate reacționa rapid și poate compensa modificările de presiune cauzate de diferențele de temperatură a apei. Deoarece sub-contorizarea este deseori o cerință în cazul clădirilor ecologice, un sistem Belimo Energy Valve™ este instalat în conductele de apă răcită și de încălzire centralizată, pentru orice parte a clădirii care consumă mai mult de 5% din energia totală, făcând posibilă monitorizarea separată a diferitelor zone.
-
Belimo Energy Valve™ monitorizează și controlează temperatura apei alimentate, debitul și temperatura de retur a apei din sistemul de încălzire și răcire. Biroul plutitor folosește Belimo Energy Valve™ ca vană de reglaj și un contor de energie termică instalat în buclele de extracție a apei de suprafață cu pompe de căldură, toate centralele de tratare a aerului și distribuitoare de încălzire prin pardoseală.
-
Biroul plutitor este echipat cu senzori și contoare Belimo HVAC, oferind o măsurare și o monitorizare fiabilă și precisă, prin integrarea perfectă a sistemului de automatizare a clădirilor. Senzorii Belimo instalați funcționează ca un sistem complet prin intermediul BACnet MS/TP.
-
Pentru climatizarea corespunzătoare a tuturor spațiilor închise biroul plutitor este dotat cu un sistem VAV în vederea funcționării pe bază de cerere, asigurată de ventilatorul centralei de tratare a aerului.
-
Mai mult decât produse standard: produse personalizate pentru compatibilitate excepțională
În scopul facilitării instalării Belimo a livrat dispozitive de teren personalizate pentru biroul plutitor. Dispozitivele de teren pre-asamblate și testate, precum valvele Belimo Energy, valvele cu 6 căi, EPIV, VAV, senzorii Belimo CO2 cu cabluri și conectori personalizați reduc timpul de instalare la jumătate de zi, în loc de 4-5 zile estimate anterior, în cazul unui etaj întreg.
Belimo oferă mai mult decât doar simple produse. Clienții noștri beneficiază de ansambluri personalizate, pre-montate și testate în vederea obținerii compatibilității maxime pentru aplicațiile necesare.
Certificare BREEAM
Nu este deloc surprinzător faptul că toate calitățile menționate mai sus au obținut calificativul „Excelent” în cadrul metodei de evaluare a mediului pentru un centru de cercetare în clădiri (BREEAM). BREEAM este o măsură de evaluare a durabilității proiectelor și a factorilor în nouă categorii de sustenabilitate – management, sănătate, energie, transport, apă, materiale, deșeuri, utilizarea terenului și ecologie și poluare – evidențiind cât de bine gândit este proiectul FOR în totalitate.