Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Proiectat pentru performanță maximă

Unitățile de operare cameră din spațiile comerciale
  1. Acasă
  2. Puncte forte

Senzori HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) de calitate a aerului pentru climatizarea sănătoasă și eficientă a spațiilor închise

Senzorii noștri HVAC de calitate a aerului oferă măsurători precise și un design estetic și atemporal pentru arhitecți, în scop de montare rapidă pentru instalatori, și pentru punere în funcțiune ușoară cu ajutorul unui smartphone pentru integratorii de sisteme și un climat confortabil și sănătos pentru ocupanții camerelor. Cu sau fără ecran tactil ePaper, acestea monitorizează și controlează mai mulți parametri necesari pentru confortul și siguranța interiorului, inclusiv temperatura, umiditatea și nivelurile de CO2 . Unitățile de operare a camerelor sunt dotate cu afișaje virtuale și astfel facilitează gestionarea completă și ușoară, fără pericolul survenirii unui acces neautorizat.

Unități de operare camere și dotate cu afișaj virtual – acces complet, fără necesitatea unei carcase de protecție

compare_roomsensor_230427

Unitatea de operare pentru cameră, cu afișaj virtual este soluția ideală pentru aeroporturi, clădiri publice și pentru săli de clasă. Unitatea de operare pentru cameră nu implică necesitatea utilizării unui afișaj și poate fi utilizată direct cu un smartphone, prin aplicația Belimo Display App. Accesul este protejat cu ajutorul unui cod compus din patru cifre - astfel nu este necesară utilizarea unei carcase suplimentare pentru protejarea împotriva accesului neautorizat. Care sunt avantajele în comparație cu carcasa suplimentară? Măsurare precisă, fără date incorecte din cauza carcasei de protecție, fără cheie, utilizare ușoară de către persoanele autorizate, unitate de operare elegantă, simplă, aproape invizibilă, cu montare rapidă și ușoară - fără costuri suplimentare.

  • Controlere de cameră cu afișaj virtual

Depășirea provocărilor de proiectare

Proiectarea de senzori de cameră care îndeplinesc mai multe cerințe de precizie, de viteză și de versatilitate este o sarcină complexă oriunde în lume. În acest caz este necesară o planificare elaborată în timpul etapei de proiectare a dispozitivului, în scopul eliminării potențialelor surse interne de eroare și în scopul asigurării compensării fluctuațiilor externe inevitabile. Un exemplu al modului de excelare în fabricarea senzorilor de cameră de înaltă performanță și a excelării din perspectiva fiabilității constă în depășirea provocărilor de proiectare, în scopul asigurării măsurării precise a temperaturii. 

  • Proiectarea senzorilor de cameră

Importanța monitorizării nivelurilor de CO2 în școli

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Monitorizarea nivelului de CO2 în sălile de clasă este esențială pentru menținerea unui mediu de învățare sănătos. Concentrațiile ridicate de dioxid de carbon (CO2) pot avea efecte dăunătoare asupra elevilor, afectând funcția cognitivă, nivelul de energie și bunăstarea generală. Numeroase studii arată faptul că nivelurile de CO2 din spațiile închise și în concentrație mai mare de 1000 ppm cauzează scăderea performanțelor cognitive. Elevii și studenții pot întâmpina dificultăți de concentrare, de luare a deciziilor și de soluționare a problemelor - astfel acești factori obstrucționează progresul academic. De asemenea, concentrațiile ridicate de CO2 pot cauza problemele respiratorii, pot provoca dureri de cap și pot induce starea de oboseală.

Monitorizarea regulată a concentrației de CO2 din spațiul închis în cauză permite managerilor identificarea problemelor de ventilație și facilitează luarea deciziilor corespunzătoare în scopul implementării măsurilor necesare îmbunătățirii calității aerului din sala de clasă.

  • Monitorizarea nivelului de dioxid de carbon în școli

Integrare perfectă și compatibilitate maximă

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Senzorii de cameră Belimo pot fi integrați perfect în sistemele de management a clădirilor, prin utilizarea BACnet MS/TP, Modbus RTU sau a protocoalelor MP-Bus, simplificând astfel procesele de punere în funcțiune și de instalare și facilitând economisirea timpului necesar realizării cablajelor. Trebuie menționat faptul că senzorii sunt dotați cu o intrare digitală auxiliară, ceea ce permite conectarea și monitorizarea senzorilor și întrerupătoarelor furnizate de producători terți (cum sunt alarmele de fereastră și detectoarele de prezență). Valorile de intrare sunt transmise cu folosirea BACnet MS/TP, a Modbus RTU sau a protocoalelor MP-Bus și asigură integrarea perfectă și compatibilitatea cu diferite sisteme de management a clădirilor.

Punerea în funcțiune la îndemâna oricui

Aplicația Belimo Assistant App oferă transparență în funcționare în cazul utilizării cu senzorii de cameră Belimo care dispun de posibilitatea Near Field Communication (NFC comunicare în apropiere) integrată. Instalați aplicația Belimo Assistant App pe un smartphone; această aplicație permite programarea, punerea în funcțiune și depanarea rapidă și ușoară, chiar și fără în lipsa alimentării cu curent electric. De asemenea, numeroși parametri de diagnosticare indică modul în care dispozitivul interacționează cu sistemul în timpul funcționării. În cazul unei intervenții sistemul generează repede o analiză a defecțiunilor.

Un alt avantaj al tehnologiei NFC este punerea rapidă în funcțiune. Pentru punerea în funcțiune a unui nou senzor HVAC de calitate a aerului este suficientă copierea setărilor unui senzor de cameră presetat și transferarea acestor setări pe noul senzor. Astfel scade considerabil timpul necesar punerii în funcțiune.

  • Android App în „Google Play”

  • Baidu Store
Cumpără acum

Experiența Belimo completă

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Gama completă a unităților noastre de cameră

  • Confort și un aer sănătos la interior, cu ajutorul senzorilor de cameră și unităților de operare de cameră
Belimo_Room_sensor_840x890

Contribuția noastră la calitatea aerului din interior (IAQ)

  • Aer sănătos la interior și soluții HVAC eficiente din punct de vedere energetic
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Șapte elemente esențiale pentru un aer din interior sănătos

  • Cele șapte elemente esențiale ale Belimo pentru un aer din interior sănătos

Bun venit la Belimo Romania

După câte se pare, nu vă aflați în România. Este posibil ca produsele și serviciile prezentate pe această pagină de internet să nu fie disponibile în țara dumneavoastră. De asemenea, autentificarea/înregistrarea nu este posibilă. Identificați pagina Belimo pentru țara dumneavoastră.
Contact Us Privacy Policy Modificare setări de confidențialitate Note de siguranță Termeni și Condiții Generale Imprint
+40 21 3171613
Abonează-te la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Elveția)