Unități de operare pentru cameră, cu afișaj virtual – acces complet, fără carcasă de protecție.
Unitățile de operare pentru cameră, cu afișaj virtual, sunt ideale pentru utilizare în încăperile publice. Aplicația intuitivă Belimo Display App permite reglarea punctului de referință la fața locului fără a fi necesară utilizarea afișajului unității de cameră. Accesul poate fi restricționat opțional, cu un cod compus din patru cifre.
Motivele pentru care unitatea de operare pentru cameră nu necesită carcasă de protecție
Unitățile de operare pentru cameră obișnuite prezintă numeroase dezavantaje majore, în special din perspectiva protecției împotriva accesului neautorizat. Belimo dispune de soluțiile potrivite pentru aeroporturi, pentru alte clădiri publice și pentru săli de clasă. Unitatea noastră de operare pentru cameră cu afișaj virtual nu necesită un afișaj fizic. Pentru operare folosiți aplicația Belimo Display App direct prin smartphone. Protecția împotriva accesului este asigurată cu un cod din patru cifre - astfel, pentru prevenirea accesului neautorizat, utilizarea unei carcase suplimentare nu este necesară.
Care sunt avantajele în comparație cu carcasa suplimentară?
- Măsurare precisă, fără măsurători incorecte cauzate de carcasa de protecție
- Utilizarea de chei nu este necesară
- Utilizare simplă fără personal autorizat
- Unitate de operare pentru cameră, elegantă, simplă și aproape invizibilă
- Montare rapidă și ușoară. Fără costuri suplimentare cauzate de carcasa suplimentară și de elementele de montaj ale acesteia
Fără necesitatea climatizării optime a camerelor - prea rece sau prea cald.
Unitățile de operare pentru cameră cu carcasă de protecție pot cauza rezultate de măsurare incorecte. În cel mai rău caz, valorile măsurate diferă de valorile din încăpere și influențează negativ calitatea aerului din interior. Unitățile noastre de operare pentru cameră măsoară direct temperatura din cameră, nu temperatura carcasei de protecție. Astfel este asigurată climatizarea confortabilă a camerei, cu folosirea de valori măsurate corect.
Unde se află cheia pentru carcasa de protecție?
Majoritatea carcaselor de protecție implică și utilizarea unei chei. Asta înseamnă că, în acest caz, accesul este posibil doar persoanelor autorizate. Cu unitatea de operare pentru cameră și cu afișaj virtual de la Belimo, utilizarea carcaselor și a cheilor nu mai este necesară.
Funcționarea cu carcasă de protecție este prea complicată.
Deschiderea constantă a carcasei în scopul reglării temperaturii poate fi plictisitoare și poate necesita mult timp. Aplicația Belimo Display App cu afișaj virtual facilitează controlarea simplă și rapidă a temperaturii, fără necesitatea deschiderii carcasei.
Doriți să achiziționați o unitate de operare pentru cameră cu o estetică simplă și să o ascundeți sub o carcasă de protecție?
Carcasele de protecție sunt deseori prea mari pentru unitatea de operare cameră, deoarece este necesară asigurarea circulației aerului. Însă aceasta afectează atât aspectul, cât și funcționalitatea. Cu soluțiile Belimo ascunderea unității de operare pentru cameră sub o carcasă de protecție nu este necesară. Dispozitivul nostru arată rafinat și simplu și se integrează perfect în orice perete. Știați că, în 2022, unitățile noastre de operare pentru cameră au câștigat premiul RedDot Design Award?
O carcasă scumpă și găsirea unei persoane pentru montaj?
O carcasă de protecție din sticlă acrilică este scumpă și trebuie instalată de către personal calificat. De ce să nu renunțați la carcasa de protecție? Unități de operare pentru cameră, cu afișaj virtual, realizate de Belimo sunt ușor de montat și nu implică utilizarea unei carcase de protecție. Pur și simplu citiți și ajustați valorile folosind un smartphone obișnuit.
Design simplu, atemporal.
Unitățile de operare pentru cameră, fără afișaj, produse de Belimo impresionează prin designul estetic și atemporal și prin adâncimile mici de 13 și 23 mm, în funcție de tipul de senzor folosit. Unitățile de cameră pot fi integrate fără probleme în controlerele terților. Aceste unități pot fi montate repede, fără scule și asigură măsurători de înaltă precizie pe termen lung și timpi de reacție scurți.
Afișaj clar cu utilizare intuitivă – aplicația Belimo Display App
Aplicația Belimo Display App este cel mai inovator mod de accesare a unităților de operare pentru cameră de la Belimo. Aplicația intuitivă destinată utilizatorilor finali facilitează vizualizarea valorilor referitoare la cameră și ajustarea punctelor de setare fără afișaj folosit la unitatea de cameră. Datorită comunicării prin NFC (Near Field Communication - comunicare în apropiere) accesarea datelor de siguranță de către entități terțe nu este posibilă.
- Compatibil cu cea mai nouă generație de senzori de cameră activi și de unități de operare Belimo
- Protecție opțională a accesului, cu un cod din patru cifre
- Afișarea concentrației de CO2 cu o funcție de semnalizare, personalizabilă
-
Google Play
-
App Store
-
Flyer – Belimo Display App
(pdf -
1015 KB)
Belimo Assistant App
Aplicația Belimo Assistant App asigură în orice moment transparență totală în cazul unităților de control pentru cameră produse de Belimo, precum și pentru setările și datele de operare ale acestora. De asemenea, în cazul ultimei generații de unități de cameră, această aplicație permite punerea în funcțiune prin wireless, în mod eficient, precum și verificarea stării de funcționare și diagnosticarea. E ușor și gata de utilizare în orice moment.
- Setarea și afișarea datelor și a parametrilor de funcționare specifici dispozitivului
- Transmiterea datelor prin NFC cu controlerele de cameră nealimentate sau în timpul funcționării
- Pagina de diagnosticare: informații despre starea specifică dispozitivului
- Transmiteți datele de operare și de setare direct de pe dispozitiv via e-mail, WhatsApp, SMS etc.