Vane cu sferă
Performanță în toate aplicațiile
Designul unic garantează cele mai mici cupluri și permite motorizarea cu servomotoarele noastre rotative compacte și eficiente energetic. Datorită raportului extraordinar preț / performanță, utilizarea servomotoarelor fiabile, etanșe la aer și durabile, se amortizează după o scurtă perioadă de timp.
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
13,64 MB)
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,52 MB)
Avantajul Belimo
Economii de energie datorită umplerii optimizate a rezervorului
Servomotoarele rapide de la Belimo facilitează eficiența energetică maximă în umplerea rezervorului și comutarea la încălzirea recipientului sau a cazanului. Deoarece generatoarele pentru încălzire sunt adesea utilizate pentru a încălzi și apa de consum, acestea ajută la economisirea unei energii considerabile în pompele de căldură cu funcții de încălzire și de răcire.
Gama de produse
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm servomotorul pe o vană și creăm un ansamblu pre-montat din piese de țeavă, senzori, conexiuni și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- La cerere, oferim racorduri flexibile, cu învelișuri sau cu izolație specială.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei). În cazul dispozitivelor de performanță HVAC (de exemplu, Belimo Energy Valve™), pregătim punerea în funcțiune completă pentru dvs., în conformitate cu specificațiile dvs.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Vanele cu sferă de la Belimo oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Putere consumată redusă comparativ cu vanele convenționale, care contribuie la certificarea LEED
- Vanele de control liniarizate cu etanșeitate perfectă previn scurgerile de vană și, prin urmare, pierderea de energie
- Garanție de 5 ani
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Vanele cu sferă de la Belimo oferă:
- 0% rată de scurgere pentru eficiență crescută a instalației
- Servomotoare cu arc de revenire și servomotoare cu funcție de siguranță, care deschid sau închid vana în eventualitatea unei pene de curent
- Etanșeitate de până la 16 bari pentru a asigura operare fiabilă
- Opțiunile de servomotor NEMA 4 pentru aplicații la exterior în condiții dure
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Vanele cu sferă de la Belimo oferă:
- Selectare, instalare facilă și service fără griji
- Etanșeitate de până la 16 bari pentru a asigura operare fiabilă
- Montare și instalare facile la fața locului
- Control via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus sau semnal analogic în funcție de servomotor
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Vanele cu sferă de la Belimo oferă:
- Tehnologia vanelor de control liniarizate, care previne colmatarea din cauza impurităților și asigură menținerea debitului în sistemele de încălzire și de răcire
- Etanșeitate la aer de până la 14 bari pentru a asigura operare fiabilă
- Tehnologia cu motor fără perii oferă o operare precisă și silențioasă, pentru a menține un mediu confortabil al clădirii
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Vanele cu sferă de la Belimo oferă:
- 0% rată de scurgere pentru eficiență crescută a instalației și confort al clădirii
- Tehnologia vanelor cu sferă, care previne colmatarea din cauza impurităților și asigură menținerea debitului în sistemele de încălzire și de răcire
- Selectare, montare și întreținere facile pentru proiecte de modernizare sau de înlocuire
- Livrare rapidă
- Garanție de 5 ani
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Întrebări adresate frecvent
-
Videoclipuri de instruire
-
Aflați mai multe despre Belimo Assistant 2
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Plug-in-ul BIM poate fi instalat cu succes dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.
-
Vizitați pagina Autodesk