Distribuitor
Distribuitorul Belimo pentru aplicații de încălzire și de răcire
Combinația dintre distribuitoarele din oțel inoxidabil și vanele cu sferă de la Belimo oferă calitate și fiabilitate la cel mai înalt nivel. Folosind gama largă de soluții de motorizare, noi posibilități de proiectarea a încălzirii și răcirii de suprafață sunt disponibile. In plus, strangulările și scurgerile vanelor sunt acum de domeniul trecutului.
- Potrivit pentru aplicații de încălzire și de răcire
- Tehnologia demonstrată a vanei cu sferă pentru caracteristici de reglaj și de control optimizate
- Tehnologie a servomotorului durabilă, fără întreținere
- Instalare rapidă și ușoară
- Potrivit pentru toate tipurile comune de cutii de distribuitoare
Distribuitor cu valoare adăugată mare
Comanda, despachetează, conectează
Prin distribuitorul nostru de energie nu doar că asigurăm un comportament de control optim, dar, prin combinație cu vana cu servomotor, deschidem noi drumuri în domeniul aplicațiilor de încălzire și de răcire de suprafață. La solicitare livrăm echipamentele noastre și în formă pre-asamblată, cu lungimea de cablu specificată, cu borna potrivită și cu parametrizarea dorită – pentru a facilita instalarea și punerea rapidă în funcțiune la fața locului.
Gama de produse
Consum de energie redus
În trecut, distribuitoarele erau echipate cu servomotoare electro-termice aferente vanelor cu ventil liniare. Pentru controlarea temperaturii, servomotoarele necesitau punere sub tensiune permanentă. Datorită vanelor cu sferă Belimo dotate cu servomotor rotativ consumul de energie poate fi redus la minimum.
Chiar fără servomotor montat, poziției sferei rămâne neschimbată. Aceasta înseamnă că menținerea vanei pe poziție nu implică utilizarea unui cuplu de reținere. Odată ce poziția setată a fost atinsă, consumul de energie poate fi redus în mod semnificativ (la 0,2 W), ceea ce duce la scăderea semnificativă a costurilor de operare. Pe durata întregului ciclu de viață, rezultă reduceri semnificative ale costurilor și ale consumului de energie.
Etanșeitate absolută
Vana cu închidere etanșă a distribuitorului Belimo previne în mod fiabil scurgerile interne în alimentarea închisă și pierderile nedorite de energie la încărcare zero. Utilizarea distribuitorului Belimo împreună cu tehnologie vanelor cu sferă implică reducerea semnificativă a consumului de energie și a costurilor de operare.
Construcția unică a vanei liniarizate previne depunerea de impurități. Astfel, distribuirea fiabilă a energiei de răcire sau de încălzire este asigurată chiar și după perioadele lungi de neutilizare.
Montare simplă și rapidă
Distribuitorul poate fi montat rapid și ușor cu un sistem de fixare, fără scule.
Servomotoarele noastre pot fi montate pe vanele de reglaj liniarizate, fără scule, grație sistemului snap-on. La cerere, servomotoarele sunt deja dotate cu fișe și conectate direct la cutia de conexiuni Belimo.
Tehnologia servomotorului comunicativ
Conectivitatea a fost întotdeauna o caracteristică importantă a produselor noastre. Servomotoarele noastre sunt compatibile cu toate protocoalele comune de comunicare pentru automatizarea clădirilor.
Configurație specifică aplicației
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Distribuitoarele modulare Belimo acoperă o gamă largă de cerințe, facilitând economia de timp și reducerea costurilor.
- Avantajele clienților
- Software
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs.
- Costuri de energie reduse
- Etanșeitate absolută
- Fiabilitatea combinației dintre servomotor și vană
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor.
- Integrare la liberă alegere
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor.
- Integrare la liberă alegere
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție.
- Integrare la liberă alegere
- Montare simplă și rapidă (soluție all-in-one)
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră.
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict
- Montare simplă și rapidă (soluție all-in-one)
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective.
- Costuri de energie reduse
- Etanșeitate absolută
- Montare simplă și rapidă (soluție all-in-one)
- Fiabilitatea combinației dintre servomotor și vană
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment.
- Fiabilitatea combinației dintre servomotor și vană
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
OEM
Utilizați componente de la furnizori agreați pentru fabricarea produselor dumneavoastră. Sunteți mereu în căutarea celui mai bun raport calitate-preț. Calitatea înaltă și funcțiile unice personalizate pentru aplicația dumneavoastră adaugă valoarea și vă permit să vă evidențiați față de concurenții dumneavoastră. Suportul tehnic excelent și tranzacțiile comerciale simple sunt naturale pentru dvs.
- Montare simplă și rapidă (soluție all-in-one)
- Combinațiile specifice aplicației sunt posibile
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Întrebări adresate frecvent
-
Videoclipuri de instruire
-
Aflați mai multe despre Belimo Assistant 2
Aplicația Belimo RetroFIT+ App
Cu Belimo RetroFIT+ App, puteți înlocui în mod specific servomotoarele și senzorii de generație veche sau defecți de la diferiți furnizori, cu echipamente Belimo pentru industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, puteți găsi cu ușurință servomotorul adecvat pentru înlocuire (servomotor pentru vană cu ventil, servomotor rotativ, servomotor pentru clapete de ventilație) de la Belimo pentru a vă moderniza instalația cu echipamente de cea mai bună calitate și cea mai înaltă performanță.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software de reglare și diagnosticare pentru servomotoarele MF/MP/MOD/LON/KNX, inclusiv pentru protecția la foc.
Pentru sistemele Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Operation manual
(pdf -
6,27 MB)
Calculator al lungimii cablului MP-Bus
Calculatorul de cablare MP calculează consumul de energie necesar pentru transformator, precum și lungimea maximă a cablului pentru 1 ramură MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(xlsm -
739 KB)
Instrumentul VRP-M
Software de reglare și diagnoză folosit pentru punerea în funcțiune și pentru setarea și monitorizarea aplicațiilor de volum de aer și de presiune de aer, pe baza soluției de sistem VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Plug-in-ul BIM poate fi instalat cu succes dacă software-ul Autodesk Revit este disponibil pe calculator.
-
Vizitați pagina Autodesk