SM24A-MP
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54
- Listahinta
- 338,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
AV12-25-I
Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø12...21 mm CrNi
K-ENSA
Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue ø8...26 mm
Multipak 20 kpl
K-ENSA-I
Yksipuolinen kiinnityspukki SM...A:lle CrNi:lle (INOX), kiristysalue ø12...26 mm, CrNi-akselille (INOX)
Multipak 20 kpl
K-SA
Käännettävä kiinnityspukki laitteille SM..A, NKQ..A, NMQ..A, kiristysalue ø10...20 mm
Z-ARS180
Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl
Z-ARS230
Kiertymisenestomekanismi, 230 mm, laitteille LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipak 20 kpl
Z-PI
Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl
ZF10-NSA
Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF12-NSA
Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF15-NSA
Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
ZF16-NSA
Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl
Sähköinen lisävaruste
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.4 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 86...346 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki käännettävä 10...20 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]