2. Toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

P140A



Takaisin tuotekategoriaan
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Suositus: johdotus jännitteenjakajana. Huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat tiedot.
Listahinta
116,00 €
Lisää projektiluetteloon
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
BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 126,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Potentiometrin liitäntä
Kaapeli 1 m, 3 x 0.75 mm² halogeeniton
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
346
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)