2. Toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

SGE24



Takaisin tuotekategoriaan
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta
153,00 €
Lisää projektiluetteloon
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
BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille
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
Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm²
Tuotekategoria
IP20
Ympäristön lämpötila
-20...50°C [-4...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)