Koti
0

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
Näytä latauskansio
Latauskeskukseen
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
    Latauskeskukseen
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
  2. Järjestelmät
  3. Lisävarusteet

ZTH EU



Takaisin tuotekategoriaan
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta
594,00 €
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
  • Lisävarusteet
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
Ohjelmisto / Sovellukset
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
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 363,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 3-napainen huoltopistoke NMV-D2M, CR..

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Kytkentäkaapeli 3 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 3-nap Weidmüller ja syöttöliitäntä

Listahinta: 78,40 €
Lisää projektiluetteloon
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)