Z-UIC
Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V
- Listahinta
- 298,00 €
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
- Liittimet 1.5 mm² kuparijohto tai 1.0 mm² kuparisäikeet (kaapelin halkaisija 5...9.5 mm, 4-johto)
- Tuotekategoria
- IP66
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]