3. Válvulas de control independientes de la presión

EP020R6+BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP020R6+BAC

EP020R6+BAC

Electr. PI-CCV EPIV, 6 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]

Precio de lista
1.144,00 EUR
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
Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Codo 90° macho/hembra, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Juego de 2 uds.

Precio de lista: 34,80 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR-004

ZR-004

Soporte de fijación para válvula de 6 vías DN 15/20

Precio de lista: 20,70 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR2320

ZR2320

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Precio de lista: 16,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

CRK24-B1

CRK24-B1

Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-

Precio de lista: 247,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 429,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Sensores

22HH-10

22HH-10

Interruptor de condensación, Sensor interno, LED

Precio de lista: 155,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22HH-100X

22HH-100X

Interruptor de condensación, Sensor externo, LED, 2 m

Precio de lista: 177,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
22HTH-110X

22HTH-110X

Sensor de contacto de humedad/temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud del cable 2 m

Precio de lista: 271,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
6 vías
V'nom [l/h]
2500
Caudal ajustable
4.2...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
6...80°C [43...176°F]
Presión de cierre
350 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Lineal
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
3.7 W
Consumo de energía para dimensionado
6.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)