3. Válvulas de mariposa

D6400NL



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D6400NL

D6400NL

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 400, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4140 m³/h, Kvmax 14200 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
1/1 Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para D6400NL
Configurable
SY7-230A-3-T
Actuador rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminales
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    Datos para planificadores

    • Ver ahora

    Descarga CAD / Visor 3D

    • Ver ahora

    MagiCAD Cloud

    • Ver ahora

    Esquemas hidrónicos
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
    ZD6N-S400

    ZD6N-S400

    Reductor para válvulas de mariposa DN 400

    Precio de lista: 630,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZSY-401

    ZSY-401

    Kit adaptador/de montaje para BFV D6400N/NL + SY6

    Precio de lista: 703,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    ZSY-701

    ZSY-701

    Kit adaptador/de montaje para BFV D6400N/NL + SY7

    Precio de lista: 703,00 EUR
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Válvulas de mariposa y actuadores

    Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Butterfly valves for control applications

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    4140 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    0...100%: forma en S; 0...60%: isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanco, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo España

    Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)