3. Válvulas de control independientes de la presión

EP040R2+KBAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EP040R2+KBAC

EP040R2+KBAC

Electr. PICCV EPIV de 2 vías con función de seguridad, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Rosca interna y externa, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol

El accesorio ZREV..F (racor de tubería) es necesario para la instalación en la tubería. ¡Pídalo también!
Véase "Accesorios mecánicos"

Precio de lista
1.326,00 EUR
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
Esquemas hidrónicos

  • Descargar

Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Cubierta de aislamiento para EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 35,60 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 152,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZR2340

ZR2340

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Precio de lista: 41,30 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZREV40F

ZREV40F

Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Precio de lista: 59,50 EUR
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: 369,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
2.78
Caudal ajustable
25...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
1400 kPa
Presión diferencial Δpmax
350 kPa
Nota sobre la presión diferencial
200 kPa para funcionamiento con poco ruido
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna y externa

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
3.9 W
Consumo de energía para dimensionado
7.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)