EP020R6+BAC-HHM
Electr. PI-CCV EPIV, 6 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
- Precio de lista
- 1.575,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
P2P20PF-1GE
Codo 90° macho/hembra, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Juego de 2 uds.
ZREV20F
Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Accesorio eléctrico
CRK24-B1
Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
Sensores
22HTH-110X
Sensor de contacto de humedad/temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud del cable 2 m
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 6 vías
- V'nom [l/h]
- 2500
- Caudal ajustable
- 4.2...100 % del V'nom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 6...80°C [43...176°F]
- Presión de cierre
- 350 kPa
- Presión diferencial Δpmax
- 110 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Rosca interna
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 7.3 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP54