3. Accesorios

ZREV20F



Volver a categoría de productos
ZREV20F

ZREV20F

Racor de tubería for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Precio de lista
20,10 EUR
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
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Conexión a tubería
Rosca interna

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)