EXT-H680XP-3600
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 80, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
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
- Agua caliente, calidad del agua conforme a VDI 2035
- Temperatura del fluido
- 5...140°C [41...284°F]
- Presión diferencial Δpmax
- 1500 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas