EXT-H6100P-6500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 100, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H6100XP-6500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 100, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H6125P-8000
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 125, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H6125XP-8000
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 125, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H615P-125
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H615P-200
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H615XP-125
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H615XP-200
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 15, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H625P-315
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H625P-400
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H625XP-315
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H625XP-400
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H632P-650
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 32, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H632XP-650
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 32, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H640P-900
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H640XP-900
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H650P-1500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 50, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H650XP-1500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 50, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H665P-2500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 65, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
EXT-H665XP-2500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 65, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
Datos de diseño: Datos de diseño