P-22RT-1900D-1
Unidad de funcionamiento de ambiente temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTH-1900A-1
Unidad de funcionamiento de ambiente humedad/temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTH-1900D-1
Unidad de funcionamiento de ambiente humedad/temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTH-1U00A-2
Sensor de ambiente de humedad / temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTH-1U00A-2B
Sensor de ambiente de humedad / temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, negro, RAL 9005
P-22RTH-1U00D-2
Unidad de funcionamiento de ambiente humedad/temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Visor táctil ePaper, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTM-1900A-1
Unidad de funcionamiento de ambiente CO₂/humedad/temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTM-1900D-1
Unidad de funcionamiento de ambiente CO₂/humedad/temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTM-1U00A-2
Sensor de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App y LED, PC, blanco, RAL 9003
P-22RTM-1U00A-2B
Sensor de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, negro, RAL 9005
P-22RTM-1U00D-2
Unidad de funcionamiento de ambiente CO₂/humedad/temperatura activo, NFC, Modbus, BACnet, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003
22RT-19-1
Sensor de ambiente de temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, blanco, RAL 9003
22RTH-19-1
Sensor de ambiente de humedad / temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, blanco, RAL 9003
22RTM-19-1
Sensor de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, blanco, RAL 9003
CR24-A1
Reguladores de temperatura ambiente con 1 secuencia, Salida 2...10 V: VAV / refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), AC 24 V, sin elementos de funcionamiento
CR24-A2
Reguladores de temperatura ambiente con 2 secuencias, Salida 2...10 V: VAV / refrigeración, Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, sin elementos de funcionamiento
CR24-A3
Reguladores de temperatura ambiente con 3 secuencias, Salida 2...10 V: VAV, Salida 0...10 V: refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, sin elementos de funcionamiento
CR24-B1
Reguladores de temperatura ambiente con 1 secuencia, Salida 2...10 V: VAV / refrigeración, calefacción (cambio de secuencia), AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-
CR24-B2
Reguladores de temperatura ambiente con 2 secuencias, Salida 2...10 V: VAV / refrigeración, Salida 3 Puntos: calefacción, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-
CR24-B2E
Reguladores de temperatura ambiente con accionamiento manual, Salida 2...10 V: VAV / refrigeración, Salida 2x Triac: calefacción dos fases, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-
Datos de diseño: Datos de diseño