01CT-1AH
Sensor de temperatura de cable pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1BH
Sensor de temperatura de cable pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1CH
Sensor de temperatura de cable pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1DH
Sensor de temperatura de cable pasivo, Ni1000TK5000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1FH
Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC1k8, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1LH
Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC10k (10k2), Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01CT-1NH5
Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC10k Carel, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 6 m, 2-hilos
01CT-1QH
Sensor de temperatura de cable pasivo, NTC20k, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm, Cable 2 m, 2-hilos
01DT-1AH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1AL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1AN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1AP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1AR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1AT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt100, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BH
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 50 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BL
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 100 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
Datos de diseño: Datos de diseño